您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BB83A - 支柱固定夹·光电传感器用·通孔型/螺孔型
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb83a_b.prj},{NB=BB83AU-D15},{SC=BB83AU},{DH7=15},{CD=16},{A=28},{B=19},{F=11.0},{F1=10.3},{W=1.5},{M=M5},{MM=5},{K=5.5},{INFOTEXT=website},{PPATH=zhizhu/bb83a_b/assemblies/bb83a_b_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
ANNEX
附件(螺钉)
ⁿ/ₐ
DH7
[mm]
TOL
DH7公差
[mm]
SN
规格/数量(夹紧螺钉)
ⁿ/ₐ
CODE
对应代码(夹紧螺钉)
ⁿ/ₐ
SN2
传感器安装螺钉
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
K
[mm]
INFOTEXT
技术资料
ⁿ/ₐ
BB83AF-D10
BB83AF-D10
BB83AF
通孔型
SS400
发黑
BM01AF
10
+0.015~0
M4×12 1个
BM01AF
BM01AF-M3-L30 2个
22
13
8.0
7.8
1.5
M4
4.5
官网网址
BB83AF-D12
BB83AF-D12
BB83AF
通孔型
SS400
发黑
BM01AF
12
+0.018~0
M5×16 1个
BM01AF
BM01AF-M3-L35 2个
25
16
9.5
8.8
1.5
M5
5.5
官网网址
BB83AF-D15
BB83AF-D15
BB83AF
通孔型
SS400
发黑
BM01AF
15
+0.018~0
M5×16 1个
BM01AF
BM01AF-M3-L35 2个
28
19
11.0
10.3
1.5
M5
5.5
官网网址
BB83AN-D10
BB83AN-D10
BB83AN
通孔型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
10
+0.015~0
M4×12 1个
BM01AU
BM01AU-M3-L30 2个
22
13
8.0
7.8
1.5
M4
4.5
官网网址
BB83AN-D12
BB83AN-D12
BB83AN
通孔型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
12
+0.018~0
M5×16 1个
BM01AU
BM01AU-M3-L35 2个
25
16
9.5
8.8
1.5
M5
5.5
官网网址
BB83AN-D15
BB83AN-D15
BB83AN
通孔型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
15
+0.018~0
M5×16 1个
BM01AU
BM01AU-M3-L35 2个
28
19
11.0
10.3
1.5
M5
5.5
官网网址
BB83AB-D10
BB83AB-D10
BB83AB
通孔型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
10
+0.015~0
M4×12 1个
BM01AF
BM01AU-M2.6-L14 2个
22
13
8.0
7.8
1.5
M4
4.5
官网网址
BB83AB-D12
BB83AB-D12
BB83AB
通孔型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
12
+0.018~0
M5×16 1个
BM01AF
BM01AU-M2.6-L14 2个
25
16
9.5
8.8
1.5
M5
5.5
官网网址
BB83AB-D15
BB83AB-D15
BB83AB
通孔型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
15
+0.018~0
M5×16 1个
BM01AF
BM01AU-M2.6-L14 2个
28
19
11.0
10.3
1.5
M5
5.5
官网网址
BB83AW-D10
BB83AW-D10
BB83AW
通孔型
A6063
本色阳极氧化
BM01AU
10
+0.015~0
M4×12 1个
BM01AU
BM01AU-M3-L30 2个
22
13
8.0
7.8
1.5
M4
4.5
官网网址
BB83AW-D12
BB83AW-D12
BB83AW
通孔型
A6063
本色阳极氧化
BM01AU
12
+0.018~0
M5×16 1个
BM01AU
BM01AU-M3-L35 2个
25
16
9.5
8.8
1.5
M5
5.5
官网网址
BB83AW-D15
BB83AW-D15
BB83AW
通孔型
A6063
本色阳极氧化
BM01AU
15
+0.018~0
M5×16 1个
BM01AU
BM01AU-M3-L35 2个
28
19
11.0
10.3
1.5
M5
5.5
官网网址
BB83AU-D10
BB83AU-D10
BB83AU
通孔型
SUS304
-
BM01AU
10
+0.015~0
M4×12 1个
BM01AU
BM01AU-M3-L30 2个
22
13
8.0
7.8
1.5
M4
4.5
官网网址
BB83AU-D12
BB83AU-D12
BB83AU
通孔型
SUS304
-
BM01AU
12
+0.018~0
M5×16 1个
BM01AU
BM01AU-M3-L35 2个
25
16
9.5
8.8
1.5
M5
5.5
官网网址
BB83AU-D15
BB83AU-D15
BB83AU
通孔型
SUS304
-
BM01AU
15
+0.018~0
M5×16 1个
BM01AU
BM01AU-M3-L35 2个
28
19
11.0
10.3
1.5
M5
5.5
官网网址
BB83BF-D10
BB83BF-D10
BB83BF
螺孔型
SS400
发黑
BM01AF
10
+0.015~0
M4×12 1个
BM01AF
BM01AF-M3-L30 2个
22
13
8.0
7.8
1.5
M4
4.5
官网网址
BB83BF-D12
BB83BF-D12
BB83BF
螺孔型
SS400
发黑
BM01AF
12
+0.018~0
M5×16 1个
BM01AF
BM01AF-M3-L35 2个
25
16
9.5
8.8
1.5
M5
5.5
官网网址
BB83BF-D15
BB83BF-D15
BB83BF
螺孔型
SS400
发黑
BM01AF
15
+0.018~0
M5×16 1个
BM01AF
BM01AF-M3-L35 2个
28
19
11.0
10.3
1.5
M5
5.5
官网网址
BB83BN-D10
BB83BN-D10
BB83BN
螺孔型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
10
+0.015~0
M4×12 1个
BM01AU
BM01AU-M2.6-L14 2个
22
13
8.0
7.8
1.5
M4
4.5
官网网址
BB83BN-D12
BB83BN-D12
BB83BN
螺孔型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
12
+0.018~0
M5×16 1个
BM01AU
BM01AU-M2.6-L14 2个
25
16
9.5
8.8
1.5
M5
5.5
官网网址
BB83BN-D15
BB83BN-D15
BB83BN
螺孔型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
15
+0.018~0
M5×16 1个
BM01AU
BM01AU-M2.6-L14 2个
28
19
11.0
10.3
1.5
M5
5.5
官网网址
BB83BB-D10
BB83BB-D10
BB83BB
螺孔型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
10
+0.015~0
M4×12 1个
BM01AF
BM01AU-M2.6-L14 2个
22
13
8.0
7.8
1.5
M4
4.5
官网网址
BB83BB-D12
BB83BB-D12
BB83BB
螺孔型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
12
+0.018~0
M5×16 1个
BM01AF
BM01AU-M2.6-L14 2个
25
16
9.5
8.8
1.5
M5
5.5
官网网址
BB83BB-D15
BB83BB-D15
BB83BB
螺孔型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
15
+0.018~0
M5×16 1个
BM01AF
BM01AU-M2.6-L14 2个
28
19
11.0
10.3
1.5
M5
5.5
官网网址
BB83BW-D10
BB83BW-D10
BB83BW
螺孔型
A6063
本色阳极氧化
BM01AU
10
+0.015~0
M4×12 1个
BM01AU
BM01AU-M2.6-L14 2个
22
13
8.0
7.8
1.5
M4
4.5
官网网址
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表