您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BB82C D - 支柱固定夹·螺孔平行·孔距选择型
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb82c-d_asmtab.prj},{NB=BB82CU-D15-F30},{SC=BB82CU},{DH7=15},{F=30},{B=22},{C=22},{C1=12},{E=20},{H=12},{N1=12},{M1=M5},{MM1=5},{N=12},{M=M5},{MM=5},{K=5.5},{W=2},{PPATH=zhizhu/bb82a_b_c_d/assembies/bb82c_d_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
ANNEX
附件(螺钉)
ⁿ/ₐ
DH7
[mm]
TOL
DH7公差
[mm]
SN
附件螺钉规格/数量
ⁿ/ₐ
CODE
对应代码
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
N1
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
N
[nmm]
M
ⁿ/ₐ
K
[mm]
W
[mm]
BB82CF-D10-F20
BB82CF-D10-F20
BB82CF
孔距选择型·标准型
S45C
发黑
BM01AF
10
+0.015~0
M5×16 1个
BM01AF
35
16
16
9
15
9
8
M4
0
M5
5.5
2
BB82CF-D12-F25
BB82CF-D12-F25
BB82CF
孔距选择型·标准型
S45C
发黑
BM01AF
12
+0.018~0
M5×16 1个
BM01AF
41
16
16
9
16
10
8
M4
0
M5
5.5
2
BB82CF-D15-F30
BB82CF-D15-F30
BB82CF
孔距选择型·标准型
S45C
发黑
BM01AF
15
+0.018~0
M5×20 2个
BM01AF
50
22
22
12
20
12
12
M5
12
M5
5.5
2
BB82CF-D20-F25
BB82CF-D20-F25
BB82CF
孔距选择型·标准型
S45C
发黑
BM01AF
20
+0.021~0
M6×25 2个
BM01AF
47
28
28
16
22
15
16
M6
14
M6
6.6
2
BB82CF-D25-F40
BB82CF-D25-F40
BB82CF
孔距选择型·标准型
S45C
发黑
BM01AF
25
+0.021~0
M6×30 2个
BM01AF
65
32
32
19
25
18
20
M6
16
M6
6.6
2
BB82CF-D30-F50
BB82CF-D30-F50
BB82CF
孔距选择型·标准型
S45C
发黑
BM01AF
30
+0.021~0
M8×40 2个
BM01AF
79
40
40
19
29
21
25
M8
20
M8
9.0
2
BB82CF-D35-F50
BB82CF-D35-F50
BB82CF
孔距选择型·标准型
S45C
发黑
BM01AF
35
+0.025~0
M8×45 2个
BM01AF
82
45
45
22
32
24
28
M8
20
M8
9.0
2
BB82CF-D40-F50
BB82CF-D40-F50
BB82CF
孔距选择型·标准型
S45C
发黑
BM01AF
40
+0.025~0
M8×50 2个
BM01AF
84
50
50
25
34
26
30
M8
20
M8
9.0
2
BB82CF-D50-F50
BB82CF-D50-F50
BB82CF
孔距选择型·标准型
S45C
发黑
BM01AF
50
+0.025~0
M10×65 2个
BM01AF
93
65
65
32
43
33
38
M10
32
M10
11.0
3
BB82CN-D10-F20
BB82CN-D10-F20
BB82CN
孔距选择型·标准型
S45C
无电解镀镍
BM01AU
10
+0.015~0
M5×16 1个
BM01AU
35
16
16
9
15
9
8
M4
0
M5
5.5
2
BB82CN-D12-F25
BB82CN-D12-F25
BB82CN
孔距选择型·标准型
S45C
无电解镀镍
BM01AU
12
+0.018~0
M5×16 1个
BM01AU
41
16
16
9
16
10
8
M4
0
M5
5.5
2
BB82CN-D15-F30
BB82CN-D15-F30
BB82CN
孔距选择型·标准型
S45C
无电解镀镍
BM01AU
15
+0.018~0
M5×20 2个
BM01AU
50
22
22
12
20
12
12
M5
12
M5
5.5
2
BB82CN-D20-F25
BB82CN-D20-F25
BB82CN
孔距选择型·标准型
S45C
无电解镀镍
BM01AU
20
+0.021~0
M6×25 2个
BM01AU
47
28
28
16
22
15
16
M6
14
M6
6.6
2
BB82CN-D25-F40
BB82CN-D25-F40
BB82CN
孔距选择型·标准型
S45C
无电解镀镍
BM01AU
25
+0.021~0
M6×30 2个
BM01AU
65
32
32
19
25
18
20
M6
16
M6
6.6
2
BB82CN-D30-F50
BB82CN-D30-F50
BB82CN
孔距选择型·标准型
S45C
无电解镀镍
BM01AU
30
+0.021~0
M8×40 2个
BM01AU
79
40
40
19
29
21
25
M8
20
M8
9.0
2
BB82CN-D35-F50
BB82CN-D35-F50
BB82CN
孔距选择型·标准型
S45C
无电解镀镍
BM01AU
35
+0.025~0
M8×45 2个
BM01AU
82
45
45
22
32
24
28
M8
20
M8
9.0
2
BB82CN-D40-F50
BB82CN-D40-F50
BB82CN
孔距选择型·标准型
S45C
无电解镀镍
BM01AU
40
+0.025~0
-
BM01AU
84
50
50
25
34
26
30
M8
20
M8
9.0
2
BB82CB-D10-F20
BB82CB-D10-F20
BB82CB
孔距选择型·标准型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
10
+0.015~0
M5×16 1个
BM01AF
35
16
16
9
15
9
8
M4
0
M5
5.5
2
BB82CB-D12-F25
BB82CB-D12-F25
BB82CB
孔距选择型·标准型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
12
+0.018~0
M5×16 1个
BM01AF
41
16
16
9
16
10
8
M4
0
M5
5.5
2
BB82CB-D15-F30
BB82CB-D15-F30
BB82CB
孔距选择型·标准型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
15
+0.018~0
M5×20 2个
BM01AF
50
22
22
12
20
12
12
M5
12
M5
5.5
2
BB82CB-D20-F25
BB82CB-D20-F25
BB82CB
孔距选择型·标准型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
20
+0.021~0
M6×25 2个
BM01AF
47
28
28
16
22
15
16
M6
14
M6
6.6
2
BB82CB-D25-F40
BB82CB-D25-F40
BB82CB
孔距选择型·标准型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
25
+0.021~0
M6×30 2个
BM01AF
65
32
32
19
25
18
20
M6
16
M6
6.6
2
BB82CB-D30-F50
BB82CB-D30-F50
BB82CB
孔距选择型·标准型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
30
+0.021~0
M8×40 2个
BM01AF
79
40
40
19
29
21
25
M8
20
M8
9.0
2
BB82CB-D35-F50
BB82CB-D35-F50
BB82CB
孔距选择型·标准型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
35
+0.025~0
M8×45 2个
BM01AF
82
45
45
22
32
24
28
M8
20
M8
9.0
2
BB82CB-D40-F50
BB82CB-D40-F50
BB82CB
孔距选择型·标准型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
40
+0.025~0
M8×50 2个
BM01AF
84
50
50
25
34
26
30
M8
20
M8
9.0
2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表