您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BB77A B - 支柱固定夹·异径正交·标准型/反向型
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb77a_b-asmtab.prj},{NB=BB77AU-D15},{SC=BB77AU},{DH7=15},{TOL=+0.018~0},{SN=M5×16/M5×20 two each},{CD=16},{CD2=20},{D1H7=10},{TOL2=+0.015~0},{A=51},{B=22},{C=18},{P=18},{F=18},{P1=12},{P2=15},{N1=11},{N2=9},{M=M5},{MM=5},{T=5.5},{W=2},{INFOTEXT=website},{PPATH=zhizhu/bb77a_b/bb77a_b_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
ANNEX
附件(螺钉)
ⁿ/ₐ
DH7
[mm]
TOL
DH7公差
[mm]
SN
附件螺钉规格/数量
ⁿ/ₐ
CODE
对应代码
ⁿ/ₐ
D1H7
[mm]
TOL2
D1H7公差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
P
[mm]
F
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
P3
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
T
[mm]
W
[mm]
BB77AF-D8
BB77AF-D8
BB77AF
标准型
SS400
发黑
BM01AF
8
+0.015~0
M4×8/M4×12 各1个
BM01AF
6
+0.012~0
37
12
9
13
12
8
12
7
0
0
M4
4.5
2
BB77AF-D10
BB77AF-D10
BB77AF
标准型
SS400
发黑
BM01AF
10
+0.015~0
M5×10/M5×12 各1个
BM01AF
8
+0.015~0
43
16
12
15
14
9
14
8
0
0
M5
5.5
2
BB77AF-D12
BB77AF-D12
BB77AF
标准型
SS400
发黑
BM01AF
12
+0.018~0
M5×16 2个
BM01AF
10
+0.015~0
47
16
16
16
16
10
15
9
0
0
M5
5.5
2
BB77AF-D15
BB77AF-D15
BB77AF
标准型
SS400
发黑
BM01AF
15
+0.018~0
M5×16/M5×20 各2个
BM01AF
10
+0.015~0
51
22
18
18
18
12
15
9
11
9
M5
5.5
2
BB77AF-D20
BB77AF-D20
BB77AF
标准型
SS400
发黑
BM01AF
20
+0.021~0
M6×20/M6×25 各2个
BM01AF
15
+0.018~0
65
28
22
22
23
15
20
13
14
11
M6
6.6
2
BB77AF-D25
BB77AF-D25
BB77AF
标准型
SS400
发黑
BM01AF
25
+0.021~0
M6×25/M6×30 各2个
BM01AF
15
+0.018~0
73
32
25
25
28
18
20
13
16
14
M6
6.6
2
BB77AF-D30
BB77AF-D30
BB77AF
标准型
SS400
发黑
BM01AF
30
+0.021~0
M8×30/M8×35 各2个
BM01AF
20
+0.021~0
85
40
30
29
32
21
24
16
20
15
M8
9.0
2
BB77AF-D35
BB77AF-D35
BB77AF
标准型
SS400
发黑
BM01AF
35
+0.025~0
M8×35/M8×40 各2个
BM01AF
25
+0.021~0
98
45
35
32
39
24
27
19
24
20
M8
9.0
2
BB77AF-D40
BB77AF-D40
BB77AF
标准型
SS400
发黑
BM01AF
40
+0.025~0
M8×40/M8×45 各2个
BM01AF
30
+0.021~0
106
60
40
34
43
26
29
21
25
20
M8
9.0
3
BB77AF-D50
BB77AF-D50
BB77AF
标准型
SS400
发黑
BM01AF
50
+0.025~0
M10×45/M10×55 各2个
BM01AF
35
+0.025~0
130
65
50
43
52
33
35
25
28
28
M10
11.0
3
BB77AN-D8
BB77AN-D8
BB77AN
标准型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
8
+0.015~0
M4×8/M4×12 各1个
BM01AU
6
+0.012~0
37
12
9
13
12
8
12
7
0
0
M4
4.5
2
BB77AN-D10
BB77AN-D10
BB77AN
标准型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
10
+0.015~0
M5×10/M5×12 各1个
BM01AU
8
+0.015~0
43
16
12
15
14
9
14
8
0
0
M5
5.5
2
BB77AN-D12
BB77AN-D12
BB77AN
标准型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
12
+0.018~0
M5×16 2个
BM01AU
10
+0.015~0
47
16
16
16
16
10
15
9
0
0
M5
5.5
2
BB77AN-D15
BB77AN-D15
BB77AN
标准型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
15
+0.018~0
M5×16/M5×20 各2个
BM01AU
10
+0.015~0
51
22
18
18
18
12
15
9
11
9
M5
5.5
2
BB77AN-D20
BB77AN-D20
BB77AN
标准型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
20
+0.021~0
M6×20/M6×25 各2个
BM01AU
15
+0.018~0
65
28
22
22
23
15
20
13
14
11
M6
6.6
2
BB77AN-D25
BB77AN-D25
BB77AN
标准型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
25
+0.021~0
M6×25/M6×30 各2个
BM01AU
15
+0.018~0
73
32
25
25
28
18
20
13
16
14
M6
6.6
2
BB77AN-D30
BB77AN-D30
BB77AN
标准型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
30
+0.021~0
M8×30/M8×35 各2个
BM01AU
20
+0.021~0
85
40
30
29
32
21
24
16
20
15
M8
9.0
2
BB77AN-D35
BB77AN-D35
BB77AN
标准型
SS400
无电解镀镍
BM01AU
35
+0.025~0
M8×35/M8×40 各2个
BM01AU
25
+0.021~0
98
45
35
32
39
24
27
19
24
20
M8
9.0
2
BB77AB-D8
BB77AB-D8
BB77AB
标准型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
8
+0.015~0
M4×8/M4×12 各1个
BM01AF
6
+0.012~0
37
12
9
13
12
8
12
7
0
0
M4
4.5
2
BB77AB-D10
BB77AB-D10
BB77AB
标准型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
10
+0.015~0
M5×10/M5×12 各1个
BM01AF
8
+0.015~0
43
16
12
15
14
9
14
8
0
0
M5
5.5
2
BB77AB-D12
BB77AB-D12
BB77AB
标准型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
12
+0.018~0
M5×16 2个
BM01AF
10
+0.015~0
47
16
16
16
16
10
15
9
0
0
M5
5.5
2
BB77AB-D15
BB77AB-D15
BB77AB
标准型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
15
+0.018~0
M5×16/M5×20 各2个
BM01AF
10
+0.015~0
51
22
18
18
18
12
15
9
11
9
M5
5.5
2
BB77AB-D20
BB77AB-D20
BB77AB
标准型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
20
+0.021~0
M6×20/M6×25 各2个
BM01AF
15
+0.018~0
65
28
22
22
23
15
20
13
14
11
M6
6.6
2
BB77AB-D25
BB77AB-D25
BB77AB
标准型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
25
+0.021~0
M6×25/M6×30 各2个
BM01AF
15
+0.018~0
73
32
25
25
28
18
20
13
16
14
M6
6.6
2
BB77AB-D30
BB77AB-D30
BB77AB
标准型
A6063
黑色阳极氧化
BM01AF
30
+0.021~0
M8×30/M8×35 各2个
BM01AF
20
+0.021~0
85
40
30
29
32
21
24
16
20
15
M8
9.0
2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BB76E - 支柱固定夹·同径正交·孔距指定型
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表