您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BB73AB AW - 超简易型支柱固定夹·同径正交··内六角螺栓型
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb73ab_aw_asmtab.prj},{NB=BB73AB-D8},{SC=BB73AB},{TYPE=Hexagon socket bolt type},{MT=A6061},{DH7=8},{TOL=+0.015~0},{SN=M3×8 2piece},{CD=8},{B=12},{L=32},{L1=11.0},{L2=10},{R=6},{P1=7.2},{P2=7.2},{M=M3},{MM=3},{D=3.5},{D1=6.5},{H=4.0},{S=1.0},{INFOTEXT=website},{PPATH=zhizhu/bb73ab_aw/assemblies/bb73ab_aw_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
SF
表面处理
ⁿ/ₐ
ANNEX
附件(螺钉)
ⁿ/ₐ
DH7
[mm]
TOL
DH7公差
[mm]
SN
附件螺钉规格/数量
ⁿ/ₐ
CODE
对应代码
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
R
r
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
D
沉孔 d
[mm]
D1
沉孔 d1
[mm]
H
沉孔 h
[mm]
S
[mm]
BB73AB-D6
BB73AB-D6
内六角螺栓型
A6061
黑色阳极氧化
BM01AF
6
+0.012~0
M3×6 2个
BM01AF
10
29
10.5
8
5
6.5
6.5
M3
3.5
6.5
4.0
1.0
BB73AB-D8
BB73AB-D8
内六角螺栓型
A6061
黑色阳极氧化
BM01AF
8
+0.015~0
M3×8 2个
BM01AF
12
32
11.0
10
6
7.2
7.2
M3
3.5
6.5
4.0
1.0
BB73AB-D10
BB73AB-D10
内六角螺栓型
A6061
黑色阳极氧化
BM01AF
10
+0.015~0
M4×10 2个
BM01AF
16
39
13.5
12
8
8.7
8.7
M4
4.5
8.0
5.0
1.5
BB73AB-D12
BB73AB-D12
内六角螺栓型
A6061
黑色阳极氧化
BM01AF
12
+0.018~0
M4×12 2个
BM01AF
18
43
14.0
15
9
9.2
9.0
M4
4.5
9.5
5.0
1.5
BB73AB-D15
BB73AB-D15
内六角螺栓型
A6061
黑色阳极氧化
BM01AF
15
+0.018~0
M5×16 2个
BM01AF
22
54
18.0
18
11
11.5
11.5
M5
5.5
9.5
6.0
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表