您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BB21B G - 安装用底座简易通孔型
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb21b_g_asmtab.prj},{NB=BB21BP-D8-L50},{SC=BB21BP},{TYPE=Rod type},{PM=SUS304},{PH=-},{PST=-},{SM=SUS304},{SST=-},{FJBX=Set screw type},{GC=Set screw type},{D=8},{L=50},{INFOTEXT=website},{PPATH=bb21b-g/bb21b-g_assemblies/bb21b-g_assemblies_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
PM
支柱材质
ⁿ/ₐ
PH
支柱硬度
ⁿ/ₐ
PST
支柱表面处理
ⁿ/ₐ
SM
支架材质
ⁿ/ₐ
SST
支架表面处理
ⁿ/ₐ
FJBX
附件棒型
ⁿ/ₐ
GC
管材
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
H1
[mm]
DD
d
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DDD
(d)
[mm]
BB21BG-D8-L50
BB21BG-D8-L50
BB21BG
棒形
S45C
高频淬火
无电解镀镍
S45C
低温镀黑铬
紧定螺钉型
紧定螺钉型
38
20
26
16
30
8
15
4.5
M4
0.0
BB21BA-D8-L50
BB21BA-D8-L50
BB21BA
棒形
S45C
-
无电解镀镍
S45C
低温镀黑铬
紧定螺钉型
紧定螺钉型
38
20
26
16
30
8
15
4.5
M4
0.0
BB21BL-D8-L50
BB21BL-D8-L50
BB21BL
棒形
S45C
-
发黑
S45C
低温镀黑铬
紧定螺钉型
紧定螺钉型
38
20
26
16
30
8
15
4.5
M4
0.0
BB21BQ-D8-L50
BB21BQ-D8-L50
BB21BQ
棒形
SUS304
-
-
S45C
低温镀黑铬
紧定螺钉型
紧定螺钉型
38
20
26
16
30
8
15
4.5
M4
0.0
BB21BE-D8-L50
BB21BE-D8-L50
BB21BE
棒形
S45C
高频淬火
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
紧定螺钉型
紧定螺钉型
38
20
26
16
30
8
15
4.5
M4
0.0
BB21BB-D8-L50
BB21BB-D8-L50
BB21BB
棒形
S45C
-
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
紧定螺钉型
紧定螺钉型
38
20
26
16
30
8
15
4.5
M4
0.0
BB21BH-D8-L50
BB21BH-D8-L50
BB21BH
棒形
SUS304
-
-
S45C
-
紧定螺钉型
紧定螺钉型
38
20
26
16
30
8
15
4.5
M4
0.0
BB21BM-D8-L50
BB21BM-D8-L50
BB21BM
棒形
S45C
-
发黑
S45C
发黑
紧定螺钉型
紧定螺钉型
38
20
26
16
30
8
15
4.5
M4
0.0
BB21BP-D8-L50
BB21BP-D8-L50
BB21BP
棒形
SUS304
-
-
SUS304
-
紧定螺钉型
紧定螺钉型
38
20
26
16
30
8
15
4.5
M4
0.0
BB21GG-D10-L50
BB21GG-D10-L50
BB21GG
管材
S45C
高频淬火
无电解镀镍
S45C
低温镀黑铬
紧定螺钉型
紧定螺钉型
40
22
28
18
35
8
18
4.5
M4
6.0
BB21GA-D10-L50
BB21GA-D10-L50
BB21GA
管材
S45C
-
无电解镀镍
S45C
低温镀黑铬
紧定螺钉型
紧定螺钉型
40
22
28
18
35
8
18
4.5
M4
6.0
BB21GL-D10-L50
BB21GL-D10-L50
BB21GL
管材
S45C
-
发黑
S45C
低温镀黑铬
紧定螺钉型
紧定螺钉型
40
22
28
18
35
8
18
4.5
M4
6.0
BB21GQ-D10-L50
BB21GQ-D10-L50
BB21GQ
管材
SUS304
-
-
S45C
低温镀黑铬
紧定螺钉型
紧定螺钉型
40
22
28
18
35
8
18
4.5
M4
6.0
BB21GE-D10-L50
BB21GE-D10-L50
BB21GE
管材
S45C
高频淬火
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
紧定螺钉型
紧定螺钉型
40
22
28
18
35
8
18
4.5
M4
6.0
BB21GB-D10-L50
BB21GB-D10-L50
BB21GB
管材
S45C
-
无电解镀镍
S45C
无电解镀镍
紧定螺钉型
紧定螺钉型
40
22
28
18
35
8
18
4.5
M4
6.0
BB21GH-D10-L50
BB21GH-D10-L50
BB21GH
管材
SUS304
-
-
S45C
-
紧定螺钉型
紧定螺钉型
40
22
28
18
35
8
18
4.5
M4
6.0
BB21GM-D10-L50
BB21GM-D10-L50
BB21GM
管材
S45C
-
发黑
S45C
发黑
紧定螺钉型
紧定螺钉型
40
22
28
18
35
8
18
4.5
M4
6.0
BB21GP-D10-L50
BB21GP-D10-L50
BB21GP
管材
SUS304
-
-
SUS304
-
紧定螺钉型
紧定螺钉型
40
22
28
18
35
8
18
4.5
M4
6.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NPQM-GF - 快插接头
Festo
26.09.2023
GK25Y_F - 导向轴支座-加厚引导型-安装孔通孔
HEFA
01.06.2024
Linear units in parallel
Rollon
10.10.2023
GF-7138/S - Screw-in sensor with connector M12-A (resistance thermometer)
Graeff
12.08.2022
GK30A - 导向轴支座-底座安装型-加厚开口型
HEFA
01.06.2024
GH - 导向轴-无油衬套用-直杆型
HEFA
01.06.2024
GK28Y_M - 导向轴支座-T形·分离型
HEFA
01.06.2024
8GK99110KK03 - Mounting accessories (electrical cabinet)
Siemens Industry
19.09.2023
GK-110 - Grip Hand Wheels & Knobs - Female
Essentra Components
30.07.2014
LB42G - 压铸型拉手-扁型-内装型
HEFA
01.06.2024
GK_DO
C&H Bearing
27.07.2023
SR Rail (GK)
Indunorm
14.12.2023
GK20B - 导向轴支座-T型开口型-标准型
HEFA
01.06.2024
GK T X18 - GITTER KANAL Träger X18
Pflitsch
21.09.2017
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表