您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BB16G - 圆形支柱-底座用支柱-棒型
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb16g.prj},{NB=BB16GB-D6-L30},{SC=BB16GB},{LX=Rod type},{TM=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{HN=Surface high frequency quenching (depth 1.0 ~ 1.5)},{D=6},{L=30},{MN=},{MTC=},{MTCZ=0},{INFOTEXT=website }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
DG6T
Dg6公差
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
H
h
[mm]
D11
d
[mm]
BB16GA-D8-L30
BB16GA-D8-L30
BB16GA
棒型
S45C
-
55~60HRC
-0.05/-0.014
6.5
15
4
0.0
BB16GB-D6-L30
BB16GB-D6-L30
BB16GB
棒型
S45C
无电解镀镍
表面高频淬火(深度1.0~1.5)
-0.04/-0.012
4.5
12
4
0.0
BB16GN-D6-L30
BB16GN-D6-L30
BB16GN
棒型
SS45C
无电解镀镍
-
-0.04/-0.012
4.5
12
4
0.0
BB16GF-D6-L30
BB16GF-D6-L30
BB16GF
棒型
S45C
发黑
-
-0.04/-0.012
4.5
12
4
0.0
BB16GU-D6-L30
BB16GU-D6-L30
BB16GU
棒型
SUS304
-
-
-0.04/-0.012
4.5
12
4
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AABAS - 导向轴直杆型-标准型-D公差f8
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表