您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BB01B 02B 03B - 六角形支柱-两端的内螺纹型
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb010203b.prj},{NB=BB02BC-W5-L8},{TYPE=BB02BC},{SC=L size designation type },{TM=SS400},{ST=Chrome plating },{W=5},{L=8.0},{M=2.6},{N=0.0},{LZ=},{LZZ=0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
系列码
ⁿ/ₐ
SC
类型
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
S
[mm]
BB01BF-W6-L15
BB01BF-W6-L15
BB01BF
L尺寸固定型
SS400
发黑
7.000
BB01BN-W6-L15
BB01BN-W6-L15
BB01BN
L尺寸固定型
SS400
无电解镀镍
7.000
BB01BU-W6-L15
BB01BU-W6-L15
BB01BU
L尺寸固定型
SUS304
-
7.000
BB02BQ-W5-L8
BB02BQ-W5-L8
BB02BQ
L尺寸指定型
SS400
-
6.000
BB02BF-W5-L8
BB02BF-W5-L8
BB02BF
L尺寸指定型
SS400
发黑
6.000
BB02BN-W5-L8
BB02BN-W5-L8
BB02BN
L尺寸指定型
SS400
无电解镀镍
6.000
BB02BC-W5-L8
BB02BC-W5-L8
BB02BC
L尺寸指定型
SS400
镀铬
6.000
BB02BU-W5-L8
BB02BU-W5-L8
BB02BU
L尺寸指定型
SUS304
-
6.000
BB02BW-W5-L8
BB02BW-W5-L8
BB02BW
L尺寸指定型
A2011
本色阳极氧化处理
6.000
BB03BQ-W5-L8-M2-N2
BB03BQ-W5-L8-M2-N2
BB03BQ
L尺寸螺纹·指定型
SS400
-
6.000
BB03BF-W5-L8-M2-N2
BB03BF-W5-L8-M2-N2
BB03BF
L尺寸螺纹·指定型
SS400
发黑
6.000
BB03BN-W5-L8-M2-N2
BB03BN-W5-L8-M2-N2
BB03BN
L尺寸螺纹·指定型
SS400
无电解镀镍
6.000
BB03BC-W5-L8-M2-N2
BB03BC-W5-L8-M2-N2
BB03BC
L尺寸螺纹·指定型
SS400
镀铬
6.000
BB03BU-W5-L8-M2-N2
BB03BU-W5-L8-M2-N2
BB03BU
L尺寸螺纹·指定型
SUS304
-
6.000
BB03BW-W5-L8-M2-N2
BB03BW-W5-L8-M2-N2
BB03BW
L尺寸螺纹·指定型
A2011
本色阳极氧化处理
6.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HDNSB,HDLSB,HDPFB,HDSSFA - 支柱-六角形支柱-两端内螺纹-L尺寸指定型
仕瑞达3D电子目录
09.09.2022
HDNSF,HDLSF,HDPSBF,HDSSBF - 支柱-六角形支柱-两端内螺纹-L尺寸螺纹指定型
仕瑞达3D电子目录
09.09.2022
NLSFB, LSFB, PLSFB, BLSFB, SLSBFA, ALSFB, ABLSFB - 六角支柱 - 两侧内螺纹 - - L尺寸指定 -
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表