您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
Standard-with the Cage (BA..Z,BHA..Z)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Shell Type Needle Roller Bearings
Inch Series
Powered by
CAD模型選擇
{iko/iko_bearings/shell_type_needle_rb/inch_series/standard_cage_baz_bhaz_asmtab.prj},{NB=BA1516Z},{STDRT=23.812},{ORDER=BA1516Z},{ORDER1=BA 1516Z},{VRS=1},{VERS1=2},{MASS=33.0},{FW=23.812},{D=30.162},{C=25.40},{DA=2.38},{L=19.5},{ZEFF=19},{I=1},{RE=F},{RS=0.3},{DRR=26.7},{SDRR=25.4},{CRR=22.9},{SDTH=27.2},{TM=24.1},{PRL=0},{HL=0},{HM=0},{H=0},{CR=18900},{C0R=34300},{PPATH=../metric_series/assemblies/standard_cage_taz_tlaz_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
STDRT
Schaft diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
FW
Inscribed circle diameter
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
C
Width
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
C0R
Basic static load rating
[N]
BA44
6.350
BA44
2.1
6.350
11.112
6.35
1770
1390
BA45Z
6.350
BA45Z
2.5
6.350
11.112
7.92
1510
1120
BA47Z
6.350
BA47Z
3.5
6.350
11.112
11.13
2650
2310
BA55Z
7.938
BA55Z
3.0
7.938
12.700
7.92
1880
1560
BA56Z
7.938
BA56Z
3.6
7.938
12.700
9.52
2620
2390
BA57Z
7.938
BA57Z
4.3
7.938
12.700
11.13
3310
3220
BA59Z
7.938
BA59Z
5.4
7.938
12.700
14.27
4190
4360
BHA57Z
7.938
BHA57Z
6.3
7.938
14.288
11.13
4150
3730
BA65Z
9.525
BA65Z
3.5
9.525
14.288
7.92
2220
2010
BA66Z
9.525
BA66Z
4.2
9.525
14.288
9.52
3090
3080
BA68Z
9.525
BA68Z
5.7
9.525
14.288
12.70
4190
4560
BA69Z
9.525
BA69Z
6.3
9.525
14.288
14.27
4940
5630
BA610Z
9.525
BA610Z
7.0
9.525
14.288
15.88
5660
6700
BHA68Z
9.525
BHA68Z
8.2
9.525
15.875
12.70
4880
4740
BA76Z
11.112
BA76Z
4.8
11.112
15.875
9.52
3290
3470
BA77Z
11.112
BA77Z
5.6
11.112
15.875
11.13
4150
4680
BA78Z
11.112
BA78Z
6.4
11.112
15.875
12.70
4460
5130
BA710Z
11.112
BA710Z
7.9
11.112
15.875
15.88
6020
7550
BHA78Z
11.112
BHA78Z
9.3
11.112
17.462
12.70
5680
5970
BA85Z
12.700
BA85Z
4.4
12.700
17.462
7.92
2490
2510
BA86Z
12.700
BA86Z
5.3
12.700
17.462
9.52
3470
3850
BA87Z
12.700
BA87Z
6.3
12.700
17.462
11.13
4380
5190
BA88Z
12.700
BA88Z
7.2
12.700
17.462
12.70
4710
5700
BA810Z
12.700
BA810Z
8.9
12.700
17.462
15.88
6350
8380
BA812Z
12.700
BA812Z
10.6
12.700
17.462
19.05
7840
11000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表