您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BA20AA - 活塞杆泛塞封
HEFA
29-密封圈/油封
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/29-sealingelemeng/ba20aa.prj},{NB=BA20AA-33},{SC=BA20AA},{MAT1=teflon +Carbon fiber},{MAT2=SUS301},{CL=black},{PP=Medium and low speed rotary seal for shaft/hole},{OTR1=45},{OTR2=60},{OTR3=15},{OTR4=1},{OTR5=-40~260℃},{AM=Water, steam, oil, crude oil General chemicals, petrochemicals},{SZ=33},{DD=62.0},{D=72.4},{H=6.8},{DD2=63.0},{D1=72.4},{L=7.1},{R=0.8},{RC1=0.5},{RC2=0.25},{RC3=0.2},{RC4=0.1},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
弹簧材质
ⁿ/ₐ
CL
颜色
ⁿ/ₐ
PP
用途
ⁿ/ₐ
OTR1
最高动态压力(MPa)
ⁿ/ₐ
OTR2
最高静态压力(MPa)
ⁿ/ₐ
OTR3
最高往复速度(m/s)
ⁿ/ₐ
OTR4
最高旋转速度(m/s)
ⁿ/ₐ
OTR5
使用温度范围
ⁿ/ₐ
AM
使用介质
ⁿ/ₐ
SZ
规格
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
DD2
d2沟槽底径
[mm]
D1
D1轴径
[mm]
L
L槽宽
[mm]
R
r(max)
[mm]
RC1
S径向间隙(<2mpa)
ⁿ/ₐ
RC2
S径向间隙(<10mpa)
ⁿ/ₐ
RC3
S径向间隙(<20mpa)
ⁿ/ₐ
RC4
S径向间隙(<40mpa)
ⁿ/ₐ
BA20AA-1
BA20AA-1
BA20AA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴/孔用中低速旋转密封
45
60
15
1
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
1
2.6
5.9
2.2
3.0
5.9
2.4
0.4
0.2
0.1
0.08
0.05
BA20AA-2
BA20AA-2
BA20AA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴/孔用中低速旋转密封
45
60
15
1
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
2
3.6
6.9
2.2
4.0
6.9
2.4
0.4
0.2
0.1
0.08
0.05
BA20AA-3
BA20AA-3
BA20AA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴/孔用中低速旋转密封
45
60
15
1
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
3
4.6
7.9
2.2
5.0
7.9
2.4
0.4
0.2
0.1
0.08
0.05
BA20AA-4
BA20AA-4
BA20AA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴/孔用中低速旋转密封
45
60
15
1
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
4
5.6
8.9
2.2
6.0
8.9
2.4
0.4
0.2
0.1
0.08
0.05
BA20AA-5
BA20AA-5
BA20AA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴/孔用中低速旋转密封
45
60
15
1
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
5
7.6
10.9
2.2
8.0
10.9
2.4
0.4
0.2
0.1
0.08
0.05
BA20AA-6
BA20AA-6
BA20AA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴/孔用中低速旋转密封
45
60
15
1
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
6
9.2
14.5
3.6
10.0
14.5
3.6
0.4
0.25
0.15
0.1
0.07
BA20AA-7
BA20AA-7
BA20AA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴/孔用中低速旋转密封
45
60
15
1
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
7
11.2
16.5
3.6
12.0
16.5
3.6
0.4
0.25
0.15
0.1
0.07
BA20AA-8
BA20AA-8
BA20AA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴/孔用中低速旋转密封
45
60
15
1
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
8
13.2
18.5
3.6
14.0
18.5
3.6
0.4
0.25
0.15
0.1
0.07
BA20AA-9
BA20AA-9
BA20AA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴/孔用中低速旋转密封
45
60
15
1
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
9
14.2
19.5
3.6
15.0
19.5
3.6
0.4
0.25
0.15
0.1
0.07
BA20AA-10
BA20AA-10
BA20AA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴/孔用中低速旋转密封
45
60
15
1
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
10
15.2
20.5
3.6
16.0
20.5
3.6
0.4
0.25
0.15
0.1
0.07
BA20AA-11
BA20AA-11
BA20AA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴/孔用中低速旋转密封
45
60
15
1
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
11
17.2
22.5
3.6
18.0
22.5
3.6
0.4
0.25
0.15
0.1
0.07
BA20AA-12
BA20AA-12
BA20AA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴/孔用中低速旋转密封
45
60
15
1
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
12
19.2
26.2
4.3
20.0
26.2
4.8
0.6
0.35
0.2
0.15
0.08
BA20AA-13
BA20AA-13
BA20AA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴/孔用中低速旋转密封
45
60
15
1
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
13
21.2
28.2
4.3
22.0
28.2
4.8
0.6
0.35
0.2
0.15
0.08
BA20AA-14
BA20AA-14
BA20AA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴/孔用中低速旋转密封
45
60
15
1
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
14
24.2
31.2
4.3
25.0
31.2
4.8
0.6
0.35
0.2
0.15
0.08
BA20AA-15
BA20AA-15
BA20AA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴/孔用中低速旋转密封
45
60
15
1
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
15
25.2
32.2
4.3
26.0
32.2
4.8
0.6
0.35
0.2
0.15
0.08
BA20AA-16
BA20AA-16
BA20AA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴/孔用中低速旋转密封
45
60
15
1
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
16
26.2
33.2
4.3
27.0
33.2
4.8
0.6
0.35
0.2
0.15
0.08
BA20AA-17
BA20AA-17
BA20AA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴/孔用中低速旋转密封
45
60
15
1
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
17
27.2
34.2
4.3
28.0
34.2
4.8
0.6
0.35
0.2
0.15
0.08
BA20AA-18
BA20AA-18
BA20AA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴/孔用中低速旋转密封
45
60
15
1
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
18
29.2
36.2
4.3
30.0
36.2
4.8
0.6
0.35
0.2
0.15
0.08
BA20AA-19
BA20AA-19
BA20AA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴/孔用中低速旋转密封
45
60
15
1
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
19
31.2
38.2
4.3
32.0
38.2
4.8
0.6
0.35
0.2
0.15
0.08
BA20AA-20
BA20AA-20
BA20AA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴/孔用中低速旋转密封
45
60
15
1
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
20
32.2
39.2
4.3
33.0
39.2
4.8
0.6
0.35
0.2
0.15
0.08
BA20AA-21
BA20AA-21
BA20AA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴/孔用中低速旋转密封
45
60
15
1
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
21
33.2
40.2
4.3
34.0
40.2
4.8
0.6
0.35
0.2
0.15
0.08
BA20AA-22
BA20AA-22
BA20AA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴/孔用中低速旋转密封
45
60
15
1
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
22
34.2
41.2
4.3
35.0
41.2
4.8
0.6
0.35
0.2
0.15
0.08
BA20AA-23
BA20AA-23
BA20AA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴/孔用中低速旋转密封
45
60
15
1
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
23
35.2
42.2
4.3
36.0
42.2
4.8
0.6
0.35
0.2
0.15
0.08
BA20AA-24
BA20AA-24
BA20AA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴/孔用中低速旋转密封
45
60
15
1
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
24
39.0
49.4
6.8
40.0
49.4
7.1
0.8
0.5
0.25
0.2
0.1
BA20AA-25
BA20AA-25
BA20AA
聚四氟乙烯+碳纤维
SUS301
黑色
轴/孔用中低速旋转密封
45
60
15
1
-40~260℃
水、蒸汽、油、原油、普通化学品、石油化学品
25
41.0
51.4
6.8
42.0
51.4
7.1
0.8
0.5
0.25
0.2
0.1
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BA20CA - 活塞泛塞封
HEFA
01.06.2024
BA12ED - UN型密封圈
HEFA
01.06.2024
AU N - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
SNI35 - Piston rod seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
06.11.2023
XUE11_17 - 油封?双唇型/单唇型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BA24_25_26 - 油封·金属型·双唇型/单唇型
HEFA
01.06.2024
J-HGY11_12 - 密封条 自夹紧型 材质EPDM/EPDM+PVC
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BA11DA - LBH型密封圈
HEFA
01.06.2024
Modèle E1-B1SL - Bague d'étanchéité armature métallique double lèvre pour a...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
R01 (Metric) - Rod U-Cup Seal - Series 101 (Metric)
System Seals
19.10.2020
P08 (Metric) - Standard Duty Piston Seal - Series 208 (Metric)
System Seals
19.10.2020
Modèle BA et SL - NBR - Bague d'étanchéité simple lèvre pour arbre tournant...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.04.2023
TM21 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
N36 - U-ring
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
06.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表