您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BA18CA - 密封圈-星型
HEFA
29-密封圈/油封
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/29-sealingelemeng/ba18.prj},{NB=BA18CA-d3.53-D15.47},{SC=BA18CA},{LX=star type},{MAT=Nitrile rubber},{HRC=HS70±5},{CL=black},{OTR=-20~100°C},{PP=Mineral oil resistance},{DD=3.53},{DDPE=±0.10},{D=15.47},{DPE=±0.22},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRC
硬度(肖氏)
ⁿ/ₐ
CL
颜色
ⁿ/ₐ
OTR
适用温度范围
ⁿ/ₐ
PP
用途
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDPE
d公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DPE
D公差
ⁿ/ₐ
BA18CA-d1.78-D14
BA18CA-d1.78-D14
BA18CA
星型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
1.78
±0.07
14.00
±0.12
BA18CA-d1.78-D15.6
BA18CA-d1.78-D15.6
BA18CA
星型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
1.78
±0.07
15.60
±0.22
BA18CA-d1.78-D17.17
BA18CA-d1.78-D17.17
BA18CA
星型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
1.78
±0.07
17.17
±0.22
BA18CA-d1.78-D18.77
BA18CA-d1.78-D18.77
BA18CA
星型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
1.78
±0.07
18.77
±0.22
BA18CA-d1.78-D20.35
BA18CA-d1.78-D20.35
BA18CA
星型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
1.78
±0.07
20.35
±0.22
BA18CA-d1.78-D21.95
BA18CA-d1.78-D21.95
BA18CA
星型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
1.78
±0.07
21.95
±0.22
BA18CA-d1.78-D23.52
BA18CA-d1.78-D23.52
BA18CA
星型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
1.78
±0.07
23.52
±0.22
BA18CA-d1.78-D25.12
BA18CA-d1.78-D25.12
BA18CA
星型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
1.78
±0.07
25.12
±0.25
BA18CA-d1.78-D28.3
BA18CA-d1.78-D28.3
BA18CA
星型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
1.78
±0.07
28.30
±0.25
BA18CA-d1.78-D34.65
BA18CA-d1.78-D34.65
BA18CA
星型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
1.78
±0.07
34.65
±0.30
BA18CA-d1.78-D37.82
BA18CA-d1.78-D37.82
BA18CA
星型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
1.78
±0.07
37.82
±0.30
BA18CA-d1.78-D44.17
BA18CA-d1.78-D44.17
BA18CA
星型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
1.78
±0.07
44.17
±0.38
BA18CA-d1.78-D10.77
BA18CA-d1.78-D10.77
BA18CA
星型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
1.78
±0.08
10.77
±0.12
BA18CA-d2.62-D12.37
BA18CA-d2.62-D12.37
BA18CA
星型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
2.62
±0.08
12.37
±0.12
BA18CA-d2.62-D17.12
BA18CA-d2.62-D17.12
BA18CA
星型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
2.62
±0.08
17.12
±0.22
BA18CA-d2.62-D18.72
BA18CA-d2.62-D18.72
BA18CA
星型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
2.62
±0.08
18.72
±0.22
BA18CA-d2.62-D20.29
BA18CA-d2.62-D20.29
BA18CA
星型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
2.62
±0.08
20.29
±0.22
BA18CA-d2.62-D21.89
BA18CA-d2.62-D21.89
BA18CA
星型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
2.62
±0.08
21.89
±0.22
BA18CA-d2.62-D23.47
BA18CA-d2.62-D23.47
BA18CA
星型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
2.62
±0.08
23.47
±0.22
BA18CA-d2.62-D25.07
BA18CA-d2.62-D25.07
BA18CA
星型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
2.62
±0.08
25.07
±0.25
BA18CA-d2.62-D26.64
BA18CA-d2.62-D26.64
BA18CA
星型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
2.62
±0.08
26.64
±0.25
BA18CA-d2.62-D29.82
BA18CA-d2.62-D29.82
BA18CA
星型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
2.62
±0.08
29.82
±0.25
BA18CA-d2.62-D31.42
BA18CA-d2.62-D31.42
BA18CA
星型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
2.62
±0.08
31.42
±0.30
BA18CA-d2.62-D36.17
BA18CA-d2.62-D36.17
BA18CA
星型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
2.62
±0.08
36.17
±0.30
BA18CA-d2.62-D50.47
BA18CA-d2.62-D50.47
BA18CA
星型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油
2.62
±0.08
50.47
±0.43
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
XUE11_17 - 油封?双唇型/单唇型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BA24_25_26 - 油封·金属型·双唇型/单唇型
HEFA
01.06.2024
FBCO - 密封圈·LBH型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
BA10 - 带副唇型油封
HEFA
01.06.2024
FBCN,FBCM - 油封·带副唇型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
FBCH - 密封圈·UN型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
YXE61
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
831 - Wipers
Hallite
05.03.2024
607 - Pneumatic Seals
Hallite
02.06.2023
BA17 - 密封圈-VA型
HEFA
01.06.2024
BA11DA - LBH型密封圈
HEFA
01.06.2024
A.SMSJ - SMS SEALING RINGS EPDM - FKM - PTFE
FG INOX
16.02.2017
Modèle BA et SL - NBR - Bague d'étanchéité simple lèvre pour arbre tournant...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.04.2023
Modèle BA et SL - FPM - Bague d'étanchéité simple lèvre pour arbre tournant...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表