您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
français
italiano
Türkçe
中文
中文
结构型式 B5 - 变极电机
Walther Flender
发动机
换极电机
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/motoren/polumschaltbare_motoren/ps_motoren_b5.prj},{NB=B5 90La / 2/4},{BG=90L},{PZ=2/4},{LA=1.7/1.27},{FL=},{ZM=},{ST=400V 50Hz IP55 ISO-Klasse F},{D=24},{F=165},{K=130},{L=50},{N=3.5},{P5=200},{V=12.0},{W=146},{X=176},{F100=33},{I100=246},{M100=110},{N100=110},{Q100=50.0},{R100=60.0},{S100=10},{VK=15.300},{SK=6.000},{CK=55},{VERS=90.000},{VERS2=1.000},{TTT=27.000},{AAA=24.000},{GGG=8.000},{CCC1=6.647},{DDD=20.000},{CCC=8.000},{EEE=28.000},{HIDE=1.000},{MN=325.000},{MB=366.000},{MF=455.000},{MBF=496.000},{YN=275.000},{YB=316.000},{YF=405.000},{YBF=446.000},{L200N=85.000},{L200B=125.000},{L200F=215.000},{L200BF=255.000},{KF=46.000},{KBF=86.000},{PAA=29.000},{PAB=24.000},{PAD=9.000},{MOVE=27.0},{COOL=38.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BG
电机结构大小
ⁿ/ₐ
ST
标准结构
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P5
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
B5 56 / -
56
400V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
9
100
80
20
187
3.0
120
7.0
110
110
167
B5 63a / 2/4
63
400V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
11
115
95
23
216
3.0
140
10.0
115
123
193
B5 71a / 2/4
71
400V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
14
130
110
30
245
3.5
160
10.0
124
138
215
B5 80a / 2/4
80
400V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
19
165
130
40
275
3.5
200
12.0
141
156
235
B5 90Sa / 2/4
90S
400V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
24
165
130
50
300
3.5
200
12.0
146
176
250
B5 90La / 2/4
90L
400V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
24
165
130
50
325
3.5
200
12.0
146
176
275
B5 100a / 2/4
100
400V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
28
215
180
60
365
4.0
250
14.5
157
194
305
B5 112a / 2/4
112
400V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
28
215
180
60
385
4.0
250
14.5
170
220
325
B5 132Sa / 2/4
132S
400V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
38
265
230
80
460
4.0
300
14.5
195
256
380
B5 132La / 2/4
132L
400V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
38
265
230
80
490
4.0
300
14.5
195
256
410
B5 160Sa / 2/4
160S
400V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
42
300
250
110
588
5.0
350
18.5
232
314
478
B5 160L / 2/4
160L
400V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
42
300
250
110
588
5.0
350
18.5
232
314
478
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表