您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0528 - Button head screws EN ISO 7380
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07174.prj},{NB=B0528.1108X25},{L=25},{LS=0.00},{LG=3.75},{SW=5.0},{DK=14.0},{D1=0.0},{K=4.4},{GEW=0.0109},{EAN=MIN},{NDM=8.0},{XA=7.7},{XB=7.6},{XC=0.00},{XD=2.6},{XE=1.30},{XF=14.0},{BESTBLOHM=B0528.1108X25},{SS=A2},{FORM=A},{MATERIAL=Edelstahl},{OBFG=blank},{FESTKL=70},{D=M8},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM,},{AUSF=-},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main material
ⁿ/ₐ
OBFG
Surface finish body
ⁿ/ₐ
FESTKL
Grade
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
L
Length
[mm]
LS
Ls min.
[mm]
LG
Lg max.
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
DK
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
K
width
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0528.1303X8
B0528.1303X8
-
A
Steel
bright
10.9
M3
8
0.00
1.50
2.0
5.7
0.0
1.6
0.0005
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0528.1303X10
B0528.1303X10
-
A
Steel
bright
10.9
M3
10
0.00
1.50
2.0
5.7
0.0
1.6
0.0006
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0528.1303X12
B0528.1303X12
-
A
Steel
bright
10.9
M3
12
0.00
1.50
2.0
5.7
0.0
1.6
0.0007
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0528.1303X16
B0528.1303X16
-
A
Steel
bright
10.9
M3
16
0.00
1.50
2.0
5.7
0.0
1.6
0.0008
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0528.1303X20
B0528.1303X20
-
A
Steel
bright
10.9
M3
20
0.00
1.50
2.0
5.7
0.0
1.6
0.0010
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0528.1304X8
B0528.1304X8
-
A
Steel
bright
10.9
M4
8
0.00
2.10
2.0
7.6
0.0
2.2
0.0010
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0528.1304X10
B0528.1304X10
-
A
Steel
bright
10.9
M4
10
0.00
2.10
2.0
7.6
0.0
2.2
0.0013
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0528.1304X12
B0528.1304X12
-
A
Steel
bright
10.9
M4
12
0.00
2.10
2.0
7.6
0.0
2.2
0.0013
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0528.1304X16
B0528.1304X16
-
A
Steel
bright
10.9
M4
16
0.00
2.10
2.0
7.6
0.0
2.2
0.0016
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0528.1304X20
B0528.1304X20
-
A
Steel
bright
10.9
M4
20
0.00
2.10
2.0
7.6
0.0
2.2
0.0019
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0528.1304X25
B0528.1304X25
-
A
Steel
bright
10.9
M4
25
0.00
2.10
2.0
7.6
0.0
2.2
0.0023
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0528.1304X30
B0528.1304X30
-
A
Steel
bright
10.9
M4
30
6.50
10.00
2.0
7.6
0.0
2.2
0.0027
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0528.1305X8
B0528.1305X8
-
A
Steel
bright
10.9
M5
8
0.00
0.24
3.0
9.5
0.0
2.8
0.0018
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0528.1305X10
B0528.1305X10
-
A
Steel
bright
10.9
M5
10
0.00
0.24
3.0
9.5
0.0
2.8
0.0021
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0528.1305X12
B0528.1305X12
-
A
Steel
bright
10.9
M5
12
0.00
0.24
3.0
9.5
0.0
2.8
0.0023
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0528.1305X16
B0528.1305X16
-
A
Steel
bright
10.9
M5
16
0.00
0.24
3.0
9.5
0.0
2.8
0.0028
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0528.1305X20
B0528.1305X20
-
A
Steel
bright
10.9
M5
20
0.00
0.24
3.0
9.5
0.0
2.8
0.0033
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0528.1305X25
B0528.1305X25
-
A
Steel
bright
10.9
M5
25
0.00
0.24
3.0
9.5
0.0
2.8
0.0039
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0528.1305X30
B0528.1305X30
-
A
Steel
bright
10.9
M5
30
4.00
8.00
3.0
9.5
0.0
2.8
0.0046
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0528.1305X35
B0528.1305X35
-
A
Steel
bright
10.9
M5
35
9.00
13.00
3.0
9.5
0.0
2.8
0.0051
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0528.1305X40
B0528.1305X40
-
A
Steel
bright
10.9
M5
40
14.00
18.00
3.0
9.5
0.0
2.8
0.0061
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0528.1306X8
B0528.1306X8
-
A
Steel
bright
10.9
M6
8
0.00
3.00
4.0
10.5
0.0
3.3
0.0026
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0528.1306X10
B0528.1306X10
-
A
Steel
bright
10.9
M6
10
0.00
3.00
4.0
10.5
0.0
3.3
0.0030
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0528.1306X12
B0528.1306X12
-
A
Steel
bright
10.9
M6
12
0.00
3.00
4.0
10.5
0.0
3.3
0.0033
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0528.1306X16
B0528.1306X16
-
A
Steel
bright
10.9
M6
16
0.00
3.00
4.0
10.5
0.0
3.3
0.0041
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ISO 7380-1 - Button head screws: Hexagon socket button head screws
Fabory
21.04.2022
07174 - Button head screws EN ISO 7380
norelem
30.05.2024
ISO 7380-2 - Button head screws : Hexagon socket button head screws with co...
Fabory
21.04.2022
ISO ≈7380-1 - Button head screws - Part 1: Hexagon/Hexalobular socket butto...
Fabory
21.04.2022
Model 25100 - Hexagon socket button head cap screw - ISO 7380 10.9 class - ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
K1796 - Button head screws EN ISO 7380
KIPP
27.05.2024
DIN 125 A - Steel 140 HV hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
BN 1526 - Hex head bolts partially threaded (ISO 4014; ~DIN 931), cl. 5.6, ...
Bossard Catalog
31.10.2023
Set head screw with internal hexagon - Screws for taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MT-AT - Crank handles with revolving handle
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 557 - Steel 5 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Button Head Socket Screw - Nut and Bolts Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
B0123 - Socket head screws full thread, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
Blohm
03.06.2024
DIN 934 - Steel 5-2 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表