您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0454 - Rubber buffers steel or stainless steel, type A
Blohm
Buffer elements
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/daempfungselemente/26100.prj},{NB=B0454.03004055},{BESTBLOHM=B0454.03004055},{MATERIAL=Stahl},{D=30},{H=40},{G=M8},{L=23},{BELASTUNG=385},{FEDERSTK=77},{GEW=0.0711},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=MIN},{NDM=8.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
G
thread
[mm]
L
height
[mm]
BELASTUNG
Coad raiting
[N]
FEDERSTK
Spring stiffness
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0454.00800855
B0454.00800855
Steel
8
8
M3
6
31
24
0.0014
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0454.01001055
B0454.01001055
Steel
10
10
M4
10
32
35
0.0030
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0454.01001555
B0454.01001555
Steel
10
15
M4
10
50
50
0.0034
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0454.01500855
B0454.01500855
Steel
15
8
M4
10
104
130
0.0047
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0454.01501055
B0454.01501055
Steel
15
10
M4
10
122
122
0.0061
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0454.01501555
B0454.01501555
Steel
15
15
M4
10
88
59
0.0071
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0454.02000855
B0454.02000855
Steel
20
8
M6
18
580
725
0.0143
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0454.02001055
B0454.02001055
Steel
20
10
M6
18
300
300
0.0146
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0454.02001555
B0454.02001555
Steel
20
15
M6
18
300
200
0.0166
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0454.02002055
B0454.02002055
Steel
20
20
M6
18
332
133
0.0183
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0454.02002555
B0454.02002555
Steel
20
25
M6
18
270
90
0.0204
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0454.02501055
B0454.02501055
Steel
25
10
M6
18
800
800
0.0240
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0454.02501555
B0454.02501555
Steel
25
15
M6
18
441
294
0.0247
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0454.02502055
B0454.02502055
Steel
25
20
M6
18
500
200
0.0294
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0454.02502555
B0454.02502555
Steel
25
25
M6
18
282
94
0.0326
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0454.02503055
B0454.02503055
Steel
25
30
M6
18
280
70
0.0341
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0454.03001555
B0454.03001555
Steel
30
15
M8
23
880
587
0.0484
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0454.03002055
B0454.03002055
Steel
30
20
M8
23
795
318
0.0519
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0454.03002555
B0454.03002555
Steel
30
25
M8
23
549
183
0.0562
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0454.03003055
B0454.03003055
Steel
30
30
M8
23
600
150
0.0597
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0454.03004055
B0454.03004055
Steel
30
40
M8
23
385
77
0.0711
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0454.04001555
B0454.04001555
Steel
40
15
M8
23
1875
1250
0.0783
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0454.04002055
B0454.04002055
Steel
40
20
M8
23
1412
565
0.0836
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0454.04003055
B0454.04003055
Steel
40
30
M8
23
1200
300
0.0931
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0454.04004055
B0454.04004055
Steel
40
40
M8
23
945
189
0.1066
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表