您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
Mod. B - 脚架
Camozzi
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/accessori/ancoraggio_a_piedini_mod_b_n_asmtab.prj},{NB=B-31-63_n},{MOD=B-31-63},{PHY=63},{AB=11.0},{AH=56},{AO=13},{AU=27},{AT=5.5},{E=86.0},{TR=62},{SA=104.0},{XA=77.0},{V=40.000},{R=7.000},{V1=25.500},{RAD=11.000},{A=62.000},{BX=0.000},{SERIE=31},{VITE=M10x30},{INFO=Infotext},{PPATH=ancoraggio_a_piedini_mod_b_n_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
MOD
填?
ⁿ/ₐ
PHY
氣缸直徑
[mm]
AB
[mm]
AH
AH (JS16)
[mm]
AO
[mm]
AU
[mm]
AT
[mm]
E
[mm]
TR
TR (JS14)
[mm]
SA
SA ±1.25
[mm]
XA
XA ±1.25
[mm]
SERIE
配套系列
ⁿ/ₐ
VITE
拧紧
ⁿ/ₐ
INFO
注释
ⁿ/ₐ
B-32-12_n
B-32-12
12
5.5
21
5
13
3.0
26.0
16
61.0
52.2
32
M4x20
Infotext
B-31-12-16_n
B-31-12-16
16
5.5
22
7
13
3.0
28.0
18
61.0
52.7
31, 32
M4x20
Infotext
B-32-20_n
B-32-20
20
6.5
27
9
16
4.0
35.0
22
68.8
58.5
31, 32
M5x16
Infotext
B-31-25_n
B-31-25
25
6.5
29
9
16
4.0
39.0
26
70.8
60.5
31, 32
M5x20
Infotext
B-31-32_n
B-31-32
32
6.6
34
13
17
5.0
46.0
32
80.5
62.5
31
M6x25
Infotext
B-41-32_n
B-41-32
32
7.0
32
11
24
4.0
45.0
32
92.0
75.0
32, 61, 63
M6x20
Infotext
B-31-40_n
B-31-40
40
9.0
40
10
20
5.0
59.0
42
85.5
65.5
31
M6x25
Infotext
B-41-40_n
B-41-40
40
10.0
36
15
28
4.0
53.5
36
101.0
80.0
32, 61, 63
M6x20
Infotext
B-31-50_n
B-31-50
50
9.0
47
11
24
5.5
67.0
50
93.5
69.5
31
M8x25
Infotext
B-41-50_n
B-41-50
50
10.0
45
15
32
4.0
62.5
45
109.0
85.0
32, 61, 63, 6PF
M8x20
Infotext
B-31-63_n
B-31-63
63
11.0
56
13
27
5.5
86.0
62
104.0
77.0
31
M10x30
Infotext
B-41-63_n
B-41-63
63
10.0
50
15
32
5.0
73.0
50
113.0
89.0
32, 61, 63, 6PF
M8x20
Infotext
B-31-80_n
B-31-80
80
11.0
68
15
30
7.5
106.0
82
116.0
86.0
31
M10x35
Infotext
B-41-80_n
B-41-80
80
12.0
63
20
41
6.0
92.0
63
136.0
104.5
32, 61, 63, 6PF
M10x25
Infotext
B-31-100_n
B-31-100
100
13.5
81
12
33
7.5
126.5
103
132.5
99.5
31
M10x35
Infotext
B-41-100_n
B-41-100
100
14.5
71
25
41
6.0
108.5
75
148.8
117.5
32, 61, 63, 6PF
M10x25
Infotext
B-41-125_n
B-41-125
125
16.5
90
25
45
7.0
132.0
90
171.0
137.0
32, 61, 63, 6PF
M12x30
Infotext
B-32-125_n
B-32-125
125
16.5
90
25
45
7.0
132.0
90
171.0
137.0
32
M12x25
Infotext
B-41-160_n
B-41-160
160
18.5
100
25
60
10.0
175.0
115
300.0
320.0
40K, 41K
M16x45
Infotext
B-41-200_n
B-41-200
200
24.0
110
35
70
12.0
238.0
135
320.0
345.0
40K, 41K
M16x50
Infotext
B-41-250_n
B-41-250
250
28.0
165
35
75
20.0
270.0
165
350.0
380.0
40K
M20x35
Infotext
B-41-320_n
B-41-320
320
35.0
200
45
85
20.0
353.0
200
390.0
425.0
40K
M24x50
Infotext
B-41-400_n
B-41-400
400
39.0
270
50
110
30.0
435.0
330
505.0
490.0
40K
M30x66
Infotext
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
B...型 - 脚架
Camozzi
16.05.2024
B-27型 - 脚架(缸径50, 63)
Camozzi
16.05.2024
B型 - 脚架
Camozzi
16.05.2024
高脚架 - CF-50... 型
Camozzi
16.05.2024
高脚架 - B-52... 型
Camozzi
16.05.2024
B型 - 脚架
Camozzi
16.05.2024
B型 - 脚架
Camozzi
16.05.2024
B型 - 脚架
Camozzi
16.05.2024
安装支架 型号 PG-B
Camozzi
16.05.2024
B型 - 脚架
Camozzi
16.05.2024
GA…型 - 球面杆端接头
Camozzi
16.05.2024
R型号 - 耳轴球窝组合
Camozzi
16.05.2024
QL系列短行程气缸
Camozzi
16.05.2024
B型 - 脚架
Camozzi
16.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表