您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 966 - Edelstahl A2, Kreuzschlitz Z
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Linsen-/Linsensenkschrauben
DIN 966 - Linsensenkschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640908612/640910231/640910633.prj},{NB=966A2/Z525},{ARTIKELNUMMER=966A2/Z525},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/c8/1b/din_966_edelstahl_a2_kreuzschlitz_z__2016-09-06pv.png},{ECLASS=23-11-01-03},{AMAX=1.6},{DD=M 5},{DKMAX=9.2},{DKMIN=8.84},{FX=1.25},{KMAX=2.50},{LMAXA=25.40},{LMINA=24.60},{LAENGEL=25},{MX=5.3},{STEIGUNGP=0.80},{RFX=10},{RMAX=1.3},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Linsensenkkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Kreuzschlitz (Pozidriv)},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 7047},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
FX
f ≃
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
MX
m ≃
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RFX
rf ≃
ⁿ/ₐ
RMAX
r max.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 966A2/Z58
966A2/Z58
23-11-01-03
1.6
M 5
9.2
8.84
1.25
2.50
8.30
7.70
8
5.3
0.80
10
1.3
DIN
Linsensenkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
ähnlich ISO 7047
Standard
A2
BÖLLHOFF 966A2/Z612
966A2/Z612
23-11-01-03
2.0
M 6
11.0
10.57
1.50
3.00
12.35
11.65
12
7.0
1.00
12
1.6
DIN
Linsensenkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
ähnlich ISO 7047
Standard
A2
BÖLLHOFF 966A2/Z412
966A2/Z412
23-11-01-03
1.4
M 4
7.5
7.14
1.00
2.20
12.35
11.65
12
4.6
0.70
8
1.0
DIN
Linsensenkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
ähnlich ISO 7047
Standard
A2
BÖLLHOFF 966A2/Z535
966A2/Z535
23-11-01-03
1.6
M 5
9.2
8.84
1.25
2.50
35.50
34.50
35
5.3
0.80
10
1.3
DIN
Linsensenkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
ähnlich ISO 7047
Standard
A2
BÖLLHOFF 966A2/Z320
966A2/Z320
23-11-01-03
1.0
M 3
5.6
5.30
0.75
1.65
20.40
19.60
20
3.1
0.50
6
0.8
DIN
Linsensenkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
ähnlich ISO 7047
Standard
A2
BÖLLHOFF 966A2/Z2,516
966A2/Z2,516
23-11-01-03
0.9
M 2,5
4.7
4.40
0.60
1.50
16.35
15.65
16
2.8
0.45
5
0.7
DIN
Linsensenkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
ähnlich ISO 7047
Standard
A2
BÖLLHOFF 966A2/Z2,58
966A2/Z2,58
23-11-01-03
0.9
M 2,5
4.7
4.40
0.60
1.50
8.30
7.70
8
2.8
0.45
5
0.7
DIN
Linsensenkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
ähnlich ISO 7047
Standard
A2
BÖLLHOFF 966A2/Z430
966A2/Z430
23-11-01-03
1.4
M 4
7.5
7.14
1.00
2.20
30.40
29.60
30
4.6
0.70
8
1.0
DIN
Linsensenkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
ähnlich ISO 7047
Standard
A2
BÖLLHOFF 966A2/Z610
966A2/Z610
23-11-01-03
2.0
M 6
11.0
10.57
1.50
3.00
10.30
9.70
10
7.0
1.00
12
1.6
DIN
Linsensenkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
ähnlich ISO 7047
Standard
A2
BÖLLHOFF 966A2/Z425
966A2/Z425
23-11-01-03
1.4
M 4
7.5
7.14
1.00
2.20
25.40
24.60
25
4.6
0.70
8
1.0
DIN
Linsensenkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
ähnlich ISO 7047
Standard
A2
BÖLLHOFF 966A2/Z635
966A2/Z635
23-11-01-03
2.0
M 6
11.0
10.57
1.50
3.00
35.50
34.50
35
7.0
1.00
12
1.6
DIN
Linsensenkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
ähnlich ISO 7047
Standard
A2
BÖLLHOFF 966A2/Z35
966A2/Z35
23-11-01-03
1.0
M 3
5.6
5.30
0.75
1.65
5.25
4.75
5
3.1
0.50
6
0.8
DIN
Linsensenkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
ähnlich ISO 7047
Standard
A2
BÖLLHOFF 966A2/Z36
966A2/Z36
23-11-01-03
1.0
M 3
5.6
5.30
0.75
1.65
6.25
5.75
6
3.1
0.50
6
0.8
DIN
Linsensenkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
ähnlich ISO 7047
Standard
A2
BÖLLHOFF 966A2/Z48
966A2/Z48
23-11-01-03
1.4
M 4
7.5
7.14
1.00
2.20
8.30
7.70
8
4.6
0.70
8
1.0
DIN
Linsensenkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
ähnlich ISO 7047
Standard
A2
BÖLLHOFF 966A2/Z2,510
966A2/Z2,510
23-11-01-03
0.9
M 2,5
4.7
4.40
0.60
1.50
10.30
9.70
10
2.8
0.45
5
0.7
DIN
Linsensenkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
ähnlich ISO 7047
Standard
A2
BÖLLHOFF 966A2/Z530
966A2/Z530
23-11-01-03
1.6
M 5
9.2
8.84
1.25
2.50
30.40
29.60
30
5.3
0.80
10
1.3
DIN
Linsensenkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
ähnlich ISO 7047
Standard
A2
BÖLLHOFF 966A2/Z416
966A2/Z416
23-11-01-03
1.4
M 4
7.5
7.14
1.00
2.20
16.35
15.65
16
4.6
0.70
8
1.0
DIN
Linsensenkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
ähnlich ISO 7047
Standard
A2
BÖLLHOFF 966A2/Z516
966A2/Z516
23-11-01-03
1.6
M 5
9.2
8.84
1.25
2.50
16.35
15.65
16
5.3
0.80
10
1.3
DIN
Linsensenkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
ähnlich ISO 7047
Standard
A2
BÖLLHOFF 966A2/Z310
966A2/Z310
23-11-01-03
1.0
M 3
5.6
5.30
0.75
1.65
10.30
9.70
10
3.1
0.50
6
0.8
DIN
Linsensenkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
ähnlich ISO 7047
Standard
A2
BÖLLHOFF 966A2/Z525
966A2/Z525
23-11-01-03
1.6
M 5
9.2
8.84
1.25
2.50
25.40
24.60
25
5.3
0.80
10
1.3
DIN
Linsensenkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
ähnlich ISO 7047
Standard
A2
BÖLLHOFF 966A2/Z2,512
966A2/Z2,512
23-11-01-03
0.9
M 2,5
4.7
4.40
0.60
1.50
12.35
11.65
12
2.8
0.45
5
0.7
DIN
Linsensenkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
ähnlich ISO 7047
Standard
A2
BÖLLHOFF 966A2/Z630
966A2/Z630
23-11-01-03
2.0
M 6
11.0
10.57
1.50
3.00
30.40
29.60
30
7.0
1.00
12
1.6
DIN
Linsensenkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
ähnlich ISO 7047
Standard
A2
BÖLLHOFF 966A2/Z26
966A2/Z26
23-11-01-03
0.8
M 2
3.8
3.50
0.50
1.20
6.25
5.75
6
2.4
0.40
4
0.5
DIN
Linsensenkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
ähnlich ISO 7047
Standard
A2
BÖLLHOFF 966A2/Z620
966A2/Z620
23-11-01-03
2.0
M 6
11.0
10.57
1.50
3.00
20.40
19.60
20
7.0
1.00
12
1.6
DIN
Linsensenkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
ähnlich ISO 7047
Standard
A2
BÖLLHOFF 966A2/Z316
966A2/Z316
23-11-01-03
1.0
M 3
5.6
5.30
0.75
1.65
16.35
15.65
16
3.1
0.50
6
0.8
DIN
Linsensenkkopf
Metrisches Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
ähnlich ISO 7047
Standard
A2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 966 - Stainless steel A2, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
DIN 966 A-Z - Cross recessed countersunk Z (oval) head screws, thread with ...
Fabory
13.02.2023
4955 - FISCHER Messing-Dübel PA 4
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7985 - Stainless steel A2, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7985 H - Cross recessed raised cheese head screws H
Fabory
13.02.2023
DIN 966 - Steel 4.8 zinc-plated, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7047 H (DIN 966 A) - FN 343 - rostfrei A2 - Slotted raised countersunk ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7380-1 - Steel 10.9 zinc-plated, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
BN 239 - Screwed inserts for wood applications, with groove for chips (Ramp...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 966 A-H - Cross recessed countersunk H (oval) head screws, thread with ...
Fabory
13.02.2023
BN 14068 - Pozi oval countersunk head machine screws form Z (DIN 966A; ~ISO...
Bossard Catalog
31.10.2023
Reference 62221 - Raised countersunk head machine screw cross recess Pozidr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 7965 - FN 183- verzinkt blau - Screwed inserts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7965 - FN 182 - Messing, blank - Screwed inserts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表