您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 94 - Stahl verzinkt
Böllhoff
Sonstiges
Stifte, Splinte und Nägel
DIN 94 - Splinte
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640969762/640972272/640974141/640974834.prj},{NB=94VZ3,225},{ARTIKELNUMMER=94VZ3,225},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/20/51/din_94_stahl_gv__pv.png},{ECLASS=23-10-04-01},{AMAX=3.2},{AMIN=1.60},{B=6.4},{CMAX=5.8},{CMIN=5.1},{D1MAX=2.9},{D1MIN=2.7},{DD=3,2},{DD1=3,2},{LMAXA=26.00},{LMINA=24.00},{LAENGEL=25},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 1234},{OBERFLAECHE=verzinkt}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
AMIN
a min.
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
CMAX
c max.
ⁿ/ₐ
CMIN
c min.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 94VZ471
94VZ471
23-10-04-01
4.0
2.00
8.0
7.4
6.5
3.7
3.5
4
4
72.50
69.50
71
DIN
ähnlich ISO 1234
verzinkt
BÖLLHOFF 94VZ845
94VZ845
23-10-04-01
4.0
2.00
16.0
15.0
13.1
7.5
7.3
8
8
46.25
43.75
45
DIN
ähnlich ISO 1234
verzinkt
BÖLLHOFF 94VZ418
94VZ418
23-10-04-01
4.0
2.00
8.0
7.4
6.5
3.7
3.5
4
4
18.90
17.10
18
DIN
ähnlich ISO 1234
verzinkt
BÖLLHOFF 94VZ225
94VZ225
23-10-04-01
2.5
1.25
4.0
3.6
3.2
1.8
1.7
2
2
26.00
24.00
25
DIN
ähnlich ISO 1234
verzinkt
BÖLLHOFF 94VZ2,540
94VZ2,540
23-10-04-01
2.5
1.25
5.0
4.6
4.0
2.3
2.1
2,5
2,5
41.25
38.75
40
DIN
ähnlich ISO 1234
verzinkt
BÖLLHOFF 94VZ122
94VZ122
23-10-04-01
1.6
0.80
3.0
1.8
1.6
0.9
0.8
1
1
23.00
21.00
22
DIN
ähnlich ISO 1234
verzinkt
BÖLLHOFF 94VZ871
94VZ871
23-10-04-01
4.0
2.00
16.0
15.0
13.1
7.5
7.3
8
8
72.50
69.50
71
DIN
ähnlich ISO 1234
verzinkt
BÖLLHOFF 94VZ3,240
94VZ3,240
23-10-04-01
3.2
1.60
6.4
5.8
5.1
2.9
2.7
3,2
3,2
41.25
38.75
40
DIN
ähnlich ISO 1234
verzinkt
BÖLLHOFF 94VZ3,236
94VZ3,236
23-10-04-01
3.2
1.60
6.4
5.8
5.1
2.9
2.7
3,2
3,2
37.25
34.75
36
DIN
ähnlich ISO 1234
verzinkt
BÖLLHOFF 94VZ580
94VZ580
23-10-04-01
4.0
2.00
10.0
9.2
8.0
4.6
4.4
5
5
81.50
78.50
80
DIN
ähnlich ISO 1234
verzinkt
BÖLLHOFF 94VZ425
94VZ425
23-10-04-01
4.0
2.00
8.0
7.4
6.5
3.7
3.5
4
4
26.00
24.00
25
DIN
ähnlich ISO 1234
verzinkt
BÖLLHOFF 94VZ13112
94VZ13112
23-10-04-01
6.3
3.20
26.0
24.8
21.7
12.4
12.1
13
13
113.75
110.25
112
DIN
ähnlich ISO 1234
verzinkt
BÖLLHOFF 94VZ1,625
94VZ1,625
23-10-04-01
2.5
1.25
3.2
2.8
2.4
1.4
1.3
1,6
1,6
26.00
24.00
25
DIN
ähnlich ISO 1234
verzinkt
BÖLLHOFF 94VZ10112
94VZ10112
23-10-04-01
6.3
3.20
20.0
19.0
16.6
9.5
9.3
10
10
113.75
110.25
112
DIN
ähnlich ISO 1234
verzinkt
BÖLLHOFF 94VZ2,516
94VZ2,516
23-10-04-01
2.5
1.25
5.0
4.6
4.0
2.3
2.1
2,5
2,5
16.90
15.10
16
DIN
ähnlich ISO 1234
verzinkt
BÖLLHOFF 94VZ2,512
94VZ2,512
23-10-04-01
2.5
1.25
5.0
4.6
4.0
2.3
2.1
2,5
2,5
12.90
11.10
12
DIN
ähnlich ISO 1234
verzinkt
BÖLLHOFF 94VZ2,536
94VZ2,536
23-10-04-01
2.5
1.25
5.0
4.6
4.0
2.3
2.1
2,5
2,5
37.25
34.75
36
DIN
ähnlich ISO 1234
verzinkt
BÖLLHOFF 94VZ3,263
94VZ3,263
23-10-04-01
3.2
1.60
6.4
5.8
5.1
2.9
2.7
3,2
3,2
64.50
61.50
63
DIN
ähnlich ISO 1234
verzinkt
BÖLLHOFF 94VZ110
94VZ110
23-10-04-01
1.6
0.80
3.0
1.8
1.6
0.9
0.8
1
1
10.75
9.25
10
DIN
ähnlich ISO 1234
verzinkt
BÖLLHOFF 94VZ3,222
94VZ3,222
23-10-04-01
3.2
1.60
6.4
5.8
5.1
2.9
2.7
3,2
3,2
23.00
21.00
22
DIN
ähnlich ISO 1234
verzinkt
BÖLLHOFF 94VZ3,245
94VZ3,245
23-10-04-01
3.2
1.60
6.4
5.8
5.1
2.9
2.7
3,2
3,2
46.25
43.75
45
DIN
ähnlich ISO 1234
verzinkt
BÖLLHOFF 94VZ1,628
94VZ1,628
23-10-04-01
2.5
1.25
3.2
2.8
2.4
1.4
1.3
1,6
1,6
29.00
27.00
28
DIN
ähnlich ISO 1234
verzinkt
BÖLLHOFF 94VZ856
94VZ856
23-10-04-01
4.0
2.00
16.0
15.0
13.1
7.5
7.3
8
8
57.50
54.50
56
DIN
ähnlich ISO 1234
verzinkt
BÖLLHOFF 94VZ440
94VZ440
23-10-04-01
4.0
2.00
8.0
7.4
6.5
3.7
3.5
4
4
41.25
38.75
40
DIN
ähnlich ISO 1234
verzinkt
BÖLLHOFF 94VZ8140
94VZ8140
23-10-04-01
4.0
2.00
16.0
15.0
13.1
7.5
7.3
8
8
142.00
138.00
140
DIN
ähnlich ISO 1234
verzinkt
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 94 - Split pins
Fabory
13.02.2023
Cotter pins DIN 94
MBO Oßwald
08.10.2021
DIN 914 - Hexagon socket set screws with cone point
Fabory
21.04.2022
DIN 94 (ISO 1234) - FN 585 - verzinkt blau - Split pins
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 94 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
Reference 64701 - Split pin - ISO 1234 DIN 94 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
BN 31116 - Split pins (DIN 94; ISO 1234), stainless steel A4
Bossard Catalog
26.01.2023
Open type
NTN Corporation
17.10.2023
BN 912 - Split pins (DIN 94; ISO 1234), zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
Open type
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
BN 687 - Split pins (DIN 94; ISO 1234), stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
Recherche par - DIN
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
22.05.2023
DIN 94 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
BN 2105 - Hex socket flat countersunk head screws, fully threaded (ISO 1064...
Bossard Catalog
26.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表