您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 935 - Stahl 8 verzinkt
Böllhoff
Muttern
Muttern mit Sicherungsfunktion
Kronenmuttern
DIN 935 - Kronenmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640946289/640943803/640943809/640943934.prj},{NB=9358VZ30},{ARTIKELNUMMER=9358VZ30},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/31/80/din_935_stahl_8_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-07-04},{DAMAX=32.4},{DAMIN=30},{DD=M 30},{DKMAX=42},{DKMIN=41.00},{DWMIN=42.7},{EMIN=50.85},{HMAX=33},{HMIN=32.00},{MMAX=24},{MMIN=23.48},{NMAX=7.36},{NMIN=7.0},{STEIGUNGP=3.50},{SMAX=46},{SMIN=45.00},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{OBERFLAECHE=verzinkt},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
MMAX
m max.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
NMAX
n max.
ⁿ/ₐ
NMIN
n min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 9358VZ24
9358VZ24
23-11-07-04
25.9
24
M 24
34
33.00
33.2
39.55
27
26.16
19
18.48
5.80
5.5
3.00
36
35.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9358VZ16
9358VZ16
23-11-07-04
17.3
16
M 16
22
21.48
22.5
26.75
19
18.48
13
12.57
4.80
4.5
2.00
24
23.67
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9358VZ30
9358VZ30
23-11-07-04
32.4
30
M 30
42
41.00
42.7
50.85
33
32.00
24
23.48
7.36
7.0
3.50
46
45.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9358VZ12
9358VZ12
23-11-07-04
13.0
12
M 12
16
15.57
16.6
20.03
15
14.57
10
9.64
3.80
3.5
1.75
18
17.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9358VZ10
9358VZ10
23-11-07-04
10.8
10
M 10
14.6
17.77
12
11.57
8
7.64
3.05
2.8
1.50
16
15.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
8
BÖLLHOFF 9358VZ20
9358VZ20
23-11-07-04
21.6
20
M 20
28
27.30
27.7
32.95
22
21.16
16
15.57
4.80
4.5
2.50
30
29.16
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 935-1 - Hexagon slotted, and castle nuts, metric coarse and fine pitch ...
Fabory
13.02.2023
DIN 94 - Split pins
Fabory
13.02.2023
DIN 939 - Studs - Metal end=1.25d
Fabory
13.02.2023
DIN 94 (ISO 1234) - FN 585 - verzinkt blau - Split pins
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 94 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 931 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
US DIN 125 - HALFEN Washers DIN 125
Halfen
02.08.2021
DIN 964 A - Slotted raised countersunk (oval) head screws, Thread to the he...
Fabory
13.02.2023
DIN 935 - Steel 5 AU
Böllhoff
26.10.2021
DIN 935 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 A - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 935 - Steel 5 AU, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 935 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
Reference 62619 - Hexagon slotted and castle nut DIN 935 - Stainless steel ...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表