您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 935 - Stahl 5 AU, metrisches Feingewinde
Böllhoff
Muttern
Muttern mit Sicherungsfunktion
Kronenmuttern
DIN 935 - Kronenmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640946289/640943803/640943809/640943928.prj},{NB=9355AU101},{ARTIKELNUMMER=9355AU101},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/52/59/din_935_stahl_5_au_feingewinde__pv.png},{ECLASS=23-11-07-04},{DAMAX=10.80},{DAMIN=10},{DD=M 10x1},{DKMAX=MIN},{DKMIN=MIN},{DWMIN=14.6},{EMIN=17.77},{HMAX=12.0},{HMIN=11.57},{MMAX=8.0},{MMIN=7.64},{NMAX=3.05},{NMIN=2.8},{STEIGUNGP=1.50},{SMAX=16},{SMIN=15.73},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Feingewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{OBERFLAECHE=blank},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=5 AU}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
MMAX
m max.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
NMAX
n max.
ⁿ/ₐ
NMIN
n min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 9355AU182
9355AU182
23-11-07-04
19.50
18
M 18x2
25
24.30
24.9
29.56
21.0
20.16
15.0
14.57
4.80
4.5
2.50
27
26.16
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
blank
5 AU
BÖLLHOFF 9355AU81
9355AU81
23-11-07-04
8.75
8
M 8x1
11.6
14.38
9.5
9.14
6.5
6.14
2.75
2.5
1.25
13
12.73
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
blank
5 AU
BÖLLHOFF 9355AU361,5
9355AU361,5
23-11-07-04
38.90
36
M 36x1,5
50
49.00
51.1
60.79
38.0
37.00
29.0
28.48
7.36
7.0
4.00
55
53.80
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
blank
5 AU
BÖLLHOFF 9355AU331,5
9355AU331,5
23-11-07-04
35.60
33
M 33x1,5
46
45.00
46.6
55.37
35.0
34.00
26.0
25.48
7.36
7.0
3.50
50
49.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
blank
5 AU
BÖLLHOFF 9355AU161,5
9355AU161,5
23-11-07-04
17.30
16
M 16x1,5
22
21.48
22.5
26.75
19.0
18.48
13.0
12.57
4.80
4.5
2.00
24
23.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
blank
5 AU
BÖLLHOFF 9355AU272
9355AU272
23-11-07-04
29.20
27
M 27x2
38
37.00
38.0
45.20
30.0
29.16
22.0
21.48
5.80
5.5
3.00
41
40.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
blank
5 AU
BÖLLHOFF 9355AU423
9355AU423
23-11-07-04
45.40
42
M 42x3
58
56.80
60.6
71.30
46.0
45.00
34.0
33.38
9.36
9.0
4.50
65
63.10
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
blank
5 AU
BÖLLHOFF 9355AU523
9355AU523
23-11-07-04
56.20
52
M 52x3
70
68.80
74.2
88.25
54.0
52.80
42.0
41.38
9.36
9.0
5.00
80
78.10
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
blank
5 AU
BÖLLHOFF 9355AU521,5
9355AU521,5
23-11-07-04
56.20
52
M 52x1,5
70
68.80
74.2
88.25
54.0
52.80
42.0
41.38
9.36
9.0
5.00
80
78.10
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
blank
5 AU
BÖLLHOFF 9355AU302
9355AU302
23-11-07-04
32.40
30
M 30x2
42
41.00
42.7
50.85
33.0
32.00
24.0
23.48
7.36
7.0
3.50
46
45.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
blank
5 AU
BÖLLHOFF 9355AU141,5
9355AU141,5
23-11-07-04
15.10
14
M 14x1,5
18
17.57
19.6
23.35
16.0
15.57
11.0
10.57
3.80
3.5
2.00
21
20.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
blank
5 AU
BÖLLHOFF 9355AU121,5
9355AU121,5
23-11-07-04
13.00
12
M 12x1,5
16
15.57
16.6
20.03
15.0
14.57
10.0
9.64
3.80
3.5
1.75
18
17.73
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
blank
5 AU
BÖLLHOFF 9355AU101
9355AU101
23-11-07-04
10.80
10
M 10x1
14.6
17.77
12.0
11.57
8.0
7.64
3.05
2.8
1.50
16
15.73
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
blank
5 AU
BÖLLHOFF 9355AU202
9355AU202
23-11-07-04
21.60
20
M 20x2
28
27.30
27.7
32.95
22.0
21.16
16.0
15.57
4.80
4.5
2.50
30
29.16
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
blank
5 AU
BÖLLHOFF 9355AU222
9355AU222
23-11-07-04
23.80
22
M 22x2
32
31.00
31.4
37.29
26.0
25.16
18.0
17.57
5.80
5.5
2.50
34
33.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
blank
5 AU
BÖLLHOFF 9355AU242
9355AU242
23-11-07-04
25.90
24
M 24x2
34
33.00
33.2
39.55
27.0
26.16
19.0
18.48
5.80
5.5
3.00
36
35.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
blank
5 AU
BÖLLHOFF 9355AU421,5
9355AU421,5
23-11-07-04
45.40
42
M 42x1,5
58
56.80
60.6
71.30
46.0
45.00
34.0
33.38
9.36
9.0
4.50
65
63.10
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
blank
5 AU
BÖLLHOFF 9355AU332
9355AU332
23-11-07-04
35.60
33
M 33x2
46
45.00
46.6
55.37
35.0
34.00
26.0
25.48
7.36
7.0
3.50
50
49.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
blank
5 AU
BÖLLHOFF 9355AU201,5
9355AU201,5
23-11-07-04
21.60
20
M 20x1,5
28
27.30
27.7
32.95
22.0
21.16
16.0
15.57
4.80
4.5
2.50
30
29.16
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
blank
5 AU
BÖLLHOFF 9355AU483
9355AU483
23-11-07-04
51.80
48
M 48x3
65
63.80
69.4
82.60
50.0
49.00
38.0
37.38
9.36
9.0
5.00
75
73.10
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
blank
5 AU
BÖLLHOFF 9355AU241,5
9355AU241,5
23-11-07-04
25.90
24
M 24x1,5
34
33.00
33.2
39.55
27.0
26.16
19.0
18.48
5.80
5.5
3.00
36
35.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
blank
5 AU
BÖLLHOFF 9355AU363
9355AU363
23-11-07-04
38.90
36
M 36x3
50
49.00
51.1
60.79
38.0
37.00
29.0
28.48
7.36
7.0
4.00
55
53.80
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
blank
5 AU
BÖLLHOFF 9355AU181,5
9355AU181,5
23-11-07-04
19.50
18
M 18x1,5
25
24.30
24.9
29.56
21.0
20.16
15.0
14.57
4.80
4.5
2.50
27
26.16
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
blank
5 AU
BÖLLHOFF 9355AU481,5
9355AU481,5
23-11-07-04
51.80
48
M 48x1,5
65
63.80
69.4
82.60
50.0
49.00
38.0
37.38
9.36
9.0
5.00
75
73.10
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
blank
5 AU
BÖLLHOFF 9355AU393
9355AU393
23-11-07-04
42.10
39
M 39x3
55
53.80
55.9
66.44
40.0
39.00
31.0
30.28
7.36
7.0
4.00
60
58.80
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
blank
5 AU
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 935-1 - Hexagon slotted, and castle nuts, metric coarse and fine pitch ...
Fabory
13.02.2023
DIN 125 A - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 935 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 935 - Steel 5 AU
Böllhoff
26.10.2021
DIN 935 - Steel 8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 935 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 94 (ISO 1234) - FN 585 - verzinkt blau - Split pins
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Modèle 415619 - Slotted and castellated hexagon nut - Stainless steel A4 - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
GB6178-86 - Hesagon slotted and castle nuts,style 1-Produst gradest A and B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
DIN 94 - Split pins
Fabory
13.02.2023
DIN 935 - Hexagon slotted nut
Special Collection
14.08.2023
Reference 62619 - Hexagon slotted and castle nut DIN 935 - Stainless steel ...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN 439 - Steel 04, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
Reference 42900 - Hexagon slotted and castle nut DIN 935 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表