您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 934 - Edelstahl A4, metrisches Feingewinde
Böllhoff
Muttern
Muttern ohne Sicherungsfunktion
Sechskantmuttern
DIN 934 - Sechskantmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640943797/640944938/640945347/640945568.prj},{NB=934A4181,5},{ARTIKELNUMMER=934A4181,5},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/b6/f2/din_934_edelstahl_a4_feingewinde__pv.png},{ECLASS=23-11-07-01},{DAMAX=19.50},{DAMIN=18},{DD=M 18x1,5},{DWMIN=25.3},{EMIN=29.56},{MMAX=15.0},{MMIN=14.30},{STEIGUNGP=2.50},{SMAX=27},{SMIN=26.16},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Feingewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 4032},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
MMAX
m max.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 934A4302
934A4302
23-11-07-01
32.40
30
M 30x2
42.7
50.65
24.0
22.70
3.50
46
45.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
A4
BÖLLHOFF 934A4201,5
934A4201,5
23-11-07-01
21.60
20
M 20x1,5
28.2
32.95
16.0
14.90
2.50
30
29.16
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
A4
BÖLLHOFF 934A4141,5
934A4141,5
23-11-07-01
15.10
14
M 14x1,5
20.2
24.49
11.0
10.30
2.00
22
21.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
A4
BÖLLHOFF 934A4101
934A4101
23-11-07-01
10.80
10
M 10x1
15.3
18.90
8.0
7.64
1.50
17
16.73
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
A4
BÖLLHOFF 934A4161,5
934A4161,5
23-11-07-01
17.30
16
M 16x1,5
22.2
26.75
13.0
12.30
2.00
24
23.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
A4
BÖLLHOFF 934A481
934A481
23-11-07-01
8.75
8
M 8x1
11.3
14.38
6.5
6.14
1.25
13
12.73
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
A4
BÖLLHOFF 934A4241,5
934A4241,5
23-11-07-01
25.90
24
M 24x1,5
33.2
39.55
19.0
17.70
3.00
36
35.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
A4
BÖLLHOFF 934A4181,5
934A4181,5
23-11-07-01
19.50
18
M 18x1,5
25.3
29.56
15.0
14.30
2.50
27
26.16
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
A4
BÖLLHOFF 934A4121,5
934A4121,5
23-11-07-01
13.00
12
M 12x1,5
17.2
21.10
10.0
9.64
1.75
19
18.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
A4
BÖLLHOFF 934A4272
934A4272
23-11-07-01
29.10
27
M 27x2
38.0
45.20
22.0
20.70
3.00
41
40.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
A4
BÖLLHOFF 934A4221,5
934A4221,5
23-11-07-01
23.70
22
M 22x1,5
29.5
35.03
18.0
16.90
2.50
32
31.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
A4
BÖLLHOFF 934A4361,5
934A4361,5
23-11-07-01
38.90
36
M 36x1,5
51.1
60.79
29.0
27.40
4.00
55
53.80
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
A4
BÖLLHOFF 934A4242
934A4242
23-11-07-01
25.90
24
M 24x2
33.2
39.55
19.0
17.70
3.00
36
35.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
A4
BÖLLHOFF 934A4271,5
934A4271,5
23-11-07-01
29.10
27
M 27x1,5
38.0
45.20
22.0
20.70
3.00
41
40.00
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
A4
BÖLLHOFF 934A4363
934A4363
23-11-07-01
38.90
36
M 36x3
51.1
60.79
29.0
27.40
4.00
55
53.80
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
A4
BÖLLHOFF 934A4121,25
934A4121,25
23-11-07-01
13.00
12
M 12x1,25
17.2
21.10
10.0
9.64
1.75
19
18.67
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
A4
BÖLLHOFF 934A4101,25
934A4101,25
23-11-07-01
10.80
10
M 10x1,25
15.3
18.90
8.0
7.64
1.50
17
16.73
DIN
Metrisches Feingewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
A4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表