您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 933 - Stahl 10.9 Zinklamelle
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Sechskantschrauben
DIN 933 - Sechskantschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640921893/640922928/640924540/640926475.prj},{NB=933109G91050},{ARTIKELNUMMER=933109G91050},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/6b/d4/din_933_stahl_10.9_zl__2016-08-23pv.png},{ECLASS=23-11-01-01},{AMAX=4.50},{CMAX=0.6},{CMIN=0.15},{DAMAX=11.2},{DD=M 10},{DWMINA=15.6},{DWMINB=15.4},{EMINA=18.90},{EMINB=18.72},{K=6.4},{KMAXA=6.56},{KMAXB=6.69},{KMINA=6.22},{KMINB=6.11},{LMAXA=50.50},{LMAXB=51.25},{LMINA=49.50},{LMINB=48.75},{LAENGEL=50},{STEIGUNGP=1.50},{PRODUKTKLASSE=A},{RMIN=0.4},{SMAX=17},{SMINA=16.73},{SMINB=16.57},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Sechskantkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 4017},{OBERFLAECHE=Zinklamelle},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=10.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
CMAX
c max.
ⁿ/ₐ
CMIN
c min.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMINA
dw min. A
ⁿ/ₐ
DWMINB
dw min. B
ⁿ/ₐ
EMINA
e min. A
ⁿ/ₐ
EMINB
e min. B
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
KMAXA
k max. A
ⁿ/ₐ
KMAXB
k max. b
ⁿ/ₐ
KMINA
k min. A
ⁿ/ₐ
KMINB
k min. b
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMAXB
l max. B
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LMINB
l min. B
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
PRODUKTKLASSE
Produktklasse
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMINA
s min. A
ⁿ/ₐ
SMINB
s min. B
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 933109G91645
933109G91645
23-11-01-01
6.00
0.8
0.20
17.7
M 16
22.5
22.0
26.75
26.17
10.0
10.18
10.29
9.82
9.71
45.50
46.25
44.50
43.75
45
2.00
A
0.6
24
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Zinklamelle
Standard
10.9
BÖLLHOFF 933109G91235
933109G91235
23-11-01-01
5.25
0.6
0.15
13.7
M 12
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
35.50
36.25
34.50
33.75
35
1.75
A
0.6
19
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Zinklamelle
Standard
10.9
BÖLLHOFF 933109G91035
933109G91035
23-11-01-01
4.50
0.6
0.15
11.2
M 10
15.6
15.4
18.90
18.72
6.4
6.56
6.69
6.22
6.11
35.50
36.25
34.50
33.75
35
1.50
A
0.4
17
16.73
16.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Zinklamelle
Standard
10.9
BÖLLHOFF 933109G91245
933109G91245
23-11-01-01
5.25
0.6
0.15
13.7
M 12
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
45.50
46.25
44.50
43.75
45
1.75
A
0.6
19
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Zinklamelle
Standard
10.9
BÖLLHOFF 933109G91030
933109G91030
23-11-01-01
4.50
0.6
0.15
11.2
M 10
15.6
15.4
18.90
18.72
6.4
6.56
6.69
6.22
6.11
30.42
31.05
29.58
28.95
30
1.50
A
0.4
17
16.73
16.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Zinklamelle
Standard
10.9
BÖLLHOFF 933109G9830
933109G9830
23-11-01-01
3.75
0.6
0.15
9.2
M 8
11.6
11.4
14.38
14.20
5.3
5.45
5.54
5.15
5.06
30.42
31.05
29.58
28.95
30
1.25
A
0.4
13
12.73
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Zinklamelle
Standard
10.9
BÖLLHOFF 933109G91660
933109G91660
23-11-01-01
6.00
0.8
0.20
17.7
M 16
22.5
22.0
26.75
26.17
10.0
10.18
10.29
9.82
9.71
60.60
61.50
59.40
58.50
60
2.00
A
0.6
24
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Zinklamelle
Standard
10.9
BÖLLHOFF 933109G91630
933109G91630
23-11-01-01
6.00
0.8
0.20
17.7
M 16
22.5
22.0
26.75
26.17
10.0
10.18
10.29
9.82
9.71
30.42
31.05
29.58
28.95
30
2.00
A
0.6
24
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Zinklamelle
Standard
10.9
BÖLLHOFF 933109G91640
933109G91640
23-11-01-01
6.00
0.8
0.20
17.7
M 16
22.5
22.0
26.75
26.17
10.0
10.18
10.29
9.82
9.71
40.50
41.25
39.50
38.75
40
2.00
A
0.6
24
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Zinklamelle
Standard
10.9
BÖLLHOFF 933109G91250
933109G91250
23-11-01-01
5.25
0.6
0.15
13.7
M 12
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
50.50
51.25
49.50
48.75
50
1.75
A
0.6
19
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Zinklamelle
Standard
10.9
BÖLLHOFF 933109G91050
933109G91050
23-11-01-01
4.50
0.6
0.15
11.2
M 10
15.6
15.4
18.90
18.72
6.4
6.56
6.69
6.22
6.11
50.50
51.25
49.50
48.75
50
1.50
A
0.4
17
16.73
16.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Zinklamelle
Standard
10.9
BÖLLHOFF 933109G92050
933109G92050
23-11-01-01
7.50
0.8
0.20
22.4
M 20
28.2
27.7
33.53
32.95
12.5
12.72
12.85
12.28
12.15
50.50
51.25
49.50
48.75
50
2.50
A
0.8
30
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Zinklamelle
Standard
10.9
BÖLLHOFF 933109G9825
933109G9825
23-11-01-01
3.75
0.6
0.15
9.2
M 8
11.6
11.4
14.38
14.20
5.3
5.45
5.54
5.15
5.06
25.42
26.05
24.58
23.95
25
1.25
A
0.4
13
12.73
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Zinklamelle
Standard
10.9
BÖLLHOFF 933109G91020
933109G91020
23-11-01-01
4.50
0.6
0.15
11.2
M 10
15.6
15.4
18.90
18.72
6.4
6.56
6.69
6.22
6.11
20.42
19.58
20
1.50
A
0.4
17
16.73
16.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Zinklamelle
Standard
10.9
BÖLLHOFF 933109G91025
933109G91025
23-11-01-01
4.50
0.6
0.15
11.2
M 10
15.6
15.4
18.90
18.72
6.4
6.56
6.69
6.22
6.11
25.42
26.05
24.58
23.95
25
1.50
A
0.4
17
16.73
16.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Zinklamelle
Standard
10.9
BÖLLHOFF 933109G91040
933109G91040
23-11-01-01
4.50
0.6
0.15
11.2
M 10
15.6
15.4
18.90
18.72
6.4
6.56
6.69
6.22
6.11
40.50
41.25
39.50
38.75
40
1.50
A
0.4
17
16.73
16.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Zinklamelle
Standard
10.9
BÖLLHOFF 933109G92070
933109G92070
23-11-01-01
7.50
0.8
0.20
22.4
M 20
28.2
27.7
33.53
32.95
12.5
12.72
12.85
12.28
12.15
70.60
71.50
69.40
68.50
70
2.50
A
0.8
30
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Zinklamelle
Standard
10.9
BÖLLHOFF 933109G91240
933109G91240
23-11-01-01
5.25
0.6
0.15
13.7
M 12
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
40.50
41.25
39.50
38.75
40
1.75
A
0.6
19
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Zinklamelle
Standard
10.9
BÖLLHOFF 933109G9820
933109G9820
23-11-01-01
3.75
0.6
0.15
9.2
M 8
11.6
11.4
14.38
14.20
5.3
5.45
5.54
5.15
5.06
20.42
19.58
20
1.25
A
0.4
13
12.73
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Zinklamelle
Standard
10.9
BÖLLHOFF 933109G91230
933109G91230
23-11-01-01
5.25
0.6
0.15
13.7
M 12
17.4
17.2
21.10
20.88
7.5
7.68
7.79
7.32
7.21
30.42
31.05
29.58
28.95
30
1.75
A
0.6
19
18.67
18.48
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Zinklamelle
Standard
10.9
BÖLLHOFF 933109G92060
933109G92060
23-11-01-01
7.50
0.8
0.20
22.4
M 20
28.2
27.7
33.53
32.95
12.5
12.72
12.85
12.28
12.15
60.60
61.50
59.40
58.50
60
2.50
A
0.8
30
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Zinklamelle
Standard
10.9
BÖLLHOFF 933109G91635
933109G91635
23-11-01-01
6.00
0.8
0.20
17.7
M 16
22.5
22.0
26.75
26.17
10.0
10.18
10.29
9.82
9.71
35.50
36.25
34.50
33.75
35
2.00
A
0.6
24
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Zinklamelle
Standard
10.9
BÖLLHOFF 933109G91650
933109G91650
23-11-01-01
6.00
0.8
0.20
17.7
M 16
22.5
22.0
26.75
26.17
10.0
10.18
10.29
9.82
9.71
50.50
51.25
49.50
48.75
50
2.00
A
0.6
24
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4017
Zinklamelle
Standard
10.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Model 76100 - Cale oblique 8% pour profilé UPN - Acier Brut - DIN 434
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
ZTQ, ZTQM - Taper Washers
Misumi
03.06.2021
DIN 933 - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
Roehm
18.10.2023
DIN 933 - Steel 10.9
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
DIN 933 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN ≈933 - Hexagon bolts with thread to the head, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
HEICO-LOCK® HLS (Standard) Steel (flZnnc) 1.1191
HEICO GROUP
27.04.2023
DIN 933 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Steel 8.8 hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 126 (ISO 7091) - FN 649 - verzinkt blau - Washers, product grade C, pri...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 127 A - Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表