您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 931 - Stahl 8.8 feuerverzinkt
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Sechskantschrauben
DIN 931 - Sechskantschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640921893/640922928/640922934/640924522.prj},{NB=9318.8FZ1080},{ARTIKELNUMMER=9318.8FZ1080},{BLUEBER200=45},{BLBIS125=26},{BLBIS200=32},{CMAX=0.6},{CMIN=0.15},{DAMAX=11.2},{DSMAX=10},{DWMINA=14.63},{DWMINB=14.47},{EMINA=17.77},{EMINB=17.59},{KMAXA=6.580},{KMAXB=6.69},{KMINA=6.220},{KMINB=6.11},{LMAXA=80.6},{LMAXB=81.50},{LMINA=79.4},{LMINB=MIN},{LAENGEL=80},{STEIGUNGP=1.50},{RMIN=0.4},{SMAX=16},{SMINA=15.73},{SMINB=15.57},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=8.8},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/4d/e3/din_931_stahl_8.8_u_fv__2016-08-23pv.png},{ECLASS=23-11-01-01},{DD=M 10},{PRODUKTKLASSE=A},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Sechskantkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 4014}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
BLUEBER200
b l über 200
ⁿ/ₐ
BLBIS125
b l bis 125
ⁿ/ₐ
BLBIS200
b l bis 200
ⁿ/ₐ
CMAX
c max.
ⁿ/ₐ
CMIN
c min.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DWMINA
dw min. A
ⁿ/ₐ
DWMINB
dw min. B
ⁿ/ₐ
EMINA
e min. A
ⁿ/ₐ
EMINB
e min. B
ⁿ/ₐ
KMAXA
k max. A
ⁿ/ₐ
KMAXB
k max. b
ⁿ/ₐ
KMINA
k min. A
ⁿ/ₐ
KMINB
k min. b
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMAXB
l max. B
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LMINB
l min. B
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
PRODUKTKLASSE
Produktklasse
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMINA
s min. A
ⁿ/ₐ
SMINB
s min. B
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 9318.8FZ1245
9318.8FZ1245
23-11-01-01
49
30
36
0.6
0.15
13.7
M 12
12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.680
7.79
7.320
7.21
45.5
46.25
44.5
45
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
feuerverzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.8FZ1290
9318.8FZ1290
23-11-01-01
49
30
36
0.6
0.15
13.7
M 12
12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.680
7.79
7.320
7.21
90.7
91.75
89.3
88.25
90
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
feuerverzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.8FZ2075
9318.8FZ2075
23-11-01-01
65
46
52
0.8
0.20
22.4
M 20
20
28.19
27.70
33.53
32.95
12.715
12.85
12.285
12.15
75.6
74.4
75
2.50
A
0.8
30
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
feuerverzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.8FZ24260
9318.8FZ24260
23-11-01-01
73
54
60
0.8
0.20
26.4
M 24
24
33.61
33.25
39.98
39.55
15.215
15.35
14.785
14.65
262.60
257.40
260
3.00
B
0.8
36
35.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
feuerverzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.8FZ1090
9318.8FZ1090
23-11-01-01
45
26
32
0.6
0.15
11.2
M 10
10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.580
6.69
6.220
6.11
90.7
91.75
89.3
88.25
90
1.50
A
0.4
16
15.73
15.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
feuerverzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.8FZ20240
9318.8FZ20240
23-11-01-01
65
46
52
0.8
0.20
22.4
M 20
20
28.19
27.70
33.53
32.95
12.715
12.85
12.285
12.15
242.30
237.70
240
2.50
B
0.8
30
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
feuerverzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.8FZ2490
9318.8FZ2490
23-11-01-01
73
54
60
0.8
0.20
26.4
M 24
24
33.61
33.25
39.98
39.55
15.215
15.35
14.785
14.65
90.7
91.75
89.3
88.25
90
3.00
A
0.8
36
35.38
35.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
feuerverzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.8FZ20300
9318.8FZ20300
23-11-01-01
65
46
52
0.8
0.20
22.4
M 20
20
28.19
27.70
33.53
32.95
12.715
12.85
12.285
12.15
302.60
297.40
300
2.50
B
0.8
30
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
feuerverzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.8FZ20260
9318.8FZ20260
23-11-01-01
65
46
52
0.8
0.20
22.4
M 20
20
28.19
27.70
33.53
32.95
12.715
12.85
12.285
12.15
262.60
257.40
260
2.50
B
0.8
30
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
feuerverzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.8FZ16220
9318.8FZ16220
23-11-01-01
57
38
44
0.8
0.20
17.7
M 16
16
22.49
22.00
26.75
26.17
10.180
10.29
9.820
9.71
222.30
217.70
220
2.00
B
0.6
24
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
feuerverzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.8FZ16200
9318.8FZ16200
23-11-01-01
57
38
44
0.8
0.20
17.7
M 16
16
22.49
22.00
26.75
26.17
10.180
10.29
9.820
9.71
202.30
197.70
200
2.00
B
0.6
24
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
feuerverzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.8FZ12110
9318.8FZ12110
23-11-01-01
49
30
36
0.6
0.15
13.7
M 12
12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.680
7.79
7.320
7.21
110.7
111.75
109.3
108.25
110
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
feuerverzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.8FZ16100
9318.8FZ16100
23-11-01-01
57
38
44
0.8
0.20
17.7
M 16
16
22.49
22.00
26.75
26.17
10.180
10.29
9.820
9.71
100.7
101.75
99.3
98.25
100
2.00
A
0.6
24
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
feuerverzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.8FZ36180
9318.8FZ36180
23-11-01-01
97
78
84
0.8
0.20
39.4
M 36
36
51.11
60.79
22.92
22.08
182.00
178.00
180
4.00
B
1.0
55
53.80
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
feuerverzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.8FZ16240
9318.8FZ16240
23-11-01-01
57
38
44
0.8
0.20
17.7
M 16
16
22.49
22.00
26.75
26.17
10.180
10.29
9.820
9.71
242.30
237.70
240
2.00
B
0.6
24
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
feuerverzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.8FZ2065
9318.8FZ2065
23-11-01-01
65
46
52
0.8
0.20
22.4
M 20
20
28.19
27.70
33.53
32.95
12.715
12.85
12.285
12.15
65.6
66.50
64.4
65
2.50
A
0.8
30
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
feuerverzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.8FZ20140
9318.8FZ20140
23-11-01-01
65
46
52
0.8
0.20
22.4
M 20
20
28.19
27.70
33.53
32.95
12.715
12.85
12.285
12.15
140.8
142.00
139.2
138.00
140
2.50
A
0.8
30
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
feuerverzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.8FZ835
9318.8FZ835
23-11-01-01
41
22
28
0.6
0.15
9.2
M 8
8
11.63
11.47
14.38
14.20
5.450
5.54
5.150
5.06
35.5
36.25
34.5
35
1.25
A
0.4
13
12.73
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
feuerverzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.8FZ20100
9318.8FZ20100
23-11-01-01
65
46
52
0.8
0.20
22.4
M 20
20
28.19
27.70
33.53
32.95
12.715
12.85
12.285
12.15
100.7
101.75
99.3
98.25
100
2.50
A
0.8
30
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
feuerverzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.8FZ1270
9318.8FZ1270
23-11-01-01
49
30
36
0.6
0.15
13.7
M 12
12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.680
7.79
7.320
7.21
70.6
71.50
69.4
70
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
feuerverzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.8FZ870
9318.8FZ870
23-11-01-01
41
22
28
0.6
0.15
9.2
M 8
8
11.63
11.47
14.38
14.20
5.450
5.54
5.150
5.06
70.6
71.50
69.4
70
1.25
A
0.4
13
12.73
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
feuerverzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.8FZ16120
9318.8FZ16120
23-11-01-01
57
38
44
0.8
0.20
17.7
M 16
16
22.49
22.00
26.75
26.17
10.180
10.29
9.820
9.71
120.7
121.75
119.3
118.25
120
2.00
A
0.6
24
23.67
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
feuerverzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.8FZ1255
9318.8FZ1255
23-11-01-01
49
30
36
0.6
0.15
13.7
M 12
12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.680
7.79
7.320
7.21
55.6
56.50
54.4
55
1.75
A
0.6
18
17.73
17.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
feuerverzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.8FZ16260
9318.8FZ16260
23-11-01-01
57
38
44
0.8
0.20
17.7
M 16
16
22.49
22.00
26.75
26.17
10.180
10.29
9.820
9.71
262.60
257.40
260
2.00
B
0.6
24
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
feuerverzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.8FZ24240
9318.8FZ24240
23-11-01-01
73
54
60
0.8
0.20
26.4
M 24
24
33.61
33.25
39.98
39.55
15.215
15.35
14.785
14.65
242.30
237.70
240
3.00
B
0.8
36
35.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
feuerverzinkt
Standard
8.8
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 125 A - Steel 140 HV hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
DIN 931 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4014 (DIN 931) - Hexagon head bolts with shank, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
ISO 4032 BUMAX 88 - Hexagon Nut ISO 4032
BUMAX
28.04.2023
ISO 7089 BUMAX 88 - Plain Washer ISO 7089
BUMAX
28.04.2023
DIN 933 - Steel 8.8 hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7504 O - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 127 B - Spring steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 931 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 931 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 985 - Steel 08 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Stainless steel A4, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表