您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 931 - Stahl 8.8
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Sechskantschrauben
DIN 931 - Sechskantschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640921893/640922928/640922934/640924510.prj},{NB=9318.810160},{ARTIKELNUMMER=9318.810160},{BLUEBER200=45},{BLBIS125=26},{BLBIS200=32},{CMAX=0.6},{CMIN=0.15},{DAMAX=11.2},{DSMAX=10},{DWMINA=14.63},{DWMINB=14.47},{EMINA=17.77},{EMINB=17.59},{KMAXA=6.580},{KMAXB=6.69},{KMINA=6.220},{KMINB=6.11},{LMAXA=MIN},{LMAXB=162.00},{LMINA=MIN},{LMINB=158.00},{LAENGEL=160},{STEIGUNGP=1.50},{RMIN=0.40},{SMAX=16},{SMINA=MIN},{SMINB=15.57},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=8.8},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/50/2f/din_931_stahl_8.8__2016-08-23pv.png},{ECLASS=23-11-01-01},{DD=M 10},{PRODUKTKLASSE=B},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Sechskantkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 4014},{OBERFLAECHE=blank}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
BLUEBER200
b l über 200
ⁿ/ₐ
BLBIS125
b l bis 125
ⁿ/ₐ
BLBIS200
b l bis 200
ⁿ/ₐ
CMAX
c max.
ⁿ/ₐ
CMIN
c min.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DWMINA
dw min. A
ⁿ/ₐ
DWMINB
dw min. B
ⁿ/ₐ
EMINA
e min. A
ⁿ/ₐ
EMINB
e min. B
ⁿ/ₐ
KMAXA
k max. A
ⁿ/ₐ
KMAXB
k max. b
ⁿ/ₐ
KMINA
k min. A
ⁿ/ₐ
KMINB
k min. b
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMAXB
l max. B
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LMINB
l min. B
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
PRODUKTKLASSE
Produktklasse
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMINA
s min. A
ⁿ/ₐ
SMINB
s min. B
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 9318.830130
9318.830130
23-11-01-01
85
66
72
0.8
0.20
33.4
M 30
30
42.75
50.85
19.12
18.28
130.80
132.00
129.20
128.00
130
3.50
B
1.00
46
45.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.842140
9318.842140
23-11-01-01
109
M 42
59.95
71.30
26.42
25.58
140.80
142.00
139.20
138.00
140
B
1.20
65
63.10
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.820220
9318.820220
23-11-01-01
65
46
52
0.8
0.20
22.4
M 20
20
28.19
27.70
33.53
32.95
12.715
12.85
12.285
12.15
222.30
217.70
220
2.50
B
0.80
30
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.836380
9318.836380
23-11-01-01
97
78
84
0.8
0.20
39.4
M 36
36
51.11
60.79
22.92
22.08
382.85
377.15
380
4.00
B
1.00
55
53.80
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.820110
9318.820110
23-11-01-01
65
46
52
0.8
0.20
22.4
M 20
20
28.19
27.70
33.53
32.95
12.715
12.85
12.285
12.15
110.70
111.75
109.30
108.25
110
2.50
A
0.80
30
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.842620
9318.842620
23-11-01-01
109
M 42
59.95
71.30
26.42
25.58
623.15
616.85
620
B
1.20
65
63.10
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.830370
9318.830370
23-11-01-01
85
66
72
0.8
0.20
33.4
M 30
30
42.75
50.85
19.12
18.28
372.85
367.15
370
3.50
B
1.00
46
45.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.836210
9318.836210
23-11-01-01
97
78
84
0.8
0.20
39.4
M 36
36
51.11
60.79
22.92
22.08
212.30
207.70
210
4.00
B
1.00
55
53.80
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.822200
9318.822200
23-11-01-01
69
50
56
0.8
0.20
24.4
M 22
22
30.00
29.50
35.72
35.03
14.220
14.35
13.780
13.65
202.30
197.70
200
2.50
B
0.80
32
31.61
31.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.836230
9318.836230
23-11-01-01
97
78
84
0.8
0.20
39.4
M 36
36
51.11
60.79
22.92
22.08
232.30
227.70
230
4.00
B
1.00
55
53.80
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.812340
9318.812340
23-11-01-01
49
30
36
0.6
0.15
13.7
M 12
12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.680
7.79
7.320
7.21
342.85
337.15
340
1.75
B
0.60
18
17.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.824160
9318.824160
23-11-01-01
73
54
60
0.8
0.20
26.4
M 24
24
33.61
33.25
39.98
39.55
15.215
15.35
14.785
14.65
162.00
158.00
160
3.00
B
0.80
36
35.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.824260
9318.824260
23-11-01-01
73
54
60
0.8
0.20
26.4
M 24
24
33.61
33.25
39.98
39.55
15.215
15.35
14.785
14.65
262.60
257.40
260
3.00
B
0.80
36
35.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.8695
9318.8695
23-11-01-01
37
18
24
0.5
0.15
6.8
M 6
6
8.88
8.74
11.05
10.89
4.150
4.24
3.850
3.76
95.70
96.75
94.30
93.25
95
1.00
B
0.25
10
9.64
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.827480
9318.827480
23-11-01-01
79
60
66
0.8
0.20
30.4
M 27
27
38.00
45.20
17.35
16.65
483.15
476.85
480
3.00
B
1.00
41
40.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.818140
9318.818140
23-11-01-01
61
42
48
0.8
0.20
20.2
M 18
18
25.30
24.80
30.14
29.56
11.720
11.85
11.280
11.15
140.80
142.00
139.20
138.00
140
2.50
A
0.60
27
26.67
26.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.810120
9318.810120
23-11-01-01
45
26
32
0.6
0.15
11.2
M 10
10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.580
6.69
6.220
6.11
120.70
121.75
119.30
118.25
120
1.50
B
0.40
16
15.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.81475
9318.81475
23-11-01-01
53
34
40
0.6
0.15
15.7
M 14
14
20.50
24.49
8.980
8.620
75.60
74.40
75
2.00
A
0.60
22
21.67
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.86180
9318.86180
23-11-01-01
37
18
24
0.5
0.15
6.8
M 6
6
8.88
8.74
11.05
10.89
4.150
4.24
3.850
3.76
182.00
178.00
180
1.00
B
0.25
10
9.64
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.810110
9318.810110
23-11-01-01
45
26
32
0.6
0.15
11.2
M 10
10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.580
6.69
6.220
6.11
110.70
111.75
109.30
108.25
110
1.50
B
0.40
16
15.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.812130
9318.812130
23-11-01-01
49
30
36
0.6
0.15
13.7
M 12
12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.680
7.79
7.320
7.21
130.80
132.00
129.20
128.00
130
1.75
B
0.60
18
17.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.820200
9318.820200
23-11-01-01
65
46
52
0.8
0.20
22.4
M 20
20
28.19
27.70
33.53
32.95
12.715
12.85
12.285
12.15
202.30
197.70
200
2.50
B
0.80
30
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.836280
9318.836280
23-11-01-01
97
78
84
0.8
0.20
39.4
M 36
36
51.11
60.79
22.92
22.08
282.60
277.40
280
4.00
B
1.00
55
53.80
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.814260
9318.814260
23-11-01-01
53
34
40
0.6
0.15
15.7
M 14
14
20.50
24.49
8.980
8.620
262.60
257.40
260
2.00
B
0.60
22
21.67
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
blank
Standard
8.8
BÖLLHOFF 9318.82065
9318.82065
23-11-01-01
65
46
52
0.8
0.20
22.4
M 20
20
28.19
27.70
33.53
32.95
12.715
12.85
12.285
12.15
65.60
66.50
64.40
63.50
65
2.50
A
0.80
30
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
blank
Standard
8.8
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表