您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 7991 - Edelstahl A2
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Senkschrauben
DIN 7991 - Senkschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640910882/640910888/640910894.prj},{NB=7991A2512},{ARTIKELNUMMER=7991A2512},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/df/39/din_7991_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-11-01-03},{BLUEBER200=MIN},{BLBIS125=16},{BLBIS200=MIN},{DAMAX=5.7},{DD=M 5},{DKMAX=10},{DKMIN=9.65},{DSMAX=5},{DSMIN=4.82},{EMIN=3.44},{KMAX=2.8},{LMAXA=12.35},{LMINA=11.65},{LAENGEL=12},{STEIGUNGP=0.80},{RMIN=0.20},{S=3.0},{SMAX=3.100},{SMIN=3.020},{TMAX=2.3},{TMIN=2.05},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Senkkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 10642},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
BLUEBER200
b l über 200
ⁿ/ₐ
BLBIS125
b l bis 125
ⁿ/ₐ
BLBIS200
b l bis 200
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
TMAX
t max.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 7991A212100
7991A212100
23-11-01-03
49
30
36
13.7
M 12
24
23.48
12
11.73
9.15
6.5
100.70
99.30
100
1.75
0.60
8.0
8.175
8.025
4.6
4.30
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
Standard
A2
BÖLLHOFF 7991A2430
7991A2430
23-11-01-03
14
4.7
M 4
8
7.64
4
3.82
2.87
2.3
30.42
29.58
30
0.70
0.20
2.5
2.600
2.520
1.8
1.55
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
Standard
A2
BÖLLHOFF 7991A21250
7991A21250
23-11-01-03
49
30
36
13.7
M 12
24
23.48
12
11.73
9.15
6.5
50.50
49.50
50
1.75
0.60
8.0
8.175
8.025
4.6
4.30
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
Standard
A2
BÖLLHOFF 7991A2825
7991A2825
23-11-01-03
22
28
9.2
M 8
16
15.57
8
7.78
5.72
4.4
25.42
24.58
25
1.25
0.40
5.0
5.140
5.020
3.5
3.20
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
Standard
A2
BÖLLHOFF 7991A2514
7991A2514
23-11-01-03
16
5.7
M 5
10
9.65
5
4.82
3.44
2.8
14.35
13.65
14
0.80
0.20
3.0
3.100
3.020
2.3
2.05
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
Standard
A2
BÖLLHOFF 7991A21470
7991A21470
23-11-01-03
53
34
40
15.7
M 14
29
26.48
14
13.73
11.43
7.0
70.60
69.40
70
2.00
0.60
10.0
10.175
10.025
4.8
4.50
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
Standard
A2
BÖLLHOFF 7991A21280
7991A21280
23-11-01-03
49
30
36
13.7
M 12
24
23.48
12
11.73
9.15
6.5
80.60
79.40
80
1.75
0.60
8.0
8.175
8.025
4.6
4.30
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
Standard
A2
BÖLLHOFF 7991A21220
7991A21220
23-11-01-03
49
30
36
13.7
M 12
24
23.48
12
11.73
9.15
6.5
20.42
19.58
20
1.75
0.60
8.0
8.175
8.025
4.6
4.30
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
Standard
A2
BÖLLHOFF 7991A2420
7991A2420
23-11-01-03
14
4.7
M 4
8
7.64
4
3.82
2.87
2.3
20.42
19.58
20
0.70
0.20
2.5
2.600
2.520
1.8
1.55
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
Standard
A2
BÖLLHOFF 7991A2870
7991A2870
23-11-01-03
22
28
9.2
M 8
16
15.57
8
7.78
5.72
4.4
70.60
69.40
70
1.25
0.40
5.0
5.140
5.020
3.5
3.20
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
Standard
A2
BÖLLHOFF 7991A2516
7991A2516
23-11-01-03
16
5.7
M 5
10
9.65
5
4.82
3.44
2.8
16.35
15.65
16
0.80
0.20
3.0
3.100
3.020
2.3
2.05
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
Standard
A2
BÖLLHOFF 7991A21630
7991A21630
23-11-01-03
57
38
44
17.7
M 16
30
29.48
16
15.73
11.43
7.5
30.42
29.58
30
2.00
0.60
10.0
10.175
10.025
5.3
5.00
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
Standard
A2
BÖLLHOFF 7991A2435
7991A2435
23-11-01-03
14
4.7
M 4
8
7.64
4
3.82
2.87
2.3
35.50
34.50
35
0.70
0.20
2.5
2.600
2.520
1.8
1.55
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
Standard
A2
BÖLLHOFF 7991A2640
7991A2640
23-11-01-03
18
24
6.8
M 6
12
11.57
6
5.82
4.58
3.3
40.50
39.50
40
1.00
0.25
4.0
4.120
4.020
2.5
2.25
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
Standard
A2
BÖLLHOFF 7991A28100
7991A28100
23-11-01-03
22
28
9.2
M 8
16
15.57
8
7.78
5.72
4.4
100.70
99.30
100
1.25
0.40
5.0
5.140
5.020
3.5
3.20
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
Standard
A2
BÖLLHOFF 7991A26100
7991A26100
23-11-01-03
18
24
6.8
M 6
12
11.57
6
5.82
4.58
3.3
100.70
99.30
100
1.00
0.25
4.0
4.120
4.020
2.5
2.25
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
Standard
A2
BÖLLHOFF 7991A21270
7991A21270
23-11-01-03
49
30
36
13.7
M 12
24
23.48
12
11.73
9.15
6.5
70.60
69.40
70
1.75
0.60
8.0
8.175
8.025
4.6
4.30
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
Standard
A2
BÖLLHOFF 7991A2835
7991A2835
23-11-01-03
22
28
9.2
M 8
16
15.57
8
7.78
5.72
4.4
35.50
34.50
35
1.25
0.40
5.0
5.140
5.020
3.5
3.20
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
Standard
A2
BÖLLHOFF 7991A21260
7991A21260
23-11-01-03
49
30
36
13.7
M 12
24
23.48
12
11.73
9.15
6.5
60.60
59.40
60
1.75
0.60
8.0
8.175
8.025
4.6
4.30
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
Standard
A2
BÖLLHOFF 7991A2410
7991A2410
23-11-01-03
14
4.7
M 4
8
7.64
4
3.82
2.87
2.3
10.29
9.71
10
0.70
0.20
2.5
2.600
2.520
1.8
1.55
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
Standard
A2
BÖLLHOFF 7991A2635
7991A2635
23-11-01-03
18
24
6.8
M 6
12
11.57
6
5.82
4.58
3.3
35.50
34.50
35
1.00
0.25
4.0
4.120
4.020
2.5
2.25
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
Standard
A2
BÖLLHOFF 7991A2418
7991A2418
23-11-01-03
14
4.7
M 4
8
7.64
4
3.82
2.87
2.3
18.35
17.65
18
0.70
0.20
2.5
2.600
2.520
1.8
1.55
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
Standard
A2
BÖLLHOFF 7991A2816
7991A2816
23-11-01-03
22
28
9.2
M 8
16
15.57
8
7.78
5.72
4.4
16.35
15.65
16
1.25
0.40
5.0
5.140
5.020
3.5
3.20
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
Standard
A2
BÖLLHOFF 7991A28120
7991A28120
23-11-01-03
22
28
9.2
M 8
16
15.57
8
7.78
5.72
4.4
120.70
119.30
120
1.25
0.40
5.0
5.140
5.020
3.5
3.20
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
Standard
A2
BÖLLHOFF 7991A2525
7991A2525
23-11-01-03
16
5.7
M 5
10
9.65
5
4.82
3.44
2.8
25.42
24.58
25
0.80
0.20
3.0
3.100
3.020
2.3
2.05
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 10642
Standard
A2
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
DIN 912 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2112 - 10.9, verzinkt blau - Hexagon socket count...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7991 - Hexagon socket countersunk head screws
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2113 - rostfrei A2 - Hexagon socket countersunk h...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7991 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2111 - 10.9, schwarz - Hexagon socket countersunk...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 94 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2115 - 10.9, Zinklamellen beschichtet - Hexagon s...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 7991 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7991 - Steel 10.9
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7380-1 - Button head screws: Hexagon socket button head screws
Fabory
21.04.2022
DIN 7991 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表