您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 7985 - Stahl 4.8, Innensechsrund
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Linsen-/Linsensenkschrauben
DIN 7985 - Linsenschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640908612/640908618/640909224.prj},{NB=7985BTXVZ650},{ARTIKELNUMMER=7985BTXVZ650},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/d6/26/din_7985_stahl_4.8_gv_torx__pv.png},{ECLASS=23-11-01-02},{AMAX=2.0},{DAMAX=6.8},{DD=M 6},{DKMAX=12},{DKMIN=11.57},{K=4.6},{KMAX=4.75},{KMIN=4.45},{LMAXA=50.50},{LMINA=49.50},{LAENGEL=50},{STEIGUNGP=1.0},{RFX=12},{RMAX=0.25},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Linsenkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechsrund / Torx},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 7045},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=4.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RFX
rf ≃
ⁿ/ₐ
RMAX
r max.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 7985BTXVZ620
7985BTXVZ620
23-11-01-02
2.0
6.8
M 6
12
11.57
4.6
4.75
4.45
20.40
19.60
20
1.0
12
0.25
DIN
Linsenkopf
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7045
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 7985BTXVZ610
7985BTXVZ610
23-11-01-02
2.0
6.8
M 6
12
11.57
4.6
4.75
4.45
10.30
9.70
10
1.0
12
0.25
DIN
Linsenkopf
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7045
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 7985BTXVZ525
7985BTXVZ525
23-11-01-02
1.6
5.7
M 5
10
9.64
3.8
3.95
3.65
25.40
24.60
25
0.8
10
0.20
DIN
Linsenkopf
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7045
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 7985BTXVZ510
7985BTXVZ510
23-11-01-02
1.6
5.7
M 5
10
9.64
3.8
3.95
3.65
10.30
9.70
10
0.8
10
0.20
DIN
Linsenkopf
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7045
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 7985BTXVZ316
7985BTXVZ316
23-11-01-02
1.0
3.6
M 3
6
5.70
2.4
2.52
2.28
16.35
15.65
16
0.5
6
0.10
DIN
Linsenkopf
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7045
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 7985BTXVZ520
7985BTXVZ520
23-11-01-02
1.6
5.7
M 5
10
9.64
3.8
3.95
3.65
20.40
19.60
20
0.8
10
0.20
DIN
Linsenkopf
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7045
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 7985BTXVZ612
7985BTXVZ612
23-11-01-02
2.0
6.8
M 6
12
11.57
4.6
4.75
4.45
12.35
11.65
12
1.0
12
0.25
DIN
Linsenkopf
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7045
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 7985BTXVZ410
7985BTXVZ410
23-11-01-02
1.4
4.7
M 4
8
7.64
3.1
3.25
2.95
10.30
9.70
10
0.7
8
0.20
DIN
Linsenkopf
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7045
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 7985BTXVZ58
7985BTXVZ58
23-11-01-02
1.6
5.7
M 5
10
9.64
3.8
3.95
3.65
8.30
7.70
8
0.8
10
0.20
DIN
Linsenkopf
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7045
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 7985BTXVZ420
7985BTXVZ420
23-11-01-02
1.4
4.7
M 4
8
7.64
3.1
3.25
2.95
20.40
19.60
20
0.7
8
0.20
DIN
Linsenkopf
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7045
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 7985BTXVZ412
7985BTXVZ412
23-11-01-02
1.4
4.7
M 4
8
7.64
3.1
3.25
2.95
12.35
11.65
12
0.7
8
0.20
DIN
Linsenkopf
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7045
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 7985BTXVZ46
7985BTXVZ46
23-11-01-02
1.4
4.7
M 4
8
7.64
3.1
3.25
2.95
6.25
5.75
6
0.7
8
0.20
DIN
Linsenkopf
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7045
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 7985BTXVZ516
7985BTXVZ516
23-11-01-02
1.6
5.7
M 5
10
9.64
3.8
3.95
3.65
16.35
15.65
16
0.8
10
0.20
DIN
Linsenkopf
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7045
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 7985BTXVZ630
7985BTXVZ630
23-11-01-02
2.0
6.8
M 6
12
11.57
4.6
4.75
4.45
30.40
29.60
30
1.0
12
0.25
DIN
Linsenkopf
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7045
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 7985BTXVZ650
7985BTXVZ650
23-11-01-02
2.0
6.8
M 6
12
11.57
4.6
4.75
4.45
50.50
49.50
50
1.0
12
0.25
DIN
Linsenkopf
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7045
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 7985BTXVZ35
7985BTXVZ35
23-11-01-02
1.0
3.6
M 3
6
5.70
2.4
2.52
2.28
5.25
4.75
5
0.5
6
0.10
DIN
Linsenkopf
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7045
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 7985BTXVZ48
7985BTXVZ48
23-11-01-02
1.4
4.7
M 4
8
7.64
3.1
3.25
2.95
8.30
7.70
8
0.7
8
0.20
DIN
Linsenkopf
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7045
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 7985BTXVZ430
7985BTXVZ430
23-11-01-02
1.4
4.7
M 4
8
7.64
3.1
3.25
2.95
30.40
29.60
30
0.7
8
0.20
DIN
Linsenkopf
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7045
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 7985BTXVZ36
7985BTXVZ36
23-11-01-02
1.0
3.6
M 3
6
5.70
2.4
2.52
2.28
6.25
5.75
6
0.5
6
0.10
DIN
Linsenkopf
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7045
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 7985BTXVZ425
7985BTXVZ425
23-11-01-02
1.4
4.7
M 4
8
7.64
3.1
3.25
2.95
25.40
24.60
25
0.7
8
0.20
DIN
Linsenkopf
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7045
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 7985BTXVZ435
7985BTXVZ435
23-11-01-02
1.4
4.7
M 4
8
7.64
3.1
3.25
2.95
35.50
34.50
35
0.7
8
0.20
DIN
Linsenkopf
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7045
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 7985BTXVZ68
7985BTXVZ68
23-11-01-02
2.0
6.8
M 6
12
11.57
4.6
4.75
4.45
8.30
7.70
8
1.0
12
0.25
DIN
Linsenkopf
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7045
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 7985BTXVZ635
7985BTXVZ635
23-11-01-02
2.0
6.8
M 6
12
11.57
4.6
4.75
4.45
35.50
34.50
35
1.0
12
0.25
DIN
Linsenkopf
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7045
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 7985BTXVZ512
7985BTXVZ512
23-11-01-02
1.6
5.7
M 5
10
9.64
3.8
3.95
3.65
12.35
11.65
12
0.8
10
0.20
DIN
Linsenkopf
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7045
verzinkt
Standard
4.8
BÖLLHOFF 7985BTXVZ530
7985BTXVZ530
23-11-01-02
1.6
5.7
M 5
10
9.64
3.8
3.95
3.65
30.40
29.60
30
0.8
10
0.20
DIN
Linsenkopf
Metrisches Gewinde
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7045
verzinkt
Standard
4.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表