您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 7981 C - Stahl verzinkt, Innensechsrund
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Blechschrauben
DIN 7981 C - Blechschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640899637/640900566/640901095.prj},{NB=7981TX/VZ4,250},{ARTIKELNUMMER=7981TX/VZ4,250},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/26/bd/din_7981_c_stahl_gv_innensechsrund__pv.png},{ECLASS=23-11-01-02},{AMAX=1.4},{DD=4,2},{DKMAX=8.2},{DKMIN=7.84},{KMAX=3.05},{KMIN=2.75},{LMAXA=51.3},{LMAXB=50.0},{LMINA=48.7},{LMINB=48.7},{LAENGEL=50.0},{STEIGUNGP=1.4},{RFX=6.2},{RMAX=0.6},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Linsenkopf},{GEWINDEART=ST-Gewinde (Blech)},{KRAFTANGRIFF=Innensechsrund / Torx},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 7049},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Spitze}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMAXB
l max. B
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LMINB
l min. B
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RFX
rf ≃
ⁿ/ₐ
RMAX
r max.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 7981TX/VZ3,922
7981TX/VZ3,922
23-11-01-02
1.3
3,9
7.5
7.14
2.80
2.55
22.8
22.0
21.2
20.7
22.0
1.3
5.8
0.5
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7049
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7981TX/VZ4,89,5
7981TX/VZ4,89,5
23-11-01-02
1.6
4,8
9.5
9.14
3.55
3.25
10.3
9.5
8.7
8.7
9.5
1.6
7.2
0.7
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7049
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7981TX/VZ4,245
7981TX/VZ4,245
23-11-01-02
1.4
4,2
8.2
7.84
3.05
2.75
46.3
45.0
43.7
43.7
45.0
1.4
6.2
0.6
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7049
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7981TX/VZ3,916
7981TX/VZ3,916
23-11-01-02
1.3
3,9
7.5
7.14
2.80
2.55
16.8
16.0
15.2
15.2
16.0
1.3
5.8
0.5
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7049
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7981TX/VZ4,816
7981TX/VZ4,816
23-11-01-02
1.6
4,8
9.5
9.14
3.55
3.25
16.8
16.0
15.2
15.2
16.0
1.6
7.2
0.7
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7049
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7981TX/VZ4,813
7981TX/VZ4,813
23-11-01-02
1.6
4,8
9.5
9.14
3.55
3.25
13.8
13.0
12.2
12.2
13.0
1.6
7.2
0.7
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7049
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7981TX/VZ4,850
7981TX/VZ4,850
23-11-01-02
1.6
4,8
9.5
9.14
3.55
3.25
51.3
50.0
48.7
48.7
50.0
1.6
7.2
0.7
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7049
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7981TX/VZ4,825
7981TX/VZ4,825
23-11-01-02
1.6
4,8
9.5
9.14
3.55
3.25
25.8
25.0
24.2
23.7
25.0
1.6
7.2
0.7
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7049
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7981TX/VZ4,225
7981TX/VZ4,225
23-11-01-02
1.4
4,2
8.2
7.84
3.05
2.75
25.8
25.0
24.2
23.7
25.0
1.4
6.2
0.6
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7049
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7981TX/VZ4,219
7981TX/VZ4,219
23-11-01-02
1.4
4,2
8.2
7.84
3.05
2.75
19.8
19.0
18.2
18.2
19.0
1.4
6.2
0.6
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7049
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7981TX/VZ4,238
7981TX/VZ4,238
23-11-01-02
1.4
4,2
8.2
7.84
3.05
2.75
39.3
38.0
36.7
36.7
38.0
1.4
6.2
0.6
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7049
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7981TX/VZ4,845
7981TX/VZ4,845
23-11-01-02
1.6
4,8
9.5
9.14
3.55
3.25
46.3
45.0
43.7
43.7
45.0
1.6
7.2
0.7
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7049
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7981TX/VZ4,838
7981TX/VZ4,838
23-11-01-02
1.6
4,8
9.5
9.14
3.55
3.25
39.3
38.0
36.7
36.7
38.0
1.6
7.2
0.7
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7049
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7981TX/VZ2,919
7981TX/VZ2,919
23-11-01-02
1.1
2,9
5.6
5.30
2.20
1.95
19.8
19.0
18.2
18.2
19.0
1.1
4.4
0.4
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7049
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7981TX/VZ3,532
7981TX/VZ3,532
23-11-01-02
1.3
3,5
6.9
6.54
2.60
2.35
33.3
32.0
30.7
30.7
32.0
1.3
5.4
0.5
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7049
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7981TX/VZ3,919
7981TX/VZ3,919
23-11-01-02
1.3
3,9
7.5
7.14
2.80
2.55
19.8
19.0
18.2
18.2
19.0
1.3
5.8
0.5
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7049
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7981TX/VZ4,216
7981TX/VZ4,216
23-11-01-02
1.4
4,2
8.2
7.84
3.05
2.75
16.8
16.0
15.2
15.2
16.0
1.4
6.2
0.6
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7049
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7981TX/VZ3,938
7981TX/VZ3,938
23-11-01-02
1.3
3,9
7.5
7.14
2.80
2.55
39.3
38.0
36.7
36.7
38.0
1.3
5.8
0.5
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7049
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7981TX/VZ3,932
7981TX/VZ3,932
23-11-01-02
1.3
3,9
7.5
7.14
2.80
2.55
33.3
32.0
30.7
30.7
32.0
1.3
5.8
0.5
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7049
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7981TX/VZ2,99,5
7981TX/VZ2,99,5
23-11-01-02
1.1
2,9
5.6
5.30
2.20
1.95
10.3
9.5
8.7
8.7
9.5
1.1
4.4
0.4
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7049
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7981TX/VZ4,250
7981TX/VZ4,250
23-11-01-02
1.4
4,2
8.2
7.84
3.05
2.75
51.3
50.0
48.7
48.7
50.0
1.4
6.2
0.6
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7049
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7981TX/VZ3,925
7981TX/VZ3,925
23-11-01-02
1.3
3,9
7.5
7.14
2.80
2.55
25.8
25.0
24.2
23.7
25.0
1.3
5.8
0.5
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7049
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7981TX/VZ4,822
7981TX/VZ4,822
23-11-01-02
1.6
4,8
9.5
9.14
3.55
3.25
22.8
22.0
21.2
20.7
22.0
1.6
7.2
0.7
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7049
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7981TX/VZ4,29,5
7981TX/VZ4,29,5
23-11-01-02
1.4
4,2
8.2
7.84
3.05
2.75
10.3
9.5
8.7
8.7
9.5
1.4
6.2
0.6
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7049
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7981TX/VZ3,513
7981TX/VZ3,513
23-11-01-02
1.3
3,5
6.9
6.54
2.60
2.35
13.8
13.0
12.2
12.2
13.0
1.3
5.4
0.5
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Innensechsrund / Torx
ähnlich ISO 7049
verzinkt
Spitze
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 7981 C-Z - Cross recessed Z pan head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
DIN 7981 C - Stainless Steel A2, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7981 C - Steel zinc-plated, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7981 C-H - Pan head tapping screws with cross recessed, form C
Fabory
13.02.2023
ISO 7049 C-Z (DIN 7981 C) - FN 365 - verzinkt blau - Cross recessed pan hea...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7981 F - Steel zinc-plated, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
ISO 14585 C - Hexalobular socket pan head tapping screws
Fabory
13.02.2023
ISO 7049 C-H (DIN 7981 C) - FN 362 - verzinkt blau - Cross recessed pan hea...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7981 F-H - Cross recessed H pan head tapping screws, form F
Fabory
13.02.2023
BN 48807 - Phillips pan head taptite thread forming screws, Coarse thread, ...
Bossard Inch
29.11.2018
DIN 7504 K - Self-drilling screws with tapping screw thread, form K
Fabory
13.02.2023
DIN 7985 H - Cross recessed raised cheese head screws H
Fabory
13.02.2023
DIN 7971 C - Slotted pan head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
ISO 14586 C - Hexalobular socket countersunk head tapping screws
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表