您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 7978 - Stahl 9S20K
Böllhoff
Sonstiges
Stifte, Splinte und Nägel
DIN 7978 - Kegelstifte
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640969762/640972272/640980142/640980148.prj},{NB=79789S20K8100},{ARTIKELNUMMER=79789S20K8100},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/ea/c9/din_7978_stahl_9s20k__pv.png},{ECLASS=23-10-01-01},{AX=1.0},{D3=5,3},{DD=8},{DD1=8},{DD2=M 5},{LMAXA=100.70},{LMINA=99.30},{LAENGEL=100},{MAXLAENGE=100},{T1=8},{T2MIN=12},{T3MAX=1.2},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{NORMVARIANTE=ähnlich DIN EN 28736},{OBERFLAECHE=blank},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=9S20K}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AX
a ≃
ⁿ/ₐ
D3
d3
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
DD2
Durchmesser (d2)
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
MAXLAENGE
Max. Länge
ⁿ/ₐ
T1
t1
ⁿ/ₐ
T2MIN
t2 min.
ⁿ/ₐ
T3MAX
t3 max.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 79789S20K16100
79789S20K16100
23-10-01-01
2.0
10,5
16
16
M 10
100.70
99.30
100
100
16
25
1.5
DIN
ähnlich DIN EN 28736
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79789S20K1645
79789S20K1645
23-10-01-01
2.0
10,5
16
16
M 10
45.50
44.50
45
45
16
25
1.5
DIN
ähnlich DIN EN 28736
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79789S20K845
79789S20K845
23-10-01-01
1.0
5,3
8
8
M 5
45.50
44.50
45
45
8
12
1.2
DIN
ähnlich DIN EN 28736
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79789S20K2080
79789S20K2080
23-10-01-01
2.5
13
20
20
M 12
80.60
79.40
80
80
18
27
1.5
DIN
ähnlich DIN EN 28736
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79789S20K670
79789S20K670
23-10-01-01
0.8
4,3
6
6
M 4
70.60
69.40
70
70
6
10
1.0
DIN
ähnlich DIN EN 28736
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79789S20K855
79789S20K855
23-10-01-01
1.0
5,3
8
8
M 5
55.60
54.40
55
55
8
12
1.2
DIN
ähnlich DIN EN 28736
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79789S20K826
79789S20K826
23-10-01-01
1.0
5,3
8
8
M 5
26.42
25.58
26
26
8
12
1.2
DIN
ähnlich DIN EN 28736
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79789S20K650
79789S20K650
23-10-01-01
0.8
4,3
6
6
M 4
50.50
49.50
50
50
6
10
1.0
DIN
ähnlich DIN EN 28736
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79789S20K20100
79789S20K20100
23-10-01-01
2.5
13
20
20
M 12
100.70
99.30
100
100
18
27
1.5
DIN
ähnlich DIN EN 28736
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79789S20K850
79789S20K850
23-10-01-01
1.0
5,3
8
8
M 5
50.50
49.50
50
50
8
12
1.2
DIN
ähnlich DIN EN 28736
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79789S20K1680
79789S20K1680
23-10-01-01
2.0
10,5
16
16
M 10
80.60
79.40
80
80
16
25
1.5
DIN
ähnlich DIN EN 28736
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79789S20K860
79789S20K860
23-10-01-01
1.0
5,3
8
8
M 5
60.60
59.40
60
60
8
12
1.2
DIN
ähnlich DIN EN 28736
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79789S20K1050
79789S20K1050
23-10-01-01
1.2
6,4
10
10
M 6
50.50
49.50
50
50
10
16
1.2
DIN
ähnlich DIN EN 28736
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79789S20K1660
79789S20K1660
23-10-01-01
2.0
10,5
16
16
M 10
60.60
59.40
60
60
16
25
1.5
DIN
ähnlich DIN EN 28736
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79789S20K2070
79789S20K2070
23-10-01-01
2.5
13
20
20
M 12
70.60
69.40
70
70
18
27
1.5
DIN
ähnlich DIN EN 28736
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79789S20K1070
79789S20K1070
23-10-01-01
1.2
6,4
10
10
M 6
70.60
69.40
70
70
10
16
1.2
DIN
ähnlich DIN EN 28736
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79789S20K645
79789S20K645
23-10-01-01
0.8
4,3
6
6
M 4
45.50
44.50
45
45
6
10
1.0
DIN
ähnlich DIN EN 28736
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79789S20K620
79789S20K620
23-10-01-01
0.8
4,3
6
6
M 4
20.42
19.58
20
20
6
10
1.0
DIN
ähnlich DIN EN 28736
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79789S20K1255
79789S20K1255
23-10-01-01
1.6
8,4
12
12
M 8
55.60
54.40
55
55
12
20
1.2
DIN
ähnlich DIN EN 28736
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79789S20K1290
79789S20K1290
23-10-01-01
1.6
8,4
12
12
M 8
90.70
89.30
90
90
12
20
1.2
DIN
ähnlich DIN EN 28736
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79789S20K626
79789S20K626
23-10-01-01
0.8
4,3
6
6
M 4
26.42
25.58
26
26
6
10
1.0
DIN
ähnlich DIN EN 28736
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79789S20K10100
79789S20K10100
23-10-01-01
1.2
6,4
10
10
M 6
100.70
99.30
100
100
10
16
1.2
DIN
ähnlich DIN EN 28736
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79789S20K1030
79789S20K1030
23-10-01-01
1.2
6,4
10
10
M 6
30.42
29.58
30
30
10
16
1.2
DIN
ähnlich DIN EN 28736
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79789S20K1280
79789S20K1280
23-10-01-01
1.6
8,4
12
12
M 8
80.60
79.40
80
80
12
20
1.2
DIN
ähnlich DIN EN 28736
blank
9S20K
BÖLLHOFF 79789S20K2090
79789S20K2090
23-10-01-01
2.5
13
20
20
M 12
90.70
89.30
90
90
18
27
1.5
DIN
ähnlich DIN EN 28736
blank
9S20K
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SCHNORR Safety Washer "S" - Metric
Schnorr
23.11.2021
DIN 7979 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7978 A - Taper pins with inner thread, no hardened, form A
Fabory
13.02.2023
DIN 7978 A (ISO 8736 A) - FN 567 - blank - Taper pins with inner thread, no...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Clip M6 - Series 50
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
Plate 13 - Series 50
Maschinenbau Kitz
12.02.2024
DIN 127 A - Spring steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 931 - Steel 5.6 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 915 - Hexagon socket set screws with dog point
Fabory
21.04.2022
DIN 912 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6319C - Spherical seat washer
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
BN 865 - Taper pins with internal thread unhardened, ground (DIN 7978 A; ~I...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 912 - Steel 12.9 zinc flake coating
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表