您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 7504 R - Stahl verzinkt
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Blechschrauben
DIN 7504 R - Bohrschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640899637/640900160/640900166.prj},{NB=7504Q/VZ4,225},{ARTIKELNUMMER=7504Q/VZ4,225},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/6c/a3/din_7504_r_stahl_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-01-18},{DD=4,2},{DKMAX=9.3},{DKMIN=8.9},{DPMAX=3.6},{BLECHDICKEBIS=3.00},{KMAX=2.80},{LMAXA=26.00},{LMINA=24.00},{LAENGEL=25},{BOHRBEREICHVON=1.75},{RFX=9.5},{RMAX=2.0},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Linsensenkkopf},{GEWINDEART=ST-Gewinde (Blech)},{KRAFTANGRIFF=Kreuzschlitz (Phillips)},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 15483},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Bohrspitze}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DPMAX
dp max.
ⁿ/ₐ
BLECHDICKEBIS
Blechdicke bis
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
BOHRBEREICHVON
Bohrbereich von
ⁿ/ₐ
RFX
rf ≃
ⁿ/ₐ
RMAX
r max.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 7504Q/VZ4,819
7504Q/VZ4,819
23-11-01-18
4,8
10.3
9.9
4.1
4.40
3.00
20.00
18.00
19
1.75
9.5
2.2
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15483
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504Q/VZ4,219
7504Q/VZ4,219
23-11-01-18
4,2
9.3
8.9
3.6
3.00
2.80
20.00
18.00
19
1.75
9.5
2.0
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15483
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504Q/VZ4,832
7504Q/VZ4,832
23-11-01-18
4,8
10.3
9.9
4.1
4.40
3.00
33.25
30.75
32
1.75
9.5
2.2
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15483
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504Q/VZ4,845
7504Q/VZ4,845
23-11-01-18
4,8
10.3
9.9
4.1
4.40
3.00
46.25
43.75
45
1.75
9.5
2.2
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15483
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504Q/VZ4,825
7504Q/VZ4,825
23-11-01-18
4,8
10.3
9.9
4.1
4.40
3.00
26.00
24.00
25
1.75
9.5
2.2
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15483
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504Q/VZ4,213
7504Q/VZ4,213
23-11-01-18
4,2
9.3
8.9
3.6
3.00
2.80
13.90
12.10
13
1.75
9.5
2.0
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15483
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504Q/VZ4,222
7504Q/VZ4,222
23-11-01-18
4,2
9.3
8.9
3.6
3.00
2.80
23.00
21.00
22
1.75
9.5
2.0
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15483
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504Q/VZ3,925
7504Q/VZ3,925
23-11-01-18
3,9
3.1
2.40
26.00
24.00
25
0.70
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15483
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504Q/VZ3,525
7504Q/VZ3,525
23-11-01-18
3,5
7.3
6.9
2.8
2.25
2.35
26.00
24.00
25
0.70
8.5
1.4
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15483
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504Q/VZ3,913
7504Q/VZ3,913
23-11-01-18
3,9
3.1
2.40
13.90
12.10
13
0.70
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15483
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504Q/VZ3,922
7504Q/VZ3,922
23-11-01-18
3,9
3.1
2.40
23.00
21.00
22
0.70
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15483
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504Q/VZ4,225
7504Q/VZ4,225
23-11-01-18
4,2
9.3
8.9
3.6
3.00
2.80
26.00
24.00
25
1.75
9.5
2.0
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15483
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504Q/VZ4,850
7504Q/VZ4,850
23-11-01-18
4,8
10.3
9.9
4.1
4.40
3.00
51.25
48.75
50
1.75
9.5
2.2
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15483
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504Q/VZ4,216
7504Q/VZ4,216
23-11-01-18
4,2
9.3
8.9
3.6
3.00
2.80
16.90
15.10
16
1.75
9.5
2.0
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15483
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504Q/VZ3,516
7504Q/VZ3,516
23-11-01-18
3,5
7.3
6.9
2.8
2.25
2.35
16.90
15.10
16
0.70
8.5
1.4
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15483
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504Q/VZ3,513
7504Q/VZ3,513
23-11-01-18
3,5
7.3
6.9
2.8
2.25
2.35
13.90
12.10
13
0.70
8.5
1.4
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15483
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504Q/VZ4,838
7504Q/VZ4,838
23-11-01-18
4,8
10.3
9.9
4.1
4.40
3.00
39.25
36.75
38
1.75
9.5
2.2
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15483
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504Q/VZ4,822
7504Q/VZ4,822
23-11-01-18
4,8
10.3
9.9
4.1
4.40
3.00
23.00
21.00
22
1.75
9.5
2.2
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15483
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504Q/VZ3,916
7504Q/VZ3,916
23-11-01-18
3,9
3.1
2.40
16.90
15.10
16
0.70
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15483
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504Q/VZ4,232
7504Q/VZ4,232
23-11-01-18
4,2
9.3
8.9
3.6
3.00
2.80
33.25
30.75
32
1.75
9.5
2.0
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15483
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504Q/VZ3,522
7504Q/VZ3,522
23-11-01-18
3,5
7.3
6.9
2.8
2.25
2.35
23.00
21.00
22
0.70
8.5
1.4
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15483
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504Q/VZ3,919
7504Q/VZ3,919
23-11-01-18
3,9
3.1
2.40
20.00
18.00
19
0.70
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15483
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504Q/VZ3,932
7504Q/VZ3,932
23-11-01-18
3,9
3.1
2.40
33.25
30.75
32
0.70
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15483
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504Q/VZ3,519
7504Q/VZ3,519
23-11-01-18
3,5
7.3
6.9
2.8
2.25
2.35
20.00
18.00
19
0.70
8.5
1.4
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15483
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504Q/VZ4,816
7504Q/VZ4,816
23-11-01-18
4,8
10.3
9.9
4.1
4.40
3.00
16.90
15.10
16
1.75
9.5
2.2
DIN
Linsensenkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15483
verzinkt
Bohrspitze
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 7504 M - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7504 O - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7504 O - Steel zinc-plated with wings and ribs
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7504 K - Self-drilling screws with tapping screw thread, form K
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 K - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7504 P - FN 391 - verzinkt blau - Self-drilling screws with tapping scr...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7982 C-Z - Cross recessed countersunk head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 O V2 - Bohrschrauben mit Blechschrauben
Fabory
13.02.2023
DIN 7981 C - Steel zinc-plated, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
SDC2-S - SFS Bohrschrauben SDC2-S
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7504 M-TX - Self-drilling screws with tapping screw thread, form M
Fabory
13.02.2023
BN 1879 - Phillips flat countersunk head self-drilling screws form H, fully...
Bossard Catalog
16.05.2024
DIN 7504 O-H - Self-drilling screws with tapping screw thread, form O
Fabory
13.02.2023
Reference 62432 - Countersunk head self drilling screw cross recess Pozidri...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表