您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 7504 K - Stahl verzinkt
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Blechschrauben
DIN 7504 K - Bohrschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640921893/640921899/640921917/640921923.prj},{NB=7504K/VZ4,822},{ARTIKELNUMMER=7504K/VZ4,822},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/f8/c8/din_7504_k_stahl_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-01-18},{DCMAX=10.5},{DCMIN=9.8},{DD=4,8},{DPMAX=4.1},{EMIN=8.71},{BLECHDICKEBIS=4.40},{KMAX=4.3},{KMIN=3.8},{LMAXA=23.00},{LMINA=21.00},{LAENGEL=22.0},{BOHRBEREICHVON=1.75},{SMAX=8.0},{SMIN=7.78},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Sechskantkopf},{GEWINDEART=ST-Gewinde (Blech)},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 15480},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Bohrspitze}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DCMAX
dc max.
ⁿ/ₐ
DCMIN
dc min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DPMAX
dp max.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
BLECHDICKEBIS
Blechdicke bis
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
BOHRBEREICHVON
Bohrbereich von
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 7504K/VZ4,216
7504K/VZ4,216
23-11-01-18
8.8
8.1
4,2
3.6
7.59
3.00
4.1
3.6
16.90
15.10
16.0
1.75
7.0
6.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 15480
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504K/VZ3,516
7504K/VZ3,516
23-11-01-18
8.3
7.6
3,5
2.8
5.96
2.25
3.4
3.0
16.90
15.10
16.0
0.70
5.5
5.32
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 15480
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504K/VZ4,225
7504K/VZ4,225
23-11-01-18
8.8
8.1
4,2
3.6
7.59
3.00
4.1
3.6
26.00
24.00
25.0
1.75
7.0
6.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 15480
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504K/VZ4,213
7504K/VZ4,213
23-11-01-18
8.8
8.1
4,2
3.6
7.59
3.00
4.1
3.6
13.90
12.10
13.0
1.75
7.0
6.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 15480
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504K/VZ4,816
7504K/VZ4,816
23-11-01-18
10.5
9.8
4,8
4.1
8.71
4.40
4.3
3.8
16.90
15.10
16.0
1.75
8.0
7.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 15480
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504K/VZ4,219
7504K/VZ4,219
23-11-01-18
8.8
8.1
4,2
3.6
7.59
3.00
4.1
3.6
20.00
18.00
19.0
1.75
7.0
6.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 15480
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504K/VZ6,338
7504K/VZ6,338
23-11-01-18
13.5
12.2
6,3
5.8
10.95
6.00
5.9
5.3
39.25
36.75
38.0
2.00
10.0
9.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 15480
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504K/VZ5,538
7504K/VZ5,538
23-11-01-18
11.0
10.0
5,5
4.8
8.71
5.25
5.4
4.8
39.25
36.75
38.0
1.75
8.0
7.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 15480
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504K/VZ5,525
7504K/VZ5,525
23-11-01-18
11.0
10.0
5,5
4.8
8.71
5.25
5.4
4.8
26.00
24.00
25.0
1.75
8.0
7.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 15480
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504K/VZ5,522
7504K/VZ5,522
23-11-01-18
11.0
10.0
5,5
4.8
8.71
5.25
5.4
4.8
23.00
21.00
22.0
1.75
8.0
7.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 15480
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504K/VZ3,925
7504K/VZ3,925
23-11-01-18
3,9
3.1
2.40
26.00
24.00
25.0
0.70
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 15480
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504K/VZ4,232
7504K/VZ4,232
23-11-01-18
8.8
8.1
4,2
3.6
7.59
3.00
4.1
3.6
33.25
30.75
32.0
1.75
7.0
6.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 15480
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504K/VZ4,850
7504K/VZ4,850
23-11-01-18
10.5
9.8
4,8
4.1
8.71
4.40
4.3
3.8
51.25
48.75
50.0
1.75
8.0
7.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 15480
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504K/VZ3,525
7504K/VZ3,525
23-11-01-18
8.3
7.6
3,5
2.8
5.96
2.25
3.4
3.0
26.00
24.00
25.0
0.70
5.5
5.32
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 15480
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504K/VZ3,916
7504K/VZ3,916
23-11-01-18
3,9
3.1
2.40
16.90
15.10
16.0
0.70
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 15480
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504K/VZ3,913
7504K/VZ3,913
23-11-01-18
3,9
3.1
2.40
13.90
12.10
13.0
0.70
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 15480
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504K/VZ6,319
7504K/VZ6,319
23-11-01-18
13.5
12.2
6,3
5.8
10.95
6.00
5.9
5.3
20.00
18.00
19.0
2.00
10.0
9.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 15480
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504K/VZ4,822
7504K/VZ4,822
23-11-01-18
10.5
9.8
4,8
4.1
8.71
4.40
4.3
3.8
23.00
21.00
22.0
1.75
8.0
7.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 15480
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504K/VZ3,522
7504K/VZ3,522
23-11-01-18
8.3
7.6
3,5
2.8
5.96
2.25
3.4
3.0
23.00
21.00
22.0
0.70
5.5
5.32
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 15480
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504K/VZ4,825
7504K/VZ4,825
23-11-01-18
10.5
9.8
4,8
4.1
8.71
4.40
4.3
3.8
26.00
24.00
25.0
1.75
8.0
7.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 15480
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504K/VZ6,325
7504K/VZ6,325
23-11-01-18
13.5
12.2
6,3
5.8
10.95
6.00
5.9
5.3
26.00
24.00
25.0
2.00
10.0
9.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 15480
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504K/VZ3,519
7504K/VZ3,519
23-11-01-18
8.3
7.6
3,5
2.8
5.96
2.25
3.4
3.0
20.00
18.00
19.0
0.70
5.5
5.32
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 15480
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504K/VZ6,350
7504K/VZ6,350
23-11-01-18
13.5
12.2
6,3
5.8
10.95
6.00
5.9
5.3
51.25
48.75
50.0
2.00
10.0
9.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 15480
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504K/VZ4,222
7504K/VZ4,222
23-11-01-18
8.8
8.1
4,2
3.6
7.59
3.00
4.1
3.6
23.00
21.00
22.0
1.75
7.0
6.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 15480
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504K/VZ3,922
7504K/VZ3,922
23-11-01-18
3,9
3.1
2.40
23.00
21.00
22.0
0.70
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 15480
verzinkt
Bohrspitze
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 7504 K - Self-drilling screws with tapping screw thread, form K
Fabory
13.02.2023
DIN≈ 7504 K - Self-drilling screws with tapping screw thread, form K
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 M - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7976 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 14585 C - Hexalobular socket pan head tapping screws
Fabory
13.02.2023
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2112 - 10.9, verzinkt blau - Hexagon socket count...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
RIVKLE® Standard - Steel-zinc-plated, flat head, knurled, cylindrical
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7991 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7504 K - FN 6016 - verzinkt blau - Self-drilling screws with tapping sc...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 14587 C - Hexalobular socket raised countersunk (oval) head tapping scr...
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 M-Z - Self-drilling screws with tapping screw thread, form M
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 N - FN 392 - galvanized blue - Self-drilling screws with tapping s...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7504 M-H V2 - Self-drilling screws with tapping screw thread, form M
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 P - FN 391 - verzinkt blau - Self-drilling screws with tapping scr...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表