您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 7500 M - Stahl verzinkt, Kreuzschlitz Z
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Gewindefurchende/-schneidende Schrauben
DIN 7500 M - Gewindefurchende Schrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640902351/640902902/640902908.prj},{NB=7500M/VZ312},{ARTIKELNUMMER=7500M/VZ312},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/d7/c7/din_7500_m_stahl_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-01-17},{DD=M 3},{DD2=5,6},{KMAX=1.65},{LMAXA=12.35},{LMINA=11.65},{LAENGEL=12},{STEIGUNGP=0.50},{RMAX=0.80},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Senkkopf},{GEWINDEART=Furchendes Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Kreuzschlitz (Pozidriv)},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Formkuppe}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD2
Durchmesser (d2)
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RMAX
r max.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 7500M/VZ535
7500M/VZ535
23-11-01-17
M 5
9,2
2.50
35.50
34.50
35
0.80
1.30
DIN
Senkkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Formkuppe
BÖLLHOFF 7500M/VZ630
7500M/VZ630
23-11-01-17
M 6
11
3.00
30.40
29.60
30
1.00
1.60
DIN
Senkkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Formkuppe
BÖLLHOFF 7500M/VZ620
7500M/VZ620
23-11-01-17
M 6
11
3.00
20.40
19.60
20
1.00
1.60
DIN
Senkkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Formkuppe
BÖLLHOFF 7500M/VZ36
7500M/VZ36
23-11-01-17
M 3
5,6
1.65
6.25
5.75
6
0.50
0.80
DIN
Senkkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Formkuppe
BÖLLHOFF 7500M/VZ3,510
7500M/VZ3,510
23-11-01-17
M 3,5
6,5
1.93
10.30
9.70
10
0.60
0.95
DIN
Senkkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Formkuppe
BÖLLHOFF 7500M/VZ48
7500M/VZ48
23-11-01-17
M 4
7,5
2.20
8.30
7.70
8
0.70
1.00
DIN
Senkkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Formkuppe
BÖLLHOFF 7500M/VZ625
7500M/VZ625
23-11-01-17
M 6
11
3.00
25.40
24.60
25
1.00
1.60
DIN
Senkkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Formkuppe
BÖLLHOFF 7500M/VZ38
7500M/VZ38
23-11-01-17
M 3
5,6
1.65
8.30
7.70
8
0.50
0.80
DIN
Senkkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Formkuppe
BÖLLHOFF 7500M/VZ540
7500M/VZ540
23-11-01-17
M 5
9,2
2.50
40.50
39.50
40
0.80
1.30
DIN
Senkkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Formkuppe
BÖLLHOFF 7500M/VZ420
7500M/VZ420
23-11-01-17
M 4
7,5
2.20
20.40
19.60
20
0.70
1.00
DIN
Senkkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Formkuppe
BÖLLHOFF 7500M/VZ512
7500M/VZ512
23-11-01-17
M 5
9,2
2.50
12.35
11.65
12
0.80
1.30
DIN
Senkkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Formkuppe
BÖLLHOFF 7500M/VZ425
7500M/VZ425
23-11-01-17
M 4
7,5
2.20
25.40
24.60
25
0.70
1.00
DIN
Senkkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Formkuppe
BÖLLHOFF 7500M/VZ530
7500M/VZ530
23-11-01-17
M 5
9,2
2.50
30.40
29.60
30
0.80
1.30
DIN
Senkkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Formkuppe
BÖLLHOFF 7500M/VZ320
7500M/VZ320
23-11-01-17
M 3
5,6
1.65
20.40
19.60
20
0.50
0.80
DIN
Senkkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Formkuppe
BÖLLHOFF 7500M/VZ612
7500M/VZ612
23-11-01-17
M 6
11
3.00
12.35
11.65
12
1.00
1.60
DIN
Senkkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Formkuppe
BÖLLHOFF 7500M/VZ312
7500M/VZ312
23-11-01-17
M 3
5,6
1.65
12.35
11.65
12
0.50
0.80
DIN
Senkkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Formkuppe
BÖLLHOFF 7500M/VZ616
7500M/VZ616
23-11-01-17
M 6
11
3.00
16.35
15.65
16
1.00
1.60
DIN
Senkkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Formkuppe
BÖLLHOFF 7500M/VZ3,512
7500M/VZ3,512
23-11-01-17
M 3,5
6,5
1.93
12.35
11.65
12
0.60
0.95
DIN
Senkkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Formkuppe
BÖLLHOFF 7500M/VZ520
7500M/VZ520
23-11-01-17
M 5
9,2
2.50
20.40
19.60
20
0.80
1.30
DIN
Senkkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Formkuppe
BÖLLHOFF 7500M/VZ416
7500M/VZ416
23-11-01-17
M 4
7,5
2.20
16.35
15.65
16
0.70
1.00
DIN
Senkkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Formkuppe
BÖLLHOFF 7500M/VZ316
7500M/VZ316
23-11-01-17
M 3
5,6
1.65
16.35
15.65
16
0.50
0.80
DIN
Senkkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Formkuppe
BÖLLHOFF 7500M/VZ516
7500M/VZ516
23-11-01-17
M 5
9,2
2.50
16.35
15.65
16
0.80
1.30
DIN
Senkkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Formkuppe
BÖLLHOFF 7500M/VZ2,56
7500M/VZ2,56
23-11-01-17
M 2,5
4,7
1.50
6.25
5.75
6
0.45
0.70
DIN
Senkkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Formkuppe
BÖLLHOFF 7500M/VZ412
7500M/VZ412
23-11-01-17
M 4
7,5
2.20
12.35
11.65
12
0.70
1.00
DIN
Senkkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Formkuppe
BÖLLHOFF 7500M/VZ510
7500M/VZ510
23-11-01-17
M 5
9,2
2.50
10.30
9.70
10
0.80
1.30
DIN
Senkkopf
Furchendes Gewinde
Kreuzschlitz (Pozidriv)
verzinkt
Formkuppe
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 7500 C - Steel zinc-plated, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7500-1 ME - FN 1903 - verzinkt blau - Thread rolling screws for metrica...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 7500-1 ME - FN 1907 - verzinkt blau - Thread rolling screws for metrica...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 4908 - Pozi pan head thread forming screws type C, form Z, metric thread...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 4919 - Pozi flat countersunk head thread forming screws type M, form Z, ...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 7500 M Steel zinc-plated, Hexalobular drive
Böllhoff
26.10.2021
BN 2724 - Pozi pan head thread forming screws type C, form Z, metric thread...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 13278 - Hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head thread forming...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 5653 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head thread forming screws ~type ...
Bossard Catalog
31.10.2023
Modèle 210223 - Pozidriv countersunk head thread forming screw -Stainless s...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
DIN ≈7500-1 - Linsenschrauben mit Innensechsrund
Fabory
13.02.2023
SPVC-N - Plastic Screw (H-PVC / Hexagon Nut)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
DIN 7500 C - Steel zinc-plated, Hexalobular drive
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表