您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 603 - Edelstahl A4
Böllhoff
Schrauben
Sonstige Schrauben
Flachrundschrauben
DIN 603 - Flachrundschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640931328/640931779/640931785/640932377.prj},{NB=603A4680},{ARTIKELNUMMER=603A4680},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/e7/51/din_603_edelstahl_a4__pv.png},{ECLASS=23-11-01-06},{BLUEBER200=MIN},{BLBIS125=18},{BLBIS200=24},{DD=M 6},{DKMAX=16.55},{DKMIN=15.45},{DSMAX=6},{DSMIN=5.52},{FMAX=4.60},{FMIN=3.40},{KMAX=3.88},{KMIN=3.12},{LMAXA=81.50},{LMINA=78.50},{LAENGEL=80},{R1=12.6},{R2=0.5},{R3=0.90},{VMAX=6.48},{VMIN=5.52},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Flachrundkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
BLUEBER200
b l über 200
ⁿ/ₐ
BLBIS125
b l bis 125
ⁿ/ₐ
BLBIS200
b l bis 200
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
FMAX
f max.
ⁿ/ₐ
FMIN
f min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
R1
r1
ⁿ/ₐ
R2
r2
ⁿ/ₐ
R3
r3
ⁿ/ₐ
VMAX
v max.
ⁿ/ₐ
VMIN
v min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 603A416100
603A416100
23-11-01-06
57
38
44
M 16
38.80
37.20
16
15.30
12.90
11.10
8.95
8.05
101.75
98.25
100
29.3
1.0
2.40
16.70
15.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A4
BÖLLHOFF 603A48120
603A48120
23-11-01-06
41
22
28
M 8
20.65
19.35
8
7.42
5.60
4.40
4.88
4.12
121.75
118.25
120
16.0
0.5
1.20
8.58
7.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A4
BÖLLHOFF 603A4820
603A4820
23-11-01-06
41
22
28
M 8
20.65
19.35
8
7.42
5.60
4.40
4.88
4.12
21.05
18.95
20
16.0
0.5
1.20
8.58
7.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A4
BÖLLHOFF 603A4580
603A4580
23-11-01-06
16
22
M 5
13.55
12.45
5
4.52
4.10
2.90
3.30
2.70
81.50
78.50
80
10.7
0.5
0.75
5.48
4.52
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A4
BÖLLHOFF 603A4860
603A4860
23-11-01-06
41
22
28
M 8
20.65
19.35
8
7.42
5.60
4.40
4.88
4.12
61.50
58.50
60
16.0
0.5
1.20
8.58
7.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A4
BÖLLHOFF 603A48150
603A48150
23-11-01-06
41
22
28
M 8
20.65
19.35
8
7.42
5.60
4.40
4.88
4.12
152.00
148.00
150
16.0
0.5
1.20
8.58
7.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A4
BÖLLHOFF 603A41030
603A41030
23-11-01-06
45
26
32
M 10
24.65
23.35
10
9.42
6.60
5.40
5.38
4.62
31.05
28.95
30
19.2
0.5
1.50
10.58
9.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A4
BÖLLHOFF 603A412120
603A412120
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
121.75
118.25
120
24.1
1.0
1.80
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A4
BÖLLHOFF 603A416130
603A416130
23-11-01-06
57
38
44
M 16
38.80
37.20
16
15.30
12.90
11.10
8.95
8.05
132.00
128.00
130
29.3
1.0
2.40
16.70
15.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A4
BÖLLHOFF 603A41050
603A41050
23-11-01-06
45
26
32
M 10
24.65
23.35
10
9.42
6.60
5.40
5.38
4.62
51.25
48.75
50
19.2
0.5
1.50
10.58
9.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A4
BÖLLHOFF 603A4530
603A4530
23-11-01-06
16
22
M 5
13.55
12.45
5
4.52
4.10
2.90
3.30
2.70
31.05
28.95
30
10.7
0.5
0.75
5.48
4.52
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A4
BÖLLHOFF 603A4865
603A4865
23-11-01-06
41
22
28
M 8
20.65
19.35
8
7.42
5.60
4.40
4.88
4.12
66.50
63.50
65
16.0
0.5
1.20
8.58
7.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A4
BÖLLHOFF 603A4845
603A4845
23-11-01-06
41
22
28
M 8
20.65
19.35
8
7.42
5.60
4.40
4.88
4.12
46.25
43.75
45
16.0
0.5
1.20
8.58
7.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A4
BÖLLHOFF 603A412100
603A412100
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
101.75
98.25
100
24.1
1.0
1.80
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A4
BÖLLHOFF 603A4645
603A4645
23-11-01-06
18
24
M 6
16.55
15.45
6
5.52
4.60
3.40
3.88
3.12
46.25
43.75
45
12.6
0.5
0.90
6.48
5.52
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A4
BÖLLHOFF 603A416150
603A416150
23-11-01-06
57
38
44
M 16
38.80
37.20
16
15.30
12.90
11.10
8.95
8.05
152.00
148.00
150
29.3
1.0
2.40
16.70
15.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A4
BÖLLHOFF 603A4625
603A4625
23-11-01-06
18
24
M 6
16.55
15.45
6
5.52
4.60
3.40
3.88
3.12
26.05
23.95
25
12.6
0.5
0.90
6.48
5.52
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A4
BÖLLHOFF 603A41640
603A41640
23-11-01-06
57
38
44
M 16
38.80
37.20
16
15.30
12.90
11.10
8.95
8.05
41.25
38.75
40
29.3
1.0
2.40
16.70
15.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A4
BÖLLHOFF 603A412110
603A412110
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
111.75
108.25
110
24.1
1.0
1.80
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A4
BÖLLHOFF 603A41055
603A41055
23-11-01-06
45
26
32
M 10
24.65
23.35
10
9.42
6.60
5.40
5.38
4.62
56.50
53.50
55
19.2
0.5
1.50
10.58
9.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A4
BÖLLHOFF 603A41275
603A41275
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
76.50
73.50
75
24.1
1.0
1.80
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A4
BÖLLHOFF 603A41675
603A41675
23-11-01-06
57
38
44
M 16
38.80
37.20
16
15.30
12.90
11.10
8.95
8.05
76.50
73.50
75
29.3
1.0
2.40
16.70
15.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A4
BÖLLHOFF 603A4670
603A4670
23-11-01-06
18
24
M 6
16.55
15.45
6
5.52
4.60
3.40
3.88
3.12
71.50
68.50
70
12.6
0.5
0.90
6.48
5.52
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A4
BÖLLHOFF 603A412140
603A412140
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
142.00
138.00
140
24.1
1.0
1.80
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A4
BÖLLHOFF 603A48100
603A48100
23-11-01-06
41
22
28
M 8
20.65
19.35
8
7.42
5.60
4.40
4.88
4.12
101.75
98.25
100
16.0
0.5
1.20
8.58
7.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A4
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 603 - FN 250 - rostfrei A2 - Mushroom head square neck bolts (Cup squar...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7380-1 - Button head screws: Hexagon socket button head screws
Fabory
21.04.2022
DIN 603 - Cup head square neck bolts
Fabory
21.04.2022
DIN 603 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
Locking Nuts
Fluro
20.09.2021
DIN 603 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Washer 6 - Stainless Steel, 1.4301
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
N0080204 - U-Nut (Details) (S45C(H))
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
DIN 6923 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
SA.HE(PCS BOX) - Anti-theft dome head socket head cap screws
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
DIN 933 - Steel 8.8 hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
DIN 931 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
Reference 31401 - Slotted mushroom head machine screw 4.8 class - Zinc plat...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Nuts DIN 934
MBO Oßwald
08.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表