您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 603 -Stahl 8.8 verzinkt
Böllhoff
Schrauben
Sonstige Schrauben
Flachrundschrauben
DIN 603 - Flachrundschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640931328/640931779/640931785/640932395.prj},{NB=6038.8VZ840},{ARTIKELNUMMER=6038.8VZ840},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/57/c9/din_603_stahl_8.8_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-01-06},{BLUEBER200=41},{BLBIS125=22},{BLBIS200=28},{DD=M 8},{DKMAX=20.65},{DKMIN=19.35},{DSMAX=8},{DSMIN=7.42},{FMAX=5.60},{FMIN=4.40},{KMAX=4.88},{KMIN=4.12},{LMAXA=41.25},{LMINA=38.75},{LAENGEL=40},{MAXLAENGE=40},{R1=16.0},{R2=0.5},{R3=1.2},{VMAX=8.58},{VMIN=7.42},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Flachrundkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=8.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
BLUEBER200
b l über 200
ⁿ/ₐ
BLBIS125
b l bis 125
ⁿ/ₐ
BLBIS200
b l bis 200
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
FMAX
f max.
ⁿ/ₐ
FMIN
f min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
MAXLAENGE
Max. Länge
ⁿ/ₐ
R1
r1
ⁿ/ₐ
R2
r2
ⁿ/ₐ
R3
r3
ⁿ/ₐ
VMAX
v max.
ⁿ/ₐ
VMIN
v min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 6038.8VZ630
6038.8VZ630
23-11-01-06
18
24
M 6
16.55
15.45
6
5.52
4.60
3.40
3.88
3.12
31.05
28.95
30
30
12.6
0.5
0.9
6.48
5.52
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 6038.8VZ830
6038.8VZ830
23-11-01-06
41
22
28
M 8
20.65
19.35
8
7.42
5.60
4.40
4.88
4.12
31.05
28.95
30
30
16.0
0.5
1.2
8.58
7.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 6038.8VZ835
6038.8VZ835
23-11-01-06
41
22
28
M 8
20.65
19.35
8
7.42
5.60
4.40
4.88
4.12
36.25
33.75
35
35
16.0
0.5
1.2
8.58
7.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 6038.8VZ1250
6038.8VZ1250
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
51.25
48.75
50
50
24.1
1.0
1.8
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 6038.8VZ1280
6038.8VZ1280
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
81.50
78.50
80
80
24.1
1.0
1.8
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 6038.8VZ1080
6038.8VZ1080
23-11-01-06
45
26
32
M 10
24.65
23.35
10
9.42
6.60
5.40
5.38
4.62
81.50
78.50
80
80
19.2
0.5
1.5
10.58
9.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 6038.8VZ1040
6038.8VZ1040
23-11-01-06
45
26
32
M 10
24.65
23.35
10
9.42
6.60
5.40
5.38
4.62
41.25
38.75
40
40
19.2
0.5
1.5
10.58
9.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 6038.8VZ1230
6038.8VZ1230
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
31.05
28.95
30
30
24.1
1.0
1.8
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 6038.8VZ1035
6038.8VZ1035
23-11-01-06
45
26
32
M 10
24.65
23.35
10
9.42
6.60
5.40
5.38
4.62
36.25
33.75
35
35
19.2
0.5
1.5
10.58
9.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 6038.8VZ1270
6038.8VZ1270
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
71.50
68.50
70
70
24.1
1.0
1.8
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 6038.8VZ820
6038.8VZ820
23-11-01-06
41
22
28
M 8
20.65
19.35
8
7.42
5.60
4.40
4.88
4.12
21.05
18.95
20
20
16.0
0.5
1.2
8.58
7.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 6038.8VZ1030
6038.8VZ1030
23-11-01-06
45
26
32
M 10
24.65
23.35
10
9.42
6.60
5.40
5.38
4.62
31.05
28.95
30
30
19.2
0.5
1.5
10.58
9.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 6038.8VZ1050
6038.8VZ1050
23-11-01-06
45
26
32
M 10
24.65
23.35
10
9.42
6.60
5.40
5.38
4.62
51.25
48.75
50
50
19.2
0.5
1.5
10.58
9.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 6038.8VZ640
6038.8VZ640
23-11-01-06
18
24
M 6
16.55
15.45
6
5.52
4.60
3.40
3.88
3.12
41.25
38.75
40
40
12.6
0.5
0.9
6.48
5.52
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 6038.8VZ840
6038.8VZ840
23-11-01-06
41
22
28
M 8
20.65
19.35
8
7.42
5.60
4.40
4.88
4.12
41.25
38.75
40
40
16.0
0.5
1.2
8.58
7.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 6038.8VZ1020
6038.8VZ1020
23-11-01-06
45
26
32
M 10
24.65
23.35
10
9.42
6.60
5.40
5.38
4.62
21.05
18.95
20
20
19.2
0.5
1.5
10.58
9.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 6038.8VZ850
6038.8VZ850
23-11-01-06
41
22
28
M 8
20.65
19.35
8
7.42
5.60
4.40
4.88
4.12
51.25
48.75
50
50
16.0
0.5
1.2
8.58
7.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 6038.8VZ1260
6038.8VZ1260
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
61.50
58.50
60
60
24.1
1.0
1.8
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 6038.8VZ635
6038.8VZ635
23-11-01-06
18
24
M 6
16.55
15.45
6
5.52
4.60
3.40
3.88
3.12
36.25
33.75
35
35
12.6
0.5
0.9
6.48
5.52
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 6038.8VZ1060
6038.8VZ1060
23-11-01-06
45
26
32
M 10
24.65
23.35
10
9.42
6.60
5.40
5.38
4.62
61.50
58.50
60
19.2
0.5
1.5
10.58
9.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 6038.8VZ1225
6038.8VZ1225
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
26.05
23.95
25
24.1
1.0
1.8
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 6038.8VZ620
6038.8VZ620
23-11-01-06
18
24
M 6
16.55
15.45
6
5.52
4.60
3.40
3.88
3.12
21.05
18.95
20
12.6
0.5
0.9
6.48
5.52
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 6038.8VZ1240
6038.8VZ1240
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
41.25
38.75
40
24.1
1.0
1.8
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 6038.8VZ1235
6038.8VZ1235
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
36.25
33.75
35
35
24.1
1.0
1.8
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
8.8
BÖLLHOFF 6038.8VZ1245
6038.8VZ1245
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
46.25
43.75
45
45
24.1
1.0
1.8
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
verzinkt
Standard
8.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 603 - Cup head square neck bolts
Fabory
21.04.2022
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 603 - Steel 4.6 zinc-plated, with hexagon nut
Böllhoff
26.10.2021
DIN 603 - Steel 4.6, with hexagon nut
Böllhoff
26.10.2021
DIN 603 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 603 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 931 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Steel 10 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6924 - Steel 8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4032 BUMAX 109 - Hexagon Nut ISO 4032
BUMAX
28.04.2023
DIN 603 - FN 250 - rostfrei A2 - Mushroom head square neck bolts (Cup squar...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Reference 62213 - Mushroom head square neck screw - DIN 603 - Stainless ste...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Button Head Socket Screw - Nut and Bolts Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
BN 31107 - Round head square neck bolts without hex nuts (DIN 603), stainle...
Bossard Catalog
26.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表