您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
HELICOIL® Tangfree Free Running Gewindeeinsatz - Metrisches Regelgewinde
Böllhoff
HELICOIL® Gewindeeinsätze
HELICOIL® Tangfree Free Running
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640951674/640954666/640954673.prj},{NB=51300030003/01},{ARTIKELNUMMER=51300030003/01},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/8c/96/5130_helicoil_tangfree_free_running__2016-09-01pv.png},{ECLASS=23-11-09-01},{B=3.2},{D1HCMAX=3.22},{D1HCMIN=3.11},{D1MAX=4.35},{D1MIN=3.80},{DHCMIN=3.65},{DD=M 3},{NENNLAENGET2=3.0},{NENNLAENGET2XD=1.0},{STEIGUNGP=0.50},{W=3.8},{GEWINDEART=Metrisches Regelgewinde},{NORMBEZEICHNUNG=NA},{OBERFLAECHE=blank},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2, 1.4301, X5 CrNi1810},{NORM=NA0276}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D1HCMAX
D1HC max.
ⁿ/ₐ
D1HCMIN
D1HC min.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
DHCMIN
DHC min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
NENNLAENGET2
Nennlänge t2
ⁿ/ₐ
NENNLAENGET2XD
Nennlänge t2 (x d)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
NORM
Norm
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 51300080012/11
51300080012/11
23-11-09-01
8.4
8.48
8.27
10.35
9.80
9.62
M 8
12.0
1.5
1.25
7.4
Metrisches Regelgewinde
NA
blank
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
NA0276
BÖLLHOFF 51300250005/12
51300250005/12
23-11-09-01
2.70
2.60
3.08
M 2,5
5.0
2.0
0.45
Metrisches Regelgewinde
NA
blank
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
NA0276
BÖLLHOFF 51300060006/11
51300060006/11
23-11-09-01
6.3
6.41
6.22
7.95
7.40
7.30
M 6
6.0
1.0
1.00
4.0
Metrisches Regelgewinde
NA
blank
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
NA0276
BÖLLHOFF 51300050005/11
51300050005/11
23-11-09-01
5.2
5.33
5.17
6.80
6.25
6.04
M 5
5.0
1.0
0.80
4.1
Metrisches Regelgewinde
NA
blank
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
NA0276
BÖLLHOFF 51300050075/01
51300050075/01
23-11-09-01
5.2
5.33
5.17
6.80
6.25
6.04
M 5
7.5
1.5
0.80
6.9
Metrisches Regelgewinde
NA
blank
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
NA0276
BÖLLHOFF 51300030006/11
51300030006/11
23-11-09-01
3.2
3.22
3.11
4.35
3.80
3.65
M 3
6.0
2.0
0.50
8.9
Metrisches Regelgewinde
NA
blank
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
NA0276
BÖLLHOFF 51300080008/11
51300080008/11
23-11-09-01
8.4
8.48
8.27
10.35
9.80
9.62
M 8
8.0
1.0
1.25
4.5
Metrisches Regelgewinde
NA
blank
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
NA0276
BÖLLHOFF 51300100020/01
51300100020/01
23-11-09-01
10.5
10.56
10.32
12.50
11.95
11.95
M 10
20.0
2.0
1.50
11.1
Metrisches Regelgewinde
NA
blank
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
NA0276
BÖLLHOFF 51300120018/01
51300120018/01
23-11-09-01
12.5
12.64
12.38
15.00
14.30
14.27
M 12
18.0
1.5
1.75
8.3
Metrisches Regelgewinde
NA
blank
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
NA0276
BÖLLHOFF 51300030006/01
51300030006/01
23-11-09-01
3.2
3.22
3.11
4.35
3.80
3.65
M 3
6.0
2.0
0.50
8.9
Metrisches Regelgewinde
NA
blank
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
NA0276
BÖLLHOFF 51300040008/01
51300040008/01
23-11-09-01
4.2
4.29
4.15
5.60
5.05
4.91
M 4
8.0
2.0
0.70
8.6
Metrisches Regelgewinde
NA
blank
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
NA0276
BÖLLHOFF 51300050010/11
51300050010/11
23-11-09-01
5.2
5.33
5.17
6.80
6.25
6.04
M 5
10.0
2.0
0.80
9.6
Metrisches Regelgewinde
NA
blank
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
NA0276
BÖLLHOFF 51300060009/11
51300060009/11
23-11-09-01
6.3
6.41
6.22
7.95
7.40
7.30
M 6
9.0
1.5
1.00
6.8
Metrisches Regelgewinde
NA
blank
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
NA0276
BÖLLHOFF 51300080016/11
51300080016/11
23-11-09-01
8.4
8.48
8.27
10.35
9.80
9.62
M 8
16.0
2.0
1.25
10.3
Metrisches Regelgewinde
NA
blank
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
NA0276
BÖLLHOFF 51300080012/01
51300080012/01
23-11-09-01
8.4
8.48
8.27
10.35
9.80
9.62
M 8
12.0
1.5
1.25
7.4
Metrisches Regelgewinde
NA
blank
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
NA0276
BÖLLHOFF 51300040006/01
51300040006/01
23-11-09-01
4.2
4.29
4.15
5.60
5.05
4.91
M 4
6.0
1.5
0.70
6.1
Metrisches Regelgewinde
NA
blank
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
NA0276
BÖLLHOFF 51300080008/01
51300080008/01
23-11-09-01
8.4
8.48
8.27
10.35
9.80
9.62
M 8
8.0
1.0
1.25
4.5
Metrisches Regelgewinde
NA
blank
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
NA0276
BÖLLHOFF 51300060012/11
51300060012/11
23-11-09-01
6.3
6.41
6.22
7.95
7.40
7.30
M 6
12.0
2.0
1.00
9.5
Metrisches Regelgewinde
NA
blank
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
NA0276
BÖLLHOFF 51300120024/01
51300120024/01
23-11-09-01
12.5
12.64
12.38
15.00
14.30
14.27
M 12
24.0
2.0
1.75
11.5
Metrisches Regelgewinde
NA
blank
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
NA0276
BÖLLHOFF 51300030003/11
51300030003/11
23-11-09-01
3.2
3.22
3.11
4.35
3.80
3.65
M 3
3.0
1.0
0.50
3.8
Metrisches Regelgewinde
NA
blank
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
NA0276
BÖLLHOFF 51300100015/01
51300100015/01
23-11-09-01
10.5
10.56
10.32
12.50
11.95
11.95
M 10
15.0
1.5
1.50
8.0
Metrisches Regelgewinde
NA
blank
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
NA0276
BÖLLHOFF 51300030003/01
51300030003/01
23-11-09-01
3.2
3.22
3.11
4.35
3.80
3.65
M 3
3.0
1.0
0.50
3.8
Metrisches Regelgewinde
NA
blank
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
NA0276
BÖLLHOFF 51300100015/11
51300100015/11
23-11-09-01
10.5
10.56
10.32
12.50
11.95
11.95
M 10
15.0
1.5
1.50
8.0
Metrisches Regelgewinde
NA
blank
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
NA0276
BÖLLHOFF 51300040004/11
51300040004/11
23-11-09-01
4.2
4.29
4.15
5.60
5.05
4.91
M 4
4.0
1.0
0.70
3.6
Metrisches Regelgewinde
NA
blank
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
NA0276
BÖLLHOFF 51300120018/11
51300120018/11
23-11-09-01
12.5
12.64
12.38
15.00
14.30
14.27
M 12
18.0
1.5
1.75
8.3
Metrisches Regelgewinde
NA
blank
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
NA0276
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Plus Screwlock thread insert - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Tangfree Screwlock thread insert - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - Metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
BN 910 - Wire threaded inserts with tang with free running thread (~DIN 814...
Bossard Catalog
16.05.2024
HELICOIL® Plus Screwlock thread insert - Metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
07645 - HeliCoil®plus threaded inserts
norelem
30.05.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 120 - 8.8, verzinkt blau - Zylinderschrauben mit In...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - UNC
Böllhoff
26.10.2021
DIN 8140 - Wire thread inserts for ISO metric screw threads, form A
Fabory
13.02.2023
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - UNF
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - BSP/G
Böllhoff
26.10.2021
PACK-SCBE - Hexagon Socket Cap Screws Trivalent Chromate Plating (Pack)
Misumi
03.06.2021
HELICOIL® Plus Screwlock thread insert - UNC
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表