您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
HELICOIL® Plus Screwlock Gewindeeinsatz - Metrisches Regelgewinde
Böllhoff
HELICOIL® Gewindeeinsätze
HELICOIL® Plus Screwlock
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640951674/640953318/640953325.prj},{NB=41320080012/10},{ARTIKELNUMMER=41320080012/10},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/1f/8b/4132_helicoil_plus_screwlock__pv.png},{ECLASS=23-11-09-01},{B=8.40},{D1HCMAX=8.48},{D1HCMIN=8.27},{D1MAX=10.10},{D1MIN=9.85},{DHCMIN=9.62},{DD=M 8},{NENNLAENGET2=12.00},{NENNLAENGET2XD=1.50},{STEIGUNGP=1.25},{T3MAX=11.4},{W=7.4},{GEWINDEART=Metrisches Regelgewinde},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{OBERFLAECHE=rot eingefärbt},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2, 1.4301, X5 CrNi1810},{NORM=DIN 8140}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D1HCMAX
D1HC max.
ⁿ/ₐ
D1HCMIN
D1HC min.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
DHCMIN
DHC min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
NENNLAENGET2
Nennlänge t2
ⁿ/ₐ
NENNLAENGET2XD
Nennlänge t2 (x d)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
T3MAX
t3 max.
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
NORM
Norm
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 41320100010/01
41320100010/01
23-11-09-01
10.50
10.56
10.32
12.50
12.10
11.95
M 10
10.00
1.00
1.50
9.2
5.0
Metrisches Regelgewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320180036/10
41320180036/10
23-11-09-01
18.75
18.90
18.54
22.00
21.50
21.25
M 18
36.00
2.00
2.50
34.7
12.3
Metrisches Regelgewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320270027/10
41320270027/10
23-11-09-01
27.75
28.05
27.65
32.70
32.20
30.90
M 27
27.00
1.00
3.00
25.5
7.1
Metrisches Regelgewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320300030/10
41320300030/10
23-11-09-01
31.00
31.21
30.76
35.70
35.20
34.55
M 30
30.00
1.00
3.50
27.2
7.0
Metrisches Regelgewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320140014/10
41320140014/10
23-11-09-01
14.50
14.73
14.43
17.20
16.80
16.60
M 14
14.00
1.00
2.00
13.0
5.6
Metrisches Regelgewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320180027/01
41320180027/01
23-11-09-01
18.75
18.90
18.54
22.00
21.50
21.25
M 18
27.00
1.50
2.50
25.7
9.0
Metrisches Regelgewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320070007/10
41320070007/10
23-11-09-01
7.30
7.41
7.22
8.90
8.65
8.30
M 7
7.00
1.00
1.00
6.5
5.3
Metrisches Regelgewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320040006/11
41320040006/11
23-11-09-01
4.20
4.29
4.15
5.25
5.05
4.91
M 4
6.00
1.50
0.70
5.6
6.1
Metrisches Regelgewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320080016/10
41320080016/10
23-11-09-01
8.40
8.48
8.27
10.10
9.85
9.62
M 8
16.00
2.00
1.25
15.4
10.6
Metrisches Regelgewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320350035/01
41320350035/01
23-11-09-01
3.70
3.76
3.63
4.60
4.42
4.28
M 3,5
3.50
1.00
0.60
3.2
3.7
Metrisches Regelgewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320100030/00
41320100030/00
23-11-09-01
10.50
10.56
10.32
12.50
12.10
11.95
M 10
30.00
3.00
1.50
29.2
17.2
Metrisches Regelgewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320160024/01
41320160024/01
23-11-09-01
16.50
16.73
16.43
19.40
19.00
18.60
M 16
24.00
1.50
2.00
23.0
10.1
Metrisches Regelgewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320250025/10
41320250025/10
23-11-09-01
2.60
2.70
2.60
4.00
3.80
3.08
M 2,5
2.50
1.00
0.45
2.3
3.5
Metrisches Regelgewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320070007/01
41320070007/01
23-11-09-01
7.30
7.41
7.22
8.90
8.65
8.30
M 7
7.00
1.00
1.00
6.5
5.3
Metrisches Regelgewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320160016/01
41320160016/01
23-11-09-01
16.50
16.73
16.43
19.40
19.00
18.60
M 16
16.00
1.00
2.00
15.0
6.5
Metrisches Regelgewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320040004/01
41320040004/01
23-11-09-01
4.20
4.29
4.15
5.25
5.05
4.91
M 4
4.00
1.00
0.70
3.6
3.7
Metrisches Regelgewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320060012/11
41320060012/11
23-11-09-01
6.30
6.41
6.22
7.85
7.60
7.30
M 6
12.00
2.00
1.00
11.5
9.6
Metrisches Regelgewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320080024/01
41320080024/01
23-11-09-01
8.40
8.48
8.27
10.10
9.85
9.62
M 8
24.00
3.00
1.25
23.4
16.4
Metrisches Regelgewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320060006/10
41320060006/10
23-11-09-01
6.30
6.41
6.22
7.85
7.60
7.30
M 6
6.00
1.00
1.00
5.5
4.2
Metrisches Regelgewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320070014/01
41320070014/01
23-11-09-01
7.30
7.41
7.22
8.90
8.65
8.30
M 7
14.00
2.00
1.00
13.5
11.1
Metrisches Regelgewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320050015/10
41320050015/10
23-11-09-01
5.20
5.33
5.17
6.60
6.35
6.04
M 5
15.00
3.00
0.80
14.6
14.6
Metrisches Regelgewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320030006/00
41320030006/00
23-11-09-01
3.20
3.22
3.11
4.00
3.80
3.65
M 3
6.00
2.00
0.50
5.7
8.7
Metrisches Regelgewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320120018/10
41320120018/10
23-11-09-01
12.50
12.64
12.38
14.80
14.40
14.27
M 12
18.00
1.50
1.75
17.1
8.4
Metrisches Regelgewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320250625/10
41320250625/10
23-11-09-01
2.60
2.70
2.60
4.00
3.80
3.08
M 2,5
6.25
2.50
0.45
6.0
10.5
Metrisches Regelgewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320080020/10
41320080020/10
23-11-09-01
8.40
8.48
8.27
10.10
9.85
9.62
M 8
20.00
2.50
1.25
19.4
13.5
Metrisches Regelgewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Plus Screwlock thread insert - Metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Tangfree Free Running thread insert - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
HLTP,HLSP - Thread Insert Installation Tool
Misumi
04.06.2021
HELICOIL® Tangfree Screwlock thread insert - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - Metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
Ensat®-S metric - Threaded insert self-tapping, metric inner thread - for a...
Kerb-Konus
28.03.2024
ISO 8676 (DIN 961) - Hexagon bolts with thread to the head, metric fine thr...
Fabory
21.04.2022
07645 - HeliCoil®plus threaded inserts
norelem
30.05.2024
FASTEKS® - Self-cutting threaded inserts with cutting slots
KVT Fastening
21.02.2022
HELICOIL® Plus Screwlock thread insert - UNC
Böllhoff
26.10.2021
Modèle 31-163 - Vis à tête hexagonale inox 316 L conception hygiénique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
30.11.2023
BN 1422 - Hex socket flat countersunk head screws fully threaded (DIN 7991;...
Bossard Catalog
23.11.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表