您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
HELICOIL® Plus Screwlock Gewindeeinsatz - Metrisches Feingewinde
Böllhoff
HELICOIL® Gewindeeinsätze
HELICOIL® Plus Screwlock
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640951674/640953318/640954659.prj},{NB=41320103010/11},{ARTIKELNUMMER=41320103010/11},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/1f/8b/4132_helicoil_plus_screwlock__pv.png},{ECLASS=23-11-09-01},{B=10.25},{D1HCMAX=10.41},{D1HCMIN=10.22},{D1MAX=12.5},{D1MIN=12.10},{DHCMIN=11.30},{DD=M 10x1},{NENNLAENGET2=10},{NENNLAENGET2XD=1.00},{STEIGUNGP=1.00},{T3MAX=9.5},{W=7.6},{GEWINDEART=Metrisches Feingewinde},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{OBERFLAECHE=rot eingefärbt},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2, 1.4301, X5 CrNi1810},{NORM=DIN 8140}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D1HCMAX
D1HC max.
ⁿ/ₐ
D1HCMIN
D1HC min.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
DHCMIN
DHC min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
NENNLAENGET2
Nennlänge t2
ⁿ/ₐ
NENNLAENGET2XD
Nennlänge t2 (x d)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
T3MAX
t3 max.
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
NORM
Norm
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 41320204010/10
41320204010/10
23-11-09-01
20.50
20.56
20.32
24.2
23.70
21.95
M 20x1,5
10
0.50
1.50
9.2
4.9
Metrisches Feingewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320129018/10
41320129018/10
23-11-09-01
12.25
12.48
12.27
14.8
14.40
13.62
M 12x1,25
18
1.50
1.25
17.4
11.6
Metrisches Feingewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320245036/10
41320245036/10
23-11-09-01
24.50
24.73
24.43
29.1
28.60
26.60
M 24x2
36
1.50
2.00
35.0
15.0
Metrisches Feingewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320129024/10
41320129024/10
23-11-09-01
12.25
12.48
12.27
14.8
14.40
13.62
M 12x1,25
24
2.00
1.25
23.4
15.9
Metrisches Feingewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320164032/10
41320164032/10
23-11-09-01
16.50
16.56
16.32
19.4
19.00
17.95
M 16x1,5
32
2.00
1.50
31.2
18.1
Metrisches Feingewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320144014/10
41320144014/10
23-11-09-01
14.50
14.56
14.38
17.2
16.80
15.95
M 14x1,5
14
1.00
1.50
13.2
7.4
Metrisches Feingewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320129012/10
41320129012/10
23-11-09-01
12.25
12.48
12.27
14.8
14.40
13.62
M 12x1,25
12
1.00
1.25
11.4
7.4
Metrisches Feingewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320109015/10
41320109015/10
23-11-09-01
10.40
10.48
10.27
12.5
12.10
11.62
M 10x1,25
15
1.50
1.25
14.4
9.7
Metrisches Feingewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320083008/01
41320083008/01
23-11-09-01
8.30
8.41
8.22
10.1
9.85
9.30
M 8x1
8
1.00
1.00
7.5
6.1
Metrisches Feingewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320184018/10
41320184018/10
23-11-09-01
18.50
18.56
18.32
22.0
21.50
19.95
M 18x1,5
18
1.00
1.50
17.2
9.5
Metrisches Feingewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320204030/10
41320204030/10
23-11-09-01
20.50
20.56
20.32
24.2
23.70
21.95
M 20x1,5
30
1.50
1.50
29.2
16.7
Metrisches Feingewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320366036/10
41320366036/10
23-11-09-01
37.00
37.05
36.65
42.6
42.10
39.90
M 36x3
36
1.00
3.00
34.5
12.3
Metrisches Feingewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320124012/10
41320124012/10
23-11-09-01
12.50
12.56
12.32
14.8
14.40
13.95
M 12x1,5
12
1.00
1.50
11.2
6.2
Metrisches Feingewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320144028/10
41320144028/10
23-11-09-01
14.50
14.56
14.38
17.2
16.80
15.95
M 14x1,5
28
2.00
1.50
27.2
15.7
Metrisches Feingewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320164016/01
41320164016/01
23-11-09-01
16.50
16.56
16.32
19.4
19.00
17.95
M 16x1,5
16
1.00
1.50
15.2
8.7
Metrisches Feingewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320184009/10
41320184009/10
23-11-09-01
18.50
18.56
18.32
22.0
21.50
19.95
M 18x1,5
9
0.50
1.50
8.2
4.2
Metrisches Feingewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320124024/01
41320124024/01
23-11-09-01
12.50
12.56
12.32
14.8
14.40
13.95
M 12x1,5
24
2.00
1.50
23.2
13.5
Metrisches Feingewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320083016/01
41320083016/01
23-11-09-01
8.30
8.41
8.22
10.1
9.85
9.30
M 8x1
16
2.00
1.00
15.5
12.9
Metrisches Feingewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320164024/10
41320164024/10
23-11-09-01
16.50
16.56
16.32
19.4
19.00
17.95
M 16x1,5
24
1.50
1.50
23.2
13.4
Metrisches Feingewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320204020/00
41320204020/00
23-11-09-01
20.50
20.56
20.32
24.2
23.70
21.95
M 20x1,5
20
1.00
1.50
19.2
10.7
Metrisches Feingewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320124018/10
41320124018/10
23-11-09-01
12.50
12.56
12.32
14.8
14.40
13.95
M 12x1,5
18
1.50
1.50
17.2
9.8
Metrisches Feingewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320185018/10
41320185018/10
23-11-09-01
18.50
18.72
18.43
22.0
21.50
20.60
M 18x2
18
1.00
2.00
17.0
7.1
Metrisches Feingewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320204040/10
41320204040/10
23-11-09-01
20.50
20.56
20.32
24.2
23.70
21.95
M 20x1,5
40
2.00
1.50
39.2
22.4
Metrisches Feingewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320103010/11
41320103010/11
23-11-09-01
10.25
10.41
10.22
12.5
12.10
11.30
M 10x1
10
1.00
1.00
9.5
7.6
Metrisches Feingewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41320164016/10
41320164016/10
23-11-09-01
16.50
16.56
16.32
19.4
19.00
17.95
M 16x1,5
16
1.00
1.50
15.2
8.7
Metrisches Feingewinde
DIN
rot eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HELICOIL® Plus Screwlock thread insert - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Tangfree Screwlock thread insert - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Tangfree Free Running thread insert - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - Metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 2095 - Zylindrische Schraubenfedern aus runden Drähten
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Steel 10.9
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Plus Screwlock thread insert - UNF
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - BSP/G
Böllhoff
26.10.2021
33010 - Dial gauge holders sliding
norelem
30.05.2024
System compression springs DIN / ISO 10243, Identification color red - Spri...
Tecnorm
09.08.2016
Compression Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
Compression Springs - Stainless steel wire to UNI EN 10270.3 - NS 1.4310
DIM
26.09.2017
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表