您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
ISO 4032 - Edelstahl A2
Böllhoff
Muttern
Muttern ohne Sicherungsfunktion
Sechskantmuttern
ISO 4032 - Sechskantmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640943797/640944938/640945910/640946079.prj},{NB=4032A236},{ARTIKELNUMMER=4032A236},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/e6/8d/iso_4032_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-11-07-01},{DAMAX=38.90},{DAMIN=36},{DD=M 36},{DWMIN=51.1},{EMIN=60.79},{MMAX=31.0},{MMIN=29.40},{STEIGUNGP=4.00},{SMAX=55.0},{SMIN=53.80},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich DIN 934},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
MMAX
m max.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 4032A220
4032A220
23-11-07-01
21.60
20
M 20
27.7
32.95
18.0
16.90
2.50
30.0
29.16
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A2
BÖLLHOFF 4032A25
4032A25
23-11-07-01
5.75
5
M 5
6.9
8.79
4.7
4.40
0.80
8.0
7.78
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A2
BÖLLHOFF 4032A24
4032A24
23-11-07-01
4.60
4
M 4
5.9
7.66
3.2
2.90
0.70
7.0
6.78
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A2
BÖLLHOFF 4032A227
4032A227
23-11-07-01
29.10
27
M 27
38.0
45.20
23.8
22.50
3.00
41.0
40.00
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A2
BÖLLHOFF 4032A210
4032A210
23-11-07-01
10.80
10
M 10
14.6
17.77
8.4
8.04
1.50
16.0
15.73
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A2
BÖLLHOFF 4032A23
4032A23
23-11-07-01
3.45
3
M 3
4.6
6.01
2.4
2.15
0.50
5.5
5.32
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A2
BÖLLHOFF 4032A236
4032A236
23-11-07-01
38.90
36
M 36
51.1
60.79
31.0
29.40
4.00
55.0
53.80
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A2
BÖLLHOFF 4032A216
4032A216
23-11-07-01
17.30
16
M 16
22.5
26.75
14.8
14.10
2.00
24.0
23.67
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A2
BÖLLHOFF 4032A224
4032A224
23-11-07-01
25.90
24
M 24
33.3
39.55
21.5
20.20
3.00
36.0
35.00
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A2
BÖLLHOFF 4032A212
4032A212
23-11-07-01
13.00
12
M 12
16.6
20.03
10.8
10.37
1.75
18.0
17.73
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A2
BÖLLHOFF 4032A26
4032A26
23-11-07-01
6.75
6
M 6
8.9
11.05
5.2
4.90
1.00
10.0
9.78
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A2
BÖLLHOFF 4032A28
4032A28
23-11-07-01
8.75
8
M 8
11.6
14.38
6.8
6.44
1.25
13.0
12.73
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A2
BÖLLHOFF 4032A214
4032A214
23-11-07-01
15.10
14
M 14
19.6
23.36
12.8
12.10
2.00
21.0
20.67
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A2
BÖLLHOFF 4032A230
4032A230
23-11-07-01
32.40
30
M 30
42.8
50.85
25.6
24.30
3.50
46.0
45.00
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A2
BÖLLHOFF 4032A218
4032A218
23-11-07-01
19.50
18
M 18
24.9
29.56
15.8
15.10
2.50
27.0
26.16
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ISO 4032 (DIN 934) - FN 8269 - 8, verzinkt blau - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
ISO 4032 BUMAX 88 - Hexagon Nut ISO 4032
BUMAX
28.04.2023
ISO 4032 - Hexagon nuts, Type 1
Chinese Manufacturers
27.05.2014
ISO 7090 - Plain washers, chamfered, normal series, product grade A
Fabory
13.02.2023
ISO 4032 - Steel 8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4762 - Steel 8.8 VZD
Böllhoff
26.10.2021
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
DIN 7985 TX - Machine screw, raised cheese head (hexalobular)
Fabory
13.02.2023
ISO 4032 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, countersunk head, knurled, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DINENISO7089-USCHEIBEN-A2/A4 - Washers DIN EN ISO 7089 (ex DIN 125 A), Stai...
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表