您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
ISO 4028 - Stahl 45 H verzinkt
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Gewindestifte
ISO 4028 - Gewindestifte
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640903181/640904769/640905172.prj},{NB=402845HVZ410},{ARTIKELNUMMER=402845HVZ410},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/e6/f7/iso_4028_stahl_45_h_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-03-02},{DD=M 4},{DPMAX=2.5},{DPMIN=2.25},{EMIN=2.303},{LMAXA=10.29},{LMINA=9.71},{LAENGEL=10},{STEIGUNGP=0.70},{S=2.0},{SMAX=2.080},{SMIN=2.020},{TMIN=2.5},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechskant},{NORMVARIANTE=identisch mit DIN 915},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Zapfen},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=45 H}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DPMAX
dp max.
ⁿ/ₐ
DPMIN
dp min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 402845HVZ1640
402845HVZ1640
23-11-03-02
M 16
12.0
11.57
9.149
40.50
39.50
40
2.00
8.0
8.175
8.025
10.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
verzinkt
Zapfen
45 H
BÖLLHOFF 402845HVZ835
402845HVZ835
23-11-03-02
M 8
5.5
5.20
4.583
35.50
34.50
35
1.25
4.0
4.095
4.020
5.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
verzinkt
Zapfen
45 H
BÖLLHOFF 402845HVZ416
402845HVZ416
23-11-03-02
M 4
2.5
2.25
2.303
16.35
15.65
16
0.70
2.0
2.080
2.020
2.5
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
verzinkt
Zapfen
45 H
BÖLLHOFF 402845HVZ34
402845HVZ34
23-11-03-02
M 3
2.0
1.75
1.733
4.24
3.76
4
0.50
1.5
1.580
1.520
2.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
verzinkt
Zapfen
45 H
BÖLLHOFF 402845HVZ1020
402845HVZ1020
23-11-03-02
M 10
7.0
6.64
5.723
20.42
19.58
20
1.50
5.0
5.140
5.020
6.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
verzinkt
Zapfen
45 H
BÖLLHOFF 402845HVZ825
402845HVZ825
23-11-03-02
M 8
5.5
5.20
4.583
25.42
24.58
25
1.25
4.0
4.095
4.020
5.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
verzinkt
Zapfen
45 H
BÖLLHOFF 402845HVZ55
402845HVZ55
23-11-03-02
M 5
3.5
3.20
2.873
5.24
4.76
5
0.80
2.5
2.580
2.520
3.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
verzinkt
Zapfen
45 H
BÖLLHOFF 402845HVZ1635
402845HVZ1635
23-11-03-02
M 16
12.0
11.57
9.149
35.50
34.50
35
2.00
8.0
8.175
8.025
10.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
verzinkt
Zapfen
45 H
BÖLLHOFF 402845HVZ1016
402845HVZ1016
23-11-03-02
M 10
7.0
6.64
5.723
16.35
15.65
16
1.50
5.0
5.140
5.020
6.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
verzinkt
Zapfen
45 H
BÖLLHOFF 402845HVZ420
402845HVZ420
23-11-03-02
M 4
2.5
2.25
2.303
20.42
19.58
20
0.70
2.0
2.080
2.020
2.5
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
verzinkt
Zapfen
45 H
BÖLLHOFF 402845HVZ45
402845HVZ45
23-11-03-02
M 4
2.5
2.25
2.303
5.24
4.76
5
0.70
2.0
2.080
2.020
2.5
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
verzinkt
Zapfen
45 H
BÖLLHOFF 402845HVZ530
402845HVZ530
23-11-03-02
M 5
3.5
3.20
2.873
30.42
29.58
30
0.80
2.5
2.580
2.520
3.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
verzinkt
Zapfen
45 H
BÖLLHOFF 402845HVZ36
402845HVZ36
23-11-03-02
M 3
2.0
1.75
1.733
6.24
5.76
6
0.50
1.5
1.580
1.520
2.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
verzinkt
Zapfen
45 H
BÖLLHOFF 402845HVZ35
402845HVZ35
23-11-03-02
M 3
2.0
1.75
1.733
5.24
4.76
5
0.50
1.5
1.580
1.520
2.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
verzinkt
Zapfen
45 H
BÖLLHOFF 402845HVZ816
402845HVZ816
23-11-03-02
M 8
5.5
5.20
4.583
16.35
15.65
16
1.25
4.0
4.095
4.020
5.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
verzinkt
Zapfen
45 H
BÖLLHOFF 402845HVZ625
402845HVZ625
23-11-03-02
M 6
4.0
3.70
3.443
25.42
24.58
25
1.00
3.0
3.080
3.020
3.5
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
verzinkt
Zapfen
45 H
BÖLLHOFF 402845HVZ1045
402845HVZ1045
23-11-03-02
M 10
7.0
6.64
5.723
45.50
44.50
45
1.50
5.0
5.140
5.020
6.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
verzinkt
Zapfen
45 H
BÖLLHOFF 402845HVZ810
402845HVZ810
23-11-03-02
M 8
5.5
5.20
4.583
10.29
9.71
10
1.25
4.0
4.095
4.020
5.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
verzinkt
Zapfen
45 H
BÖLLHOFF 402845HVZ38
402845HVZ38
23-11-03-02
M 3
2.0
1.75
1.733
8.29
7.71
8
0.50
1.5
1.580
1.520
2.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
verzinkt
Zapfen
45 H
BÖLLHOFF 402845HVZ620
402845HVZ620
23-11-03-02
M 6
4.0
3.70
3.443
20.42
19.58
20
1.00
3.0
3.080
3.020
3.5
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
verzinkt
Zapfen
45 H
BÖLLHOFF 402845HVZ16100
402845HVZ16100
23-11-03-02
M 16
12.0
11.57
9.149
100.70
99.30
100
2.00
8.0
8.175
8.025
10.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
verzinkt
Zapfen
45 H
BÖLLHOFF 402845HVZ1035
402845HVZ1035
23-11-03-02
M 10
7.0
6.64
5.723
35.50
34.50
35
1.50
5.0
5.140
5.020
6.0
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
verzinkt
Zapfen
45 H
BÖLLHOFF 402845HVZ410
402845HVZ410
23-11-03-02
M 4
2.5
2.25
2.303
10.29
9.71
10
0.70
2.0
2.080
2.020
2.5
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
verzinkt
Zapfen
45 H
BÖLLHOFF 402845HVZ630
402845HVZ630
23-11-03-02
M 6
4.0
3.70
3.443
30.42
29.58
30
1.00
3.0
3.080
3.020
3.5
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
verzinkt
Zapfen
45 H
BÖLLHOFF 402845HVZ48
402845HVZ48
23-11-03-02
M 4
2.5
2.25
2.303
8.29
7.71
8
0.70
2.0
2.080
2.020
2.5
ISO
Metrisches Gewinde
Innensechskant
identisch mit DIN 915
verzinkt
Zapfen
45 H
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ISO 4762 BUMAX 88 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
DIN 915 (ISO 4028) - FN 132 - 45 H, schwarz - Hexagon socket set screws wit...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 915 - Hexagon socket set screws with dog point
Fabory
21.04.2022
DIN 908 - Hexagon socket screw plugs with collar, cylindrical thread
Fabory
13.02.2023
DIN319-C-PF - Ball Knobs DIN 319 PF Version C, Plastic, with Internal Threa...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 7603 A - Sealing rings, form A, flat gasket
Fabory
13.02.2023
ISO 4028 - Steel 45 H
Böllhoff
26.10.2021
BN 26 - Hex socket set screws with dog point (ISO 4028; DIN 915), cl. 45 H,...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 1880 - Hex head self-drilling screws, fully threaded (~DIN 7504 K; ~ISO ...
Bossard Catalog
16.05.2024
DIN 7504 K - Self-drilling screws with tapping screw thread, form K
Fabory
13.02.2023
DIN 94 (ISO 1234) - FN 585 - verzinkt blau - Split pins
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
INSEX 80 M - Counter Sunk ISO 10642
BUMAX
28.04.2023
BN 619 - Hex socket set screws with dog point (ISO 4028; DIN 915), A2, stai...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 1481 (ISO 8752) - FN 8233 - schwarz - Clamping pins
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表