您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
RIVKLE® Standard, Senkkopf, gerändelt, Rundloch, geschlossen
Böllhoff
RIVKLE® Blindnietmuttern
RIVKLE® Standard
RIVKLE® Standard - Stahl verzinkt, Senkkopf
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640950120/640950585/640950980/640950987.prj},{NB=23337060450/00},{ARTIKELNUMMER=23337060450/00},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/ee/24/rivkle_blindnietmuttern_stahl_senkkopf_geraendelt_geschlossen__pv.png},{ECLASS=23-11-08-12},{B=11.0},{D01=9},{DD=M 6},{BOHRLOCHD=9},{E=0,1},{EMAX=4.50},{EMIN=3.00},{F=1.5},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=3,00 – 4,50},{L2=17.3},{LAENGEL=23.6},{S=S = 6,2 - e},{SCHAFTFORM=Gerändelt},{SCHAFTENDE=Geschlossen},{AUFNAHMEGEOMETRIE=Rundloch},{KOPFFORM=Senkkopf},{OBERFLAECHE=verzinkt}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D01
D+0,1
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
BOHRLOCHD
Bohrloch d
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
EMAX
e max.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
F
f
ⁿ/ₐ
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
SCHAFTFORM
Schaftform
ⁿ/ₐ
SCHAFTENDE
Schaftende
ⁿ/ₐ
AUFNAHMEGEOMETRIE
Aufnahmegeometrie
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 23337060600/00
23337060600/00
23-11-08-12
11.0
9
M 6
9
0,1
6.00
4.50
1.5
4,50 – 6,00
17.3
25.2
S = 7,8 - e
Gerändelt
Geschlossen
Rundloch
Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23337080450/00
23337080450/00
23-11-08-12
14.0
11
M 8
11
0,1
4.50
3.00
2.0
3,00 – 4,50
19.3
26.4
S = 7,0 - e
Gerändelt
Geschlossen
Rundloch
Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23337040325/00
23337040325/00
23-11-08-12
8.0
6
M 4
6
0,1
3.25
2.50
1.2
2,50 – 3,25
11.5
15.8
S = 4,7 - e
Gerändelt
Geschlossen
Rundloch
Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23337080600/00
23337080600/00
23-11-08-12
14.0
11
M 8
11
0,1
6.00
4.50
2.0
4,50 – 6,00
19.3
28.0
S = 8,6 - e
Gerändelt
Geschlossen
Rundloch
Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23337050300/00
23337050300/00
23-11-08-12
9.0
7
M 5
7
0,1
3.00
2.00
1.4
2,00 – 3,00
14.6
18.8
S = 4,1 - e
Gerändelt
Geschlossen
Rundloch
Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23337100600/00
23337100600/00
23-11-08-12
16.0
13
M 10
13
0,1
6.00
4.50
2.0
4,50 – 6,00
24.5
33.5
S = 8,9 - e
Gerändelt
Geschlossen
Rundloch
Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23337040250/01
23337040250/01
23-11-08-12
8.0
6
M 4
6
0,1
2.50
1.75
1.2
1,75 – 2,50
11.3
15.0
S = 3,6 - e
Gerändelt
Geschlossen
Rundloch
Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23337050200/01
23337050200/01
23-11-08-12
8.5
7
M 5
7
0,1
2.00
1.00
1.0
1,00 – 2,00
14.6
17.7
S = 3,0 - e
Gerändelt
Geschlossen
Rundloch
Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23337060450/00
23337060450/00
23-11-08-12
11.0
9
M 6
9
0,1
4.50
3.00
1.5
3,00 – 4,50
17.3
23.6
S = 6,2 - e
Gerändelt
Geschlossen
Rundloch
Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23337080750/00
23337080750/00
23-11-08-12
14.0
11
M 8
11
0,1
7.50
6.00
2.0
6,00 – 7,50
19.3
29.6
S = 10,2 - e
Gerändelt
Geschlossen
Rundloch
Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23337050500/01
23337050500/01
23-11-08-12
9.0
7
M 5
7
0,1
5.00
3.00
1.4
3,00 – 5,00
14.6
21.0
S = 6,3 - e
Gerändelt
Geschlossen
Rundloch
Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23337100300/40
23337100300/40
23-11-08-12
15.0
13
M 10
13
0,1
3.00
1.50
1.4
1,50 – 3,00
24.5
30.3
S = 4,3 - e
Gerändelt
Geschlossen
Rundloch
Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23337040325/01
23337040325/01
23-11-08-12
8.0
6
M 4
6
0,1
3.25
2.50
1.2
2,50 – 3,25
11.5
15.8
S = 4,7 - e
Gerändelt
Geschlossen
Rundloch
Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23337080300/00
23337080300/00
23-11-08-12
12.6
11
M 8
11
0,1
3.00
1.50
1.4
1,50 – 3,00
19.8
24.8
S = 6,0 - e
Gerändelt
Geschlossen
Rundloch
Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23337040175/00
23337040175/00
23-11-08-12
8.0
6
M 4
6
0,1
1.75
1.00
1.0
1,00 – 1,75
11.3
14.2
S = 2,8 - e
Gerändelt
Geschlossen
Rundloch
Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23337060750/00
23337060750/00
23-11-08-12
11.0
9
M 6
9
0,1
7.50
6.00
1.5
6,00 – 7,50
17.3
26.8
S = 9,4 - e
Gerändelt
Geschlossen
Rundloch
Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23337060300/00
23337060300/00
23-11-08-12
11.0
9
M 6
9
0,1
3.00
1.50
1.2
1,50 – 3,00
17.3
22.0
S = 4,6 - e
Gerändelt
Geschlossen
Rundloch
Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23337050200/00
23337050200/00
23-11-08-12
8.5
7
M 5
7
0,1
2.00
1.00
1.0
1,00 – 2,00
14.6
17.7
S = 3,0 - e
Gerändelt
Geschlossen
Rundloch
Senkkopf
verzinkt
BÖLLHOFF 23337100450/00
23337100450/00
23-11-08-12
16.0
13
M 10
13
0,1
4.50
3.00
2.0
3,00 – 4,50
24.5
31.9
S = 5,3 - e
Gerändelt
Geschlossen
Rundloch
Senkkopf
verzinkt
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RIVKLE® Standard, countersunk head, knurled, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, countersunk head, knurled, cylindrical, closed
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, flat head, knurled, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, thin head, knurled, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
BN 1972 - Blind rivet nuts countersunk head, round shank, open end (TUBTARA...
Bossard Catalog
12.10.2023
BN 1566 - Blind rivet nuts flat head, round shank, closed end (TUBTARA® UPX...
Bossard Catalog
31.10.2023
RUC FEFG - Blind-rivet nut, knurled shank, type RUC
KVT Fastening
22.12.2023
RIVKLE® Standard, flat head, knurled, closed
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, thin head, knurled, cylindrical, closed
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, flat head, plain, cylindrical, closed
Böllhoff
26.10.2021
SSM-R Steel Countersunk Head - Blind Rivet Nut SSM-R
Honsel-Group
10.06.2024
RIVKLE® Standard, countersunk head, knurled, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, countersunk head, plain, cylindrical, closed
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, flat head, plain, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表