您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
RIVKLE® Standard, Flachkopf, Rundschaft, Rundloch, geschlossen
Böllhoff
RIVKLE® Blindnietmuttern
RIVKLE® Standard
RIVKLE® Standard - Aluminium, Flachkopf
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640950120/640950585/640951204/640951211.prj},{NB=23300030020/00},{ARTIKELNUMMER=23300030020/00},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/75/f2/rivkle_blindnietmuttern_aluminium_flachkopf_rundschaft_geschlossen__pv.png},{ECLASS=23-11-08-12},{B=8.0},{D01=5},{DD=M 3},{BOHRLOCHD=5},{E=0,75},{EMAX=2.0},{EMIN=0.5},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=0,50 – 2,00},{L2=5.4},{LAENGEL=10.50},{S=S = 3,2 - e},{SCHAFTFORM=Rundschaft},{SCHAFTENDE=Geschlossen},{AUFNAHMEGEOMETRIE=Rundloch},{KOPFFORM=Flachkopf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D01
D+0,1
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
BOHRLOCHD
Bohrloch d
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
EMAX
e max.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
SCHAFTFORM
Schaftform
ⁿ/ₐ
SCHAFTENDE
Schaftende
ⁿ/ₐ
AUFNAHMEGEOMETRIE
Aufnahmegeometrie
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 23320060031/00
23320060031/00
23-11-08-12
13.0
13
M 6
9
1,5
3.0
0.5
0,50 – 3,00
17.3
23.00
S = 4,5 - e
Rundschaft
Geschlossen
Rundloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23320080055/00
23320080055/00
23-11-08-12
16.0
13
M 8
11
15
5.5
3.0
3,00 – 5,50
21.0
31.00
S = 8,5 - e
Rundschaft
Geschlossen
Rundloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23320060055/00
23320060055/00
23-11-08-12
13.0
13
M 6
9
1,5
5.5
3.0
3,00 – 5,50
17.1
26.30
S = 7,7 - e
Rundschaft
Geschlossen
Rundloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23320050031/00
23320050031/00
23-11-08-12
11.0
13
M 5
7
1
3.0
0.5
0,50 – 3,00
13.5
19.00
S = 4,5 - e
Rundschaft
Geschlossen
Rundloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23320040045/01
23320040045/01
23-11-08-12
9.0
13
M 4
6
1
4.5
2.5
2,50 – 4,50
11.5
18.10
S = 5,6 - e
Rundschaft
Geschlossen
Rundloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23300030020/00
23300030020/00
23-11-08-12
8.0
5
M 3
5
0,75
2.0
0.5
0,50 – 2,00
5.4
10.50
S = 3,2 - e
Rundschaft
Geschlossen
Rundloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23320030035/00
23320030035/00
23-11-08-12
7.5
13
M 3
5
1
3.5
2.0
2,00 – 3,50
9.8
15.10
S = 4,3 - e
Rundschaft
Geschlossen
Rundloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23300030020/01
23300030020/01
23-11-08-12
8.0
5
M 3
5
0,75
2.0
0.5
0,50 – 2,00
5.4
10.50
S = 3,2 - e
Rundschaft
Geschlossen
Rundloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23320080031/00
23320080031/00
23-11-08-12
16.0
13
M 8
11
1,5
3.0
0.5
0,50 – 3,00
18.0
24.00
S = 4,5 - e
Rundschaft
Geschlossen
Rundloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23320050055/40
23320050055/40
23-11-08-12
10.0
13
M 5
7
1
5.5
3.0
3,00 – 5,50
14.0
21.90
S = 6,9 - e
Rundschaft
Geschlossen
Rundloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23320040030/00
23320040030/00
23-11-08-12
10.0
13
M 4
6
0,75
3.0
0.5
0,50 – 3,00
10.8
15.50
S = 4,0 - e
Rundschaft
Geschlossen
Rundloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23300030035/00
23300030035/00
23-11-08-12
7.5
5
M 3
5
1
3.5
2.0
2,00 – 3,50
5.4
10.75
S = 4,3 - e
Rundschaft
Geschlossen
Rundloch
Flachkopf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RIVKLE® Standard, flat head, plain, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, thin head, knurled, cylindrical, closed
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard - Steel-zinc-plated, flat head, knurled, cylindrical
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, flat head, knurled, cylindrical, closed
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, flat head, knurled, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, countersunk head, plain, cylindrical, closed
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, flat head, knurled, closed
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, countersunk head, knurled, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
Flat round head , rivet thorn - Steel - Blind Rivets
KVT Fastening
22.12.2023
SFM-R Steel Dome Head - Blind Rivet Nut Knurled
Honsel-Group
27.05.2024
RIVKLE® Standard, flat head, semi-hexagonal, hexagonal, open
Böllhoff
26.10.2021
FTS-ALL - ALUMINUM THREADED INSERTS COUNTERSUNK HEAD
FAR
05.05.2021
RIVKLE® Standard, flat head, semi-hexagonal, hexagonal, closed
Böllhoff
26.10.2021
Flat round head , rivet thorn - Aluminum - Magna-Lok® Blind rivet
KVT Fastening
22.12.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表