您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
RIVQUICK® Varibulb hochfeste Blindniete, Flachrundkopf, Stahl verzinkt/Stahl verzinkt
Böllhoff
RIVQUICK® Blindniete
Varibulb hochfeste Blindniete
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640965650/640967963/640967970.prj},{NB=22382148146/00},{ARTIKELNUMMER=22382148146/00},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/f4/3d/rivquick_varibulb_hochfeste_blindniete_flachrundkopf_stahl_stahl__pv.png},{ECLASS=23-12-04-02},{DD=4,8},{DD1=4,8},{DD2=9,5},{BOHRLOCHD=5,0 - 5,2},{EMAX=5.5},{EMIN=3.5},{KOPFDICKE=1.4},{SCHERKRAFTN=3300 - 4200},{ZUGKRAFTN=3800},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=3,50 – 5,50},{LAENGEL=14.6},{KOPFFORM=Flachrundkopf},{WERKSTOFFDORN=Stahl verzinkt},{WERKSTOFFHUELSE=Stahl verzinkt}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
DD2
Durchmesser (d2)
ⁿ/ₐ
BOHRLOCHD
Bohrloch d
ⁿ/ₐ
EMAX
e max.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KOPFDICKE
Kopfdicke
ⁿ/ₐ
SCHERKRAFTN
Scherkraft (N)
ⁿ/ₐ
ZUGKRAFTN
Zugkraft (N)
ⁿ/ₐ
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFDORN
Werkstoff Dorn
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFHUELSE
Werkstoff Hülse
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 22382364200/01
22382364200/01
23-12-04-02
6,4
6,4
13
6,6 - 7,0
9.0
5.0
2.0
5000 - 10000
7000
5,00 – 9,00
20.0
Flachrundkopf
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
BÖLLHOFF 22182340070/01
22182340070/01
23-12-04-02
4
4
8
4,1 - 4,2
3.0
1.0
1.2
3400
2100
1,00 – 3,00
11.0
Flachrundkopf
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
BÖLLHOFF 22182332070/01
22182332070/01
23-12-04-02
3,2
3,2
6,5
3,3 - 3,4
3.0
1.0
0.9
2400
1250
1,00 – 3,00
11.0
Flachrundkopf
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
BÖLLHOFF 22382148146/01
22382148146/01
23-12-04-02
4,8
4,8
9,5
5,0 - 5,2
5.5
3.5
1.4
3300 - 4200
3800
3,50 – 5,50
14.6
Flachrundkopf
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
BÖLLHOFF 22382148121/01
22382148121/01
23-12-04-02
4,8
4,8
9,5
5,0 - 5,2
3.5
1.5
1.4
3300 - 3600
3800
1,50 – 3,50
12.1
Flachrundkopf
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
BÖLLHOFF 22382148146/00
22382148146/00
23-12-04-02
4,8
4,8
9,5
5,0 - 5,2
5.5
3.5
1.4
3300 - 4200
3800
3,50 – 5,50
14.6
Flachrundkopf
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
BÖLLHOFF 22182332090/01
22182332090/01
23-12-04-02
3,2
3,2
6,5
3,3 - 3,4
5.0
3.0
0.9
2400
1250
3,00 – 5,00
13.0
Flachrundkopf
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
BÖLLHOFF 22182332110/01
22182332110/01
23-12-04-02
3,2
3,2
6,5
3,3 - 3,4
7.0
5.0
0.9
2400
1250
5,00 – 7,00
15.0
Flachrundkopf
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
BÖLLHOFF 22382364170/01
22382364170/01
23-12-04-02
6,4
6,4
13
6,6 - 7,0
6.0
2.0
2.0
5000 - 10000
7000
2,00 – 6,00
17.0
Flachrundkopf
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
BÖLLHOFF 22182340090/01
22182340090/01
23-12-04-02
4
4
8
4,1 - 4,2
5.0
3.0
1.2
3400
2100
3,00 – 5,00
13.0
Flachrundkopf
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
BÖLLHOFF 22382148121/00
22382148121/00
23-12-04-02
4,8
4,8
9,5
5,0 - 5,2
3.5
1.5
1.4
3300 - 3600
3800
1,50 – 3,50
12.1
Flachrundkopf
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
BÖLLHOFF 22182340120/01
22182340120/01
23-12-04-02
4
4
8
4,1 - 4,2
7.0
5.0
1.2
3400
2100
5,00 – 7,00
16.0
Flachrundkopf
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RIVQUICK® Coloured blind rivets, Dome head, Aluminium/Steel zinc-plated, RA...
Böllhoff
26.10.2021
RIVQUICK® Varibulb high strength blind rivets, Dome head, Stainless steel A...
Böllhoff
26.10.2021
RIVQUICK® Varilock high strength blind rivets, Dome head, Steel zinc-plated...
Böllhoff
26.10.2021
RIVQUICK® Peel type rivets, Dome head, Aluminium/Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
RIVQUICK® Standard rivets, Dome head, Steel zinc-plated/Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Model 17520 - Multigrip rivet flange head steel steel mandrel
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
RIVQUICK® Varibolt multigrip blind rivets, Dome head, Steel zinc-plated/Ste...
Böllhoff
26.10.2021
BN 922 - Blind rivets Standard dome head
Bossard Catalog
12.10.2023
RIVQUICK® Standard rivets, Dome head, Aluminium/Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
RIVQUICK® Varigrip multigrip blind rivets, Large head, Aluminium/Steel zinc...
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, flat head, knurled, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
DIN 571 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
D20.04 - Plastic blind rivet
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
RIVQUICK® Varigrip multigrip blind rivets, Dome head, Aluminium/Steel zinc-...
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表