您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 1480 R - Stahl verzinkt
Böllhoff
Sonstiges
Spannschlösser und Federstecker
DIN 1480 R - Spannschlösser
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640969762/640971402/640972107/640972113.prj},{NB=1480RRVZ20},{ARTIKELNUMMER=1480RRVZ20},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/57/29/din_1480_r_stahl_gv__pv.png},{ECLASS=23-13-01-01},{D2MAX=35.1},{D2MIN=33.5},{DD=M 20},{DD1=M 20},{DD2=34},{E=52},{EMAX=53.1},{EMIN=51.5},{F=24},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=51,50 – 53,10},{HMIN=17},{L1=200},{LAENGEL=200},{M1=34},{M2=17},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{OBERFLAECHE=verzinkt}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
DD2
Durchmesser (d2)
ⁿ/ₐ
E
e
ⁿ/ₐ
EMAX
e max.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
F
f
ⁿ/ₐ
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
L1
l1
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
M1
m1
ⁿ/ₐ
M2
m2
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 1480RRVZ16
1480RRVZ16
23-13-01-01
27.9
26.5
M 16
M 16
27
42
43.1
41.5
20
41,50 – 43,10
14
170
170
27
14
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 1480RRVZ10
1480RRVZ10
23-13-01-01
18.9
17.5
M 10
M 10
18
30
30.9
29.5
14
29,50 – 30,90
9
125
125
18
9
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 1480RRVZ20
1480RRVZ20
23-13-01-01
35.1
33.5
M 20
M 20
34
52
53.1
51.5
24
51,50 – 53,10
17
200
200
34
17
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 1480RRVZ12
1480RRVZ12
23-13-01-01
21.9
20.5
M 12
M 12
21
34
35.1
33.5
16
33,50 – 35,10
11
125
125
21
11
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 1480RRVZ24
1480RRVZ24
23-13-01-01
40.1
38.5
M 24
M 24
39
60
61.1
59.5
28
59,50 – 61,10
20
255
255
39
20
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 1480RRVZ30
1480RRVZ30
23-13-01-01
46.2
44.4
M 30
M 30
45
74
75.2
73.4
34
73,40 – 75,20
23
255
255
45
23
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 1480RRVZ8
1480RRVZ8
23-13-01-01
15.9
14.5
M 8
M 8
15
23
23.9
22.5
11
22,50 – 23,90
8
110
110
15
8
DIN
verzinkt
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表