您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 1476 - Edelstahl A2
Böllhoff
Sonstiges
Stifte, Splinte und Nägel
DIN 1476 - Halbrundkerbnägel
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640969762/640972272/640977596/640977602.prj},{NB=1476A248},{ARTIKELNUMMER=1476A248},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/31/d1/din_1476_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-10-01-01},{D1MAX=4.0},{D1MIN=3.900},{D3=7},{D3MAX=7.25},{D3MIN=6.75},{DD=4},{FX=1.5},{K=2.4},{KMAX=2.55},{KMIN=2.25},{LMAXA=8.29},{LMINA=7.71},{LAENGEL=8},{RX=3.8},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Halbrundkopf},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 8746},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
D3
d3
ⁿ/ₐ
D3MAX
d3 max.
ⁿ/ₐ
D3MIN
d3 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
FX
f ≃
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
RX
r ≃
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 1476A235
1476A235
23-10-01-01
3.0
2.925
5,2
5.45
4.95
3
1.0
1.8
1.95
1.6500000000000001
5.24
4.76
5
2.8
DIN
Halbrundkopf
ähnlich ISO 8746
A2
BÖLLHOFF 1476A21,64
1476A21,64
23-10-01-01
1.6
1.550
2,8
3.00
2.60
1,6
0.5
1.0
1.10
0.9
4.24
3.76
4
1.6
DIN
Halbrundkopf
ähnlich ISO 8746
A2
BÖLLHOFF 1476A258
1476A258
23-10-01-01
5.0
4.900
8,8
9.10
8.50
5
1.5
3.0
3.15
2.85
8.29
7.71
8
4.6
DIN
Halbrundkopf
ähnlich ISO 8746
A2
BÖLLHOFF 1476A22,55
1476A22,55
23-10-01-01
2.5
2.425
4,4
4.60
4.20
2,5
0.7
1.5
1.60
1.4
5.24
4.76
5
2.4
DIN
Halbrundkopf
ähnlich ISO 8746
A2
BÖLLHOFF 1476A2516
1476A2516
23-10-01-01
5.0
4.900
8,8
9.10
8.50
5
1.5
3.0
3.15
2.85
16.35
15.65
16
4.6
DIN
Halbrundkopf
ähnlich ISO 8746
A2
BÖLLHOFF 1476A236
1476A236
23-10-01-01
3.0
2.925
5,2
5.45
4.95
3
1.0
1.8
1.95
1.6500000000000001
6.24
5.76
6
2.8
DIN
Halbrundkopf
ähnlich ISO 8746
A2
BÖLLHOFF 1476A226
1476A226
23-10-01-01
2.0
1.950
3,5
3.70
3.30
2
0.5
1.2
1.30
1.0999999999999999
6.24
5.76
6
1.9
DIN
Halbrundkopf
ähnlich ISO 8746
A2
BÖLLHOFF 1476A246
1476A246
23-10-01-01
4.0
3.900
7
7.25
6.75
4
1.5
2.4
2.55
2.25
6.24
5.76
6
3.8
DIN
Halbrundkopf
ähnlich ISO 8746
A2
BÖLLHOFF 1476A2312
1476A2312
23-10-01-01
3.0
2.925
5,2
5.45
4.95
3
1.0
1.8
1.95
1.6500000000000001
12.35
11.65
12
2.8
DIN
Halbrundkopf
ähnlich ISO 8746
A2
BÖLLHOFF 1476A2410
1476A2410
23-10-01-01
4.0
3.900
7
7.25
6.75
4
1.5
2.4
2.55
2.25
10.29
9.71
10
3.8
DIN
Halbrundkopf
ähnlich ISO 8746
A2
BÖLLHOFF 1476A238
1476A238
23-10-01-01
3.0
2.925
5,2
5.45
4.95
3
1.0
1.8
1.95
1.6500000000000001
8.29
7.71
8
2.8
DIN
Halbrundkopf
ähnlich ISO 8746
A2
BÖLLHOFF 1476A2210
1476A2210
23-10-01-01
2.0
1.950
3,5
3.70
3.30
2
0.5
1.2
1.30
1.0999999999999999
10.29
9.71
10
1.9
DIN
Halbrundkopf
ähnlich ISO 8746
A2
BÖLLHOFF 1476A22,54
1476A22,54
23-10-01-01
2.5
2.425
4,4
4.60
4.20
2,5
0.7
1.5
1.60
1.4
4.24
3.76
4
2.4
DIN
Halbrundkopf
ähnlich ISO 8746
A2
BÖLLHOFF 1476A224
1476A224
23-10-01-01
2.0
1.950
3,5
3.70
3.30
2
0.5
1.2
1.30
1.0999999999999999
4.24
3.76
4
1.9
DIN
Halbrundkopf
ähnlich ISO 8746
A2
BÖLLHOFF 1476A22,56
1476A22,56
23-10-01-01
2.5
2.425
4,4
4.60
4.20
2,5
0.7
1.5
1.60
1.4
6.24
5.76
6
2.4
DIN
Halbrundkopf
ähnlich ISO 8746
A2
BÖLLHOFF 1476A248
1476A248
23-10-01-01
4.0
3.900
7
7.25
6.75
4
1.5
2.4
2.55
2.25
8.29
7.71
8
3.8
DIN
Halbrundkopf
ähnlich ISO 8746
A2
BÖLLHOFF 1476A21,45
1476A21,45
23-10-01-01
1.4
1.350
2,4
2.60
2.20
1,4
0.5
0.8
0.90
0.7000000000000001
5.24
4.76
5
1.4
DIN
Halbrundkopf
ähnlich ISO 8746
A2
BÖLLHOFF 1476A21,63
1476A21,63
23-10-01-01
1.6
1.550
2,8
3.00
2.60
1,6
0.5
1.0
1.10
0.9
3.24
2.76
3
1.6
DIN
Halbrundkopf
ähnlich ISO 8746
A2
BÖLLHOFF 1476A2412
1476A2412
23-10-01-01
4.0
3.900
7
7.25
6.75
4
1.5
2.4
2.55
2.25
12.35
11.65
12
3.8
DIN
Halbrundkopf
ähnlich ISO 8746
A2
BÖLLHOFF 1476A22,58
1476A22,58
23-10-01-01
2.5
2.425
4,4
4.60
4.20
2,5
0.7
1.5
1.60
1.4
8.29
7.71
8
2.4
DIN
Halbrundkopf
ähnlich ISO 8746
A2
BÖLLHOFF 1476A228
1476A228
23-10-01-01
2.0
1.950
3,5
3.70
3.30
2
0.5
1.2
1.30
1.0999999999999999
8.29
7.71
8
1.9
DIN
Halbrundkopf
ähnlich ISO 8746
A2
BÖLLHOFF 1476A21,65
1476A21,65
23-10-01-01
1.6
1.550
2,8
3.00
2.60
1,6
0.5
1.0
1.10
0.9
5.24
4.76
5
1.6
DIN
Halbrundkopf
ähnlich ISO 8746
A2
BÖLLHOFF 1476A22,510
1476A22,510
23-10-01-01
2.5
2.425
4,4
4.60
4.20
2,5
0.7
1.5
1.60
1.4
10.29
9.71
10
2.4
DIN
Halbrundkopf
ähnlich ISO 8746
A2
BÖLLHOFF 1476A2310
1476A2310
23-10-01-01
3.0
2.925
5,2
5.45
4.95
3
1.0
1.8
1.95
1.6500000000000001
10.29
9.71
10
2.8
DIN
Halbrundkopf
ähnlich ISO 8746
A2
BÖLLHOFF 1476A225
1476A225
23-10-01-01
2.0
1.950
3,5
3.70
3.30
2
0.5
1.2
1.30
1.0999999999999999
5.24
4.76
5
1.9
DIN
Halbrundkopf
ähnlich ISO 8746
A2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BS 450 RHMSS V2 - Steel slotted round head screws - B.S.W.threads
Fabory
13.02.2023
DIN 1476 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7981 C - Stainless Steel A2, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
ISO 8746 A (DIN 1476) - FN 794 - rostfrei A2 - Half-round grooved pins, For...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO ≈7380-1 - Button head screws - Part 1: Hexagon/Hexalobular socket butto...
Fabory
21.04.2022
DIN 660 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 1476 - Round head grooved pins
Fabory
13.02.2023
BN 688 - Round head grooved pins (DIN 1476; ISO 8746), stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 6799 - Stainless steel 1.4122
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7984 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7380-1 - Button head screws: Hexagon socket button head screws
Fabory
21.04.2022
BN 30102 - Hex socket button head cap screws, partially / fully threaded (I...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 7985 TX - Machine screw, raised cheese head (hexalobular)
Fabory
13.02.2023
BN 19 - Hex socket button head cap screws, partially / fully threaded (ISO ...
Bossard Catalog
31.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表