您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 127 B - Federstahl verzinkt
Böllhoff
Scheiben
Federnde Scheiben, Federringe
Federringe/Federscheiben
DIN 127 B - Federringe
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640937195/640941229/640941591/640941770/640941934.prj},{NB=127VZ/B4},{ARTIKELNUMMER=127VZ/B4},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/b0/2f/din_127_b_stahl_federstahl_gv__pv.png},{ECLASS=23-09-03-05},{B=1.5},{BMAX=1.60},{BMIN=1.40},{D1MAX=4.4},{D1MIN=4.1},{D2MAX=7.6},{DD=4},{HMAX=2.1},{HMIN=1.8},{FUERGEWINDE=M 4},{S=0.9},{SMAX=1.00},{SMIN=0.80},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{OBERFLAECHE=verzinkt}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
BMAX
b max.
ⁿ/ₐ
BMIN
b min.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
FUERGEWINDE
Für Gewinde
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 127VZ/B5
127VZ/B5
23-09-03-05
1.8
1.90
1.70
5.4
5.1
9.2
5
2.8
2.4
M 5
1.2
1.30
1.10
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/B36
127VZ/B36
23-09-03-05
10.0
10.25
9.75
37.7
36.5
58.2
36
14.2
12.0
M 36
6.0
6.20
5.80
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/B3,5
127VZ/B3,5
23-09-03-05
1.3
1.40
1.20
3.9
3.6
6.7
3,5
1.9
1.6
M 3,5
0.8
0.90
0.70
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/B33
127VZ/B33
23-09-03-05
33
M 33
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/B16
127VZ/B16
23-09-03-05
5.0
5.20
4.80
17.0
16.2
27.4
16
8.3
7.0
M 16
3.5
3.70
3.30
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/B30
127VZ/B30
23-09-03-05
8.0
8.25
7.75
31.7
30.5
48.2
30
14.2
12.0
M 30
6.0
6.20
5.80
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/B42
127VZ/B42
23-09-03-05
12.0
12.25
11.75
43.7
42.5
68.2
42
16.5
14.0
M 42
7.0
7.25
6.75
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/B24
127VZ/B24
23-09-03-05
7.0
7.25
6.75
25.5
24.5
40.0
24
11.8
10.0
M 24
5.0
5.20
4.80
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/B12
127VZ/B12
23-09-03-05
4.0
4.20
3.80
12.7
12.2
21.1
12
5.9
5.0
M 12
2.5
2.65
2.35
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/B22
127VZ/B22
23-09-03-05
6.0
6.20
5.80
23.5
22.5
35.9
22
9.4
8.0
M 22
4.0
4.20
3.80
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/B4
127VZ/B4
23-09-03-05
1.5
1.60
1.40
4.4
4.1
7.6
4
2.1
1.8
M 4
0.9
1.00
0.80
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/B10
127VZ/B10
23-09-03-05
3.5
3.70
3.30
10.7
10.2
18.1
10
5.2
4.4
M 10
2.2
2.35
2.05
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/B20
127VZ/B20
23-09-03-05
6.0
6.20
5.80
21.2
20.2
33.6
20
9.4
8.0
M 20
4.0
4.20
3.80
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/B14
127VZ/B14
23-09-03-05
4.5
4.70
4.30
14.7
14.2
24.1
14
7.1
6.0
M 14
3.0
3.15
2.85
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/B3
127VZ/B3
23-09-03-05
1.3
1.40
1.20
3.4
3.1
6.2
3
1.9
1.6
M 3
0.8
0.90
0.70
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/B27
127VZ/B27
23-09-03-05
7.0
7.25
6.75
28.5
27.5
43.0
27
11.8
10.0
M 27
5.0
5.20
4.80
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/B39
127VZ/B39
23-09-03-05
10.0
10.25
9.75
40.7
39.5
61.2
39
14.2
12.0
M 39
6.0
6.20
5.80
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/B2,5
127VZ/B2,5
23-09-03-05
1.0
1.10
0.90
2.9
2.6
5.1
2,5
1.4
1.2
M 2,5
0.6
0.70
0.50
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/B6
127VZ/B6
23-09-03-05
2.5
2.65
2.35
6.5
6.1
11.8
6
3.8
3.2
M 6
1.6
1.70
1.50
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/B2
127VZ/B2
23-09-03-05
0.9
1.00
0.80
2.4
2.1
4.4
2
1.2
1.0
M 2
0.5
0.60
0.40
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/B8
127VZ/B8
23-09-03-05
3.0
3.15
2.85
8.5
8.1
14.8
8
4.7
4.0
M 8
2.0
2.10
1.90
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 127VZ/B18
127VZ/B18
23-09-03-05
5.0
5.20
4.80
19.0
18.2
29.4
18
8.3
7.0
M 18
3.5
3.70
3.30
DIN
verzinkt
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 127 A - Spring steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Reference 65104 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - Stainless ste...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
DIN 127 B - Spring lock washers, form B
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 127 B - FN 536 - rostfrei A4 - Spring lock washers
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 127 B - Stainless steel 1.4310
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7985 - Stainless steel A2, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2112 - 10.9, verzinkt blau - Hexagon socket count...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 127 B - Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7990 - FN 115 - 4.6, feuerverzinkt - Hexagon bolts without nut for stee...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 7985 H - Cross recessed raised cheese head screws H
Fabory
13.02.2023
DIN ≈127 B - Spring lock washers, form B
Fabory
13.02.2023
ISO 4017 BUMAX 109 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表