您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
ISO 10642 - Edelstahl A2
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Senkschrauben
ISO 10642 - Senkschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640910882/640913040/640913046.prj},{NB=10642A248},{ARTIKELNUMMER=10642A248},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/29/2c/iso_10642_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-11-01-03},{B=20},{DD=M 4},{DKMAX=8.96},{DKMIN=7.53},{DSMAX=4},{DSMIN=3.82},{EMIN=2.873},{KMAX=2.48},{LMAXA=8.29},{LMINA=7.71},{LAENGEL=8},{STEIGUNGP=0.70},{RMIN=0.20},{S=2.5},{SMAX=2.580},{SMIN=2.520},{TMIN=1.5},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{KOPFFORM=Senkkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich DIN 7991},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 10642A21030
10642A21030
23-11-01-03
32
M 10
22.40
19.22
10
9.78
6.863
6.20
30.42
29.58
30
1.50
0.40
6.0
6.140
6.020
3.6
ISO
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 7991
Standard
A2
BÖLLHOFF 10642A216140
10642A216140
23-11-01-03
44
M 16
33.60
29.01
16
15.73
11.429
8.80
140.80
139.20
140
2.00
0.60
10.0
10.175
10.025
4.8
ISO
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 7991
Standard
A2
BÖLLHOFF 10642A21060
10642A21060
23-11-01-03
32
M 10
22.40
19.22
10
9.78
6.863
6.20
60.60
59.40
60
1.50
0.40
6.0
6.140
6.020
3.6
ISO
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 7991
Standard
A2
BÖLLHOFF 10642A21016
10642A21016
23-11-01-03
32
M 10
22.40
19.22
10
9.78
6.863
6.20
16.35
15.65
16
1.50
0.40
6.0
6.140
6.020
3.6
ISO
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 7991
Standard
A2
BÖLLHOFF 10642A21640
10642A21640
23-11-01-03
44
M 16
33.60
29.01
16
15.73
11.429
8.80
40.50
39.50
40
2.00
0.60
10.0
10.175
10.025
4.8
ISO
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 7991
Standard
A2
BÖLLHOFF 10642A21270
10642A21270
23-11-01-03
36
M 12
26.88
23.12
12
11.73
9.149
7.44
70.60
69.40
70
1.75
0.60
8.0
8.175
8.025
4.3
ISO
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 7991
Standard
A2
BÖLLHOFF 10642A21020
10642A21020
23-11-01-03
32
M 10
22.40
19.22
10
9.78
6.863
6.20
20.42
19.58
20
1.50
0.40
6.0
6.140
6.020
3.6
ISO
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 7991
Standard
A2
BÖLLHOFF 10642A220130
10642A220130
23-11-01-03
52
M 20
40.32
35.40
20
19.67
13.716
10.16
130.80
129.20
130
2.50
0.80
12.0
12.212
12.032
5.6
ISO
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 7991
Standard
A2
BÖLLHOFF 10642A2320
10642A2320
23-11-01-03
18
M 3
6.72
5.54
3
2.86
2.303
1.86
20.42
19.58
20
0.50
0.10
2.0
2.080
2.020
1.1
ISO
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 7991
Standard
A2
BÖLLHOFF 10642A21460
10642A21460
23-11-01-03
40
M 14
30.80
26.52
14
13.73
11.429
8.40
60.60
59.40
60
2.00
0.60
10.0
10.175
10.025
4.5
ISO
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 7991
Standard
A2
BÖLLHOFF 10642A212100
10642A212100
23-11-01-03
36
M 12
26.88
23.12
12
11.73
9.149
7.44
100.70
99.30
100
1.75
0.60
8.0
8.175
8.025
4.3
ISO
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 7991
Standard
A2
BÖLLHOFF 10642A21435
10642A21435
23-11-01-03
40
M 14
30.80
26.52
14
13.73
11.429
8.40
35.50
34.50
35
2.00
0.60
10.0
10.175
10.025
4.5
ISO
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 7991
Standard
A2
BÖLLHOFF 10642A22045
10642A22045
23-11-01-03
52
M 20
40.32
35.40
20
19.67
13.716
10.16
45.50
44.50
45
2.50
0.80
12.0
12.212
12.032
5.6
ISO
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 7991
Standard
A2
BÖLLHOFF 10642A21630
10642A21630
23-11-01-03
44
M 16
33.60
29.01
16
15.73
11.429
8.80
30.42
29.58
30
2.00
0.60
10.0
10.175
10.025
4.8
ISO
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 7991
Standard
A2
BÖLLHOFF 10642A2318
10642A2318
23-11-01-03
18
M 3
6.72
5.54
3
2.86
2.303
1.86
18.35
17.65
18
0.50
0.10
2.0
2.080
2.020
1.1
ISO
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 7991
Standard
A2
BÖLLHOFF 10642A2340
10642A2340
23-11-01-03
18
M 3
6.72
5.54
3
2.86
2.303
1.86
40.50
39.50
40
0.50
0.10
2.0
2.080
2.020
1.1
ISO
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 7991
Standard
A2
BÖLLHOFF 10642A2540
10642A2540
23-11-01-03
22
M 5
11.20
9.43
5
4.82
3.443
3.10
40.50
39.50
40
0.80
0.20
3.0
3.080
3.020
1.9
ISO
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 7991
Standard
A2
BÖLLHOFF 10642A2660
10642A2660
23-11-01-03
24
M 6
13.44
11.34
6
5.82
4.583
3.72
60.60
59.40
60
1.00
0.25
4.0
4.095
4.020
2.2
ISO
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 7991
Standard
A2
BÖLLHOFF 10642A2618
10642A2618
23-11-01-03
24
M 6
13.44
11.34
6
5.82
4.583
3.72
18.35
17.65
18
1.00
0.25
4.0
4.095
4.020
2.2
ISO
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 7991
Standard
A2
BÖLLHOFF 10642A21645
10642A21645
23-11-01-03
44
M 16
33.60
29.01
16
15.73
11.429
8.80
45.50
44.50
45
2.00
0.60
10.0
10.175
10.025
4.8
ISO
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 7991
Standard
A2
BÖLLHOFF 10642A21040
10642A21040
23-11-01-03
32
M 10
22.40
19.22
10
9.78
6.863
6.20
40.50
39.50
40
1.50
0.40
6.0
6.140
6.020
3.6
ISO
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 7991
Standard
A2
BÖLLHOFF 10642A22080
10642A22080
23-11-01-03
52
M 20
40.32
35.40
20
19.67
13.716
10.16
80.60
79.40
80
2.50
0.80
12.0
12.212
12.032
5.6
ISO
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 7991
Standard
A2
BÖLLHOFF 10642A2612
10642A2612
23-11-01-03
24
M 6
13.44
11.34
6
5.82
4.583
3.72
12.35
11.65
12
1.00
0.25
4.0
4.095
4.020
2.2
ISO
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 7991
Standard
A2
BÖLLHOFF 10642A2530
10642A2530
23-11-01-03
22
M 5
11.20
9.43
5
4.82
3.443
3.10
30.42
29.58
30
0.80
0.20
3.0
3.080
3.020
1.9
ISO
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 7991
Standard
A2
BÖLLHOFF 10642A2440
10642A2440
23-11-01-03
20
M 4
8.96
7.53
4
3.82
2.873
2.48
40.50
39.50
40
0.70
0.20
2.5
2.580
2.520
1.5
ISO
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 7991
Standard
A2
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
ISO 10642 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
ISO ≈10642 - Hexagon/Hexalobular socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2114 - rostfrei A4 - Hexagon socket countersunk h...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7991 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2111 - 10.9, schwarz - Hexagon socket countersunk...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 4762 BUMAX 109 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
DIN 934 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 A - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4028 - Steel 45 H
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7380-2 - Stainless steel A2, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7089 BUMAX 88 - Plain Washer ISO 7089
BUMAX
28.04.2023
BN 2100 - Hex socket flat countersunk head screws fully threaded (ISO 10642...
Bossard Catalog
31.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表