您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
français
English
QA認證資訊
目錄: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58213D/58217D - 3 ways ball valve with O/C position sensing - BSP threaded - L or T reduced bore - lockable handle - stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
01_vannes_a_boule
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/01_vannes_a_boule/58213d_58217d.prj},{NB=bene_inox_458213D-50MX_1},{REF=458213D-50MX},{FORME=Passage en L},{TYPE=Micro-contacts ATEX},{DN=50},{DNP=2\"},{V=1},{INFOS=INFOTEXTE},{X=8},{Y=2},{Z=133.000},{W=4.500},{PPATH=58213d_58217d/58213d_58217d_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[Inch]
Béné Inox 458213D-8D
458213D-8D
Passage en L
Détecteurs inductifs
8
1/4"
Béné Inox 458213D-10D
458213D-10D
Passage en L
Détecteurs inductifs
10
3/8"
Béné Inox 458213D-15D
458213D-15D
Passage en L
Détecteurs inductifs
15
1/2"
Béné Inox 458213D-20D
458213D-20D
Passage en L
Détecteurs inductifs
20
3/4"
Béné Inox 458213D-25D
458213D-25D
Passage en L
Détecteurs inductifs
25
1"
Béné Inox 458213D-32D
458213D-32D
Passage en L
Détecteurs inductifs
32
1"1/4
Béné Inox 458213D-40D
458213D-40D
Passage en L
Détecteurs inductifs
40
1"1/2
Béné Inox 458213D-50D
458213D-50D
Passage en L
Détecteurs inductifs
50
2"
Béné Inox 458213D-8M
458213D-8M
Passage en L
Micro-contacts
8
1/4"
Béné Inox 458213D-10M
458213D-10M
Passage en L
Micro-contacts
10
3/8"
Béné Inox 458213D-15M
458213D-15M
Passage en L
Micro-contacts
15
1/2"
Béné Inox 458213D-20M
458213D-20M
Passage en L
Micro-contacts
20
3/4"
Béné Inox 458213D-25M
458213D-25M
Passage en L
Micro-contacts
25
1"
Béné Inox 458213D-32M
458213D-32M
Passage en L
Micro-contacts
32
1"1/4
Béné Inox 458213D-40M
458213D-40M
Passage en L
Micro-contacts
40
1"1/2
Béné Inox 458213D-50M
458213D-50M
Passage en L
Micro-contacts
50
2"
Béné Inox 458213D-8DX
458213D-8DX
Passage en L
Détecteurs inductifs ATEX
8
1/4"
Béné Inox 458213D-10DX
458213D-10DX
Passage en L
Détecteurs inductifs ATEX
10
3/8"
Béné Inox 458213D-15DX
458213D-15DX
Passage en L
Détecteurs inductifs ATEX
15
1/2"
Béné Inox 458213D-20DX
458213D-20DX
Passage en L
Détecteurs inductifs ATEX
20
3/4"
Béné Inox 458213D-25DX
458213D-25DX
Passage en L
Détecteurs inductifs ATEX
25
1"
Béné Inox 458213D-32DX
458213D-32DX
Passage en L
Détecteurs inductifs ATEX
32
1"1/4
Béné Inox 458213D-40DX
458213D-40DX
Passage en L
Détecteurs inductifs ATEX
40
1"1/2
Béné Inox 458213D-50DX
458213D-50DX
Passage en L
Détecteurs inductifs ATEX
50
2"
Béné Inox 458213D-8MX
458213D-8MX
Passage en L
Micro-contacts ATEX
8
1/4"
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 58229/58227 - 3 ways ATEX flanged ball valve with ISO mounting pad -...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
Modèle 58213/58217 - 3 ways ATEX ball valve with ISO mounting pad - BSP thr...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Modèle 58523/58525 - Needle valve - Female / Female BSP or NPT - Stainless ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Model 58229D/58227D - 3 pieces flanged ball valve with O/C position sensing...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Model 5415 - Male straight union - Stainless steel 316 Ti - DIN 2353
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
Modèle 50212 / 50213 - 3-way ball valve F/F/F passage in L (58213) with pne...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50830 - Limit switch box (O/C position sensing) for 90° pneumatic ac...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
I.4VRL - 3 ways ball valves BSP L PORT 3 WAYS FEMALE REDUCE BORE NP64 Stain...
FG INOX
16.02.2017
Model 58472D - 3 pieces ball valve with O/C position sensing - butt welding...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
VZBE_A - Ball valve
Festo
30.08.2023
Modèle 63418 - Collier clamp double articulation - Inox 304
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Modèle 58721 - Non return valve - SW or BW ends
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Modèle 50210 - 3 ways F/F/F ball valve with L bore (58213) with aluminium p...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
VZBD_A - Ball valve
Festo
30.08.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表