您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
français
English
QA認證資訊
目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 416508 - Rondelle plate découpée - DIN 125A - ISO 7089
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 16 - Washers
Stainless steel A4
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_16/a4/416508.prj},{NB=bene_inox_416508-16},{REF=416508-16},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=16.0},{D1=17.0},{D2=30.0},{S=3.0},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside Diameter
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
S
Height
[mm]
Béné Inox 416508-2
416508-2
Acier inoxydable A4
2.0
2.2
5.0
0.3
Béné Inox 416508-2,5
416508-2,5
Acier inoxydable A4
2.5
2.7
6.5
0.5
Béné Inox 416508-3
416508-3
Acier inoxydable A4
3.0
3.2
7.0
0.5
Béné Inox 416508-4
416508-4
Acier inoxydable A4
4.0
4.3
9.0
0.8
Béné Inox 416508-5
416508-5
Acier inoxydable A4
5.0
5.3
10.0
1.0
Béné Inox 416508-6
416508-6
Acier inoxydable A4
6.0
6.4
12.5
1.6
Béné Inox 416508-8
416508-8
Acier inoxydable A4
8.0
8.4
16.0
1.6
Béné Inox 416508-10
416508-10
Acier inoxydable A4
10.0
10.5
20.0
2.0
Béné Inox 416508-12
416508-12
Acier inoxydable A4
12.0
13.0
24.0
2.5
Béné Inox 416508-14
416508-14
Acier inoxydable A4
14.0
15.0
28.0
2.5
Béné Inox 416508-16
416508-16
Acier inoxydable A4
16.0
17.0
30.0
3.0
Béné Inox 416508-18
416508-18
Acier inoxydable A4
18.0
19.0
34.0
3.0
Béné Inox 416508-20
416508-20
Acier inoxydable A4
20.0
21.0
37.0
3.0
Béné Inox 416508-22
416508-22
Acier inoxydable A4
22.0
23.0
39.0
3.0
Béné Inox 416508-24
416508-24
Acier inoxydable A4
24.0
25.0
44.0
4.0
Béné Inox 416508-27
416508-27
Acier inoxydable A4
27.0
28.0
50.0
4.0
Béné Inox 416508-30
416508-30
Acier inoxydable A4
30.0
31.0
56.0
4.0
Béné Inox 416508-33
416508-33
Acier inoxydable A4
33.0
34.0
60.0
5.0
Béné Inox 416508-36
416508-36
Acier inoxydable A4
36.0
37.0
66.0
5.0
Béné Inox 416508-39
416508-39
Acier inoxydable A4
39.0
40.0
72.0
6.0
Béné Inox 416508-42
416508-42
Acier inoxydable A4
42.0
43.0
78.0
7.0
Béné Inox 416508-45
416508-45
Acier inoxydable A4
45.0
46.0
85.0
7.0
Béné Inox 416508-48
416508-48
Acier inoxydable A4
48.0
50.0
92.0
8.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 410101 - Hexagon head screw - Stainless A4 - DIN 933- ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 415602 - Ecrou frein hexagonal à bague nylon
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 410102 - Hexagon head bolt - Stainless steel A4 - DIN 931 - ISO 4014
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 415601 - Ecrou hexagonal (hu) - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 215611 - Hexagon head nut - Stainless steel A2 - ISO 4032
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 416512 - Spring lock washer wide section - stainless steel A4 - DIN ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 210101 - Hexagon head screw - Stainless A2 - DIN 933 - ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 415617 - Ecrou hexagonal autofreiné tout métal - DIN 980
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 414650 - Tige filetée (longueur 1 mètre) - DIN 976
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 219633 - Knurled rivet nut - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
29.07.2020
Modèle 215601 - Hexagon nut - Stainless steel A2 - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 410201 - Hexagon socket head cap screw - Stainless steel A4 - DIN 91...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
ISO 4014 (DIN 931) - Hexagon head bolts with shank, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
Modèle 210201 - Hexagon socket head cap screw - Stainless steel A2 - DIN 91...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表