您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
français
English
QA認證資訊
目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 216503 - Plain washer type Z - Stainless steel A2 - NFE 25-514
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 16 - Washers
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_16/a2/216503.prj},{NB=bene_inox_216503-10},{REF=216503-10},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=10},{D1=10.25},{D2=20},{S=2.0},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Béné Inox 216503-2
216503-2
Acier inoxydable A2
2
2.70
5
0.5
Béné Inox 216503-2,5
216503-2,5
Acier inoxydable A2
2.5
2.70
5
0.5
Béné Inox 216503-3
216503-3
Acier inoxydable A2
3
3.25
6
0.8
Béné Inox 216503-4
216503-4
Acier inoxydable A2
4
4.25
8
0.8
Béné Inox 216503-5
216503-5
Acier inoxydable A2
5
5.25
10
1.0
Béné Inox 216503-6
216503-6
Acier inoxydable A2
6
6.25
12
1.2
Béné Inox 216503-8
216503-8
Acier inoxydable A2
8
8.25
16
1.5
Béné Inox 216503-10
216503-10
Acier inoxydable A2
10
10.25
20
2.0
Béné Inox 216503-12
216503-12
Acier inoxydable A2
12
12.50
24
2.5
Béné Inox 216503-14
216503-14
Acier inoxydable A2
14
14.50
27
2.5
Béné Inox 216503-16
216503-16
Acier inoxydable A2
16
16.50
30
3.0
Béné Inox 216503-18
216503-18
Acier inoxydable A2
18
19.00
32
3.0
Béné Inox 216503-20
216503-20
Acier inoxydable A2
20
21.00
36
3.0
Béné Inox 216503-22
216503-22
Acier inoxydable A2
22
23.00
40
3.0
Béné Inox 216503-24
216503-24
Acier inoxydable A2
24
25.00
45
4.0
Béné Inox 216503-27
216503-27
Acier inoxydable A2
27
28.00
48
4.0
Béné Inox 216503-30
216503-30
Acier inoxydable A2
30
31.00
52
4.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 215601 - Hexagon nut - Stainless steel A2 - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 210101 - Hexagon head screw - Stainless A2 - DIN 933 - ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 216525 - Spring lock washer square section - stainless steel A2 - DI...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 216512 - Spring lock washer wide section - stainless steel A1 - DIN ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 216501 - Plain stamped washer type "M" - Stainless steel A2 - NFE 25...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
06.02.2023
Modèle 216511 - Plain washer - Stainless steel A2 - DIN 9021 - ISO 7093
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 216505 - Plain stamped washer type "L" - Stainless steel A2 - NFE 25...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 216507 - Extra large plain stamped washer - Type "LL" - Stainless st...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 216513 - Serrated lock washer external teeth - Stainless steel A2 - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 215602 - Prevailing torque type - hexagon nut with plastic insert - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 210102 - Hexagon head bolt - Stainless steel A2 - DIN 931 - ISO 4014
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 416503 - Rondelle plate étroite Z découpée - NF E 25-513
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 210201 - Hexagon socket head cap screw - Stainless steel A2 - DIN 91...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 216508 - Plain stamped washer - Stainless steel A2 - DIN 125A - ISO ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表