目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 212417 - Square recessed countersunk head self tapping screw - Stainless steel A2 - DIN 7982
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 12 - Self tapping screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_12/a2/212417.prj},{NB=bene_inox_212417-4,2X32},{REF=212417-4,2X32},{DXL=4.2x31.7},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=4.20},{DX=4.2},{D3=3.100},{P=1.400},{AA=1.400},{L=32.0},{DK=8.100},{Z=3.700},{A=3.700},{N=1.200},{R=1.600},{T=1.150},{K=2.5},{Y=3.700},{EMP=2},{SHOW=1},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
Béné Inox 212417-3,9X9,5
212417-3,9X9,5
3.9x9.5
Acier inoxydable A2
3.90
9.5
7.500
2.3
Béné Inox 212417-3,9X13
212417-3,9X13
3.9x12.7
Acier inoxydable A2
3.90
13.0
7.500
2.3
Béné Inox 212417-3,9X16
212417-3,9X16
3.9x15.9
Acier inoxydable A2
3.90
16.0
7.500
2.3
Béné Inox 212417-3,9X19
212417-3,9X19
3.9x19
Acier inoxydable A2
3.90
19.0
7.500
2.3
Béné Inox 212417-3,9X25
212417-3,9X25
3.9x25.4
Acier inoxydable A2
3.90
25.0
7.500
2.3
Béné Inox 212417-3,9X32
212417-3,9X32
3.9x31.7
Acier inoxydable A2
3.90
32.0
7.500
2.3
Béné Inox 212417-3,9X38
212417-3,9X38
3.9x38
Acier inoxydable A2
3.90
38.0
7.500
2.3
Béné Inox 212417-3,9X50
212417-3,9X50
3.9x50.8
Acier inoxydable A2
3.90
50.0
7.500
2.3
Béné Inox 212417-4,2X9,5
212417-4,2X9,5
4.2x9.5
Acier inoxydable A2
4.20
9.5
8.100
2.5
Béné Inox 212417-4,2X13
212417-4,2X13
4.2x12.7
Acier inoxydable A2
4.20
13.0
8.100
2.5
Béné Inox 212417-4,2X16
212417-4,2X16
4.2x15.9
Acier inoxydable A2
4.20
16.0
8.100
2.5
Béné Inox 212417-4,2X19
212417-4,2X19
4.2x19
Acier inoxydable A2
4.20
19.0
8.100
2.5
Béné Inox 212417-4,2X22
212417-4,2X22
4.2x22
Acier inoxydable A2
4.20
22.0
8.100
2.5
Béné Inox 212417-4,2X25
212417-4,2X25
4.2x25.4
Acier inoxydable A2
4.20
25.0
8.100
2.5
Béné Inox 212417-4,2X32
212417-4,2X32
4.2x31.7
Acier inoxydable A2
4.20
32.0
8.100
2.5
Béné Inox 212417-4,2X38
212417-4,2X38
4.2x38
Acier inoxydable A2
4.20
38.0
8.100
2.5
Béné Inox 212417-4,2X45
212417-4,2X45
4.2x45
Acier inoxydable A2
4.20
45.0
8.100
2.5
Béné Inox 212417-4,2X50
212417-4,2X50
4.2x50.8
Acier inoxydable A2
4.20
50.0
8.100
2.5
Béné Inox 212417-4,8X9,5
212417-4,8X9,5
4.8x9.5
Acier inoxydable A2
4.80
9.5
9.500
3.0
Béné Inox 212417-4,8X13
212417-4,8X13
4.8x12.7
Acier inoxydable A2
4.80
13.0
9.500
3.0
Béné Inox 212417-4,8X16
212417-4,8X16
4.8x15.9
Acier inoxydable A2
4.80
16.0
9.500
3.0
Béné Inox 212417-4,8X19
212417-4,8X19
4.8x19
Acier inoxydable A2
4.80
19.0
9.500
3.0
Béné Inox 212417-4,8X22
212417-4,8X22
4.8x22
Acier inoxydable A2
4.80
22.0
9.500
3.0
Béné Inox 212417-4,8X25
212417-4,8X25
4.8x25.4
Acier inoxydable A2
4.80
25.0
9.500
3.0
Béné Inox 212417-4,8X32
212417-4,8X32
4.8x31.7
Acier inoxydable A2
4.80
32.0
9.500
3.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
modular_seal_system_series_pra_trb - For series: PRA, TRB (Ø 32 - 125 mm)
Aventics
13.07.2022
MSC - Guide cylinders
Aventics
24.04.2023
Type MP5 - Rear spherical bearing
Mecanizados Alcoy
01.10.2009
Type MP3 - Rear clevis
Mecanizados Alcoy
01.10.2009
MHFY, MHFTY - Angle Grippers
IMI Bimba Products
21.06.2024
Modèle 415604 - Ecrou hexagonal borgne selon DIN 1587
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 210219 - Vis à tête cylindrique basse six pans creux avec trou de gu...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 216510 - Plain washer - Stainless steel A2 - DIN 433 - ISO 7092
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
series_st
Aventics
13.07.2022
series_cd02_al - ISO 15407-1, 18 mm
Aventics
14.07.2022
Modèle 212428 - Self drilling screw countersunk head "Phillips" recess - St...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 210210 - Slotted cheese head screw - Stainless steel A2 - DIN 84 - I...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 223655 - Threaded rod - 3 feet length - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
L20 Series Solenoid + Remote - Inline Compact Spool Valves
Automatic Valve
25.01.2019
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表