您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
S8M - 带挡边齿型惰轮
HEFA
5-惰轮
带挡边,齿形惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/5-idlers/toothed_idler_with_rib/s8m_asmtab.prj},{NB=AHW-24-S8M300-12},{TYPE=AHW},{TYPE1=AHW : Bearing type on both sides},{WM=Aluminum alloy},{FM=Aluminum alloy},{BM=Steel},{ST=Hard anodizing},{NT=24},{TNW=S8M300},{PD=61.12},{OD=59.74},{F=67},{E=50},{A=33.0},{W=38.0},{S=0.00},{DH=27.0},{BEARING=6201ZZ},{NFB=2},{D=12},{DD=32},{B=10.0},{DDD=28.0},{DKC=33.7},{DKCK=1.3},{RR=},{FZBL=3},{PPATH=s8m/assembiles/d-s8m_asmtpl.prj},{ALT=},{FC=0.0},{BB=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
WM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FM
挡边材质
ⁿ/ₐ
BM
轴承材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
TNW
适应皮带
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DH
Dh
[mm]
NO
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
AWC-20-S8M150
AWC-20-S8M150
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
20
S8M150
50.93
49.56
58
40
17.0
22.0
6.00
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AWC-20-S8M250
AWC-20-S8M250
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
20
S8M250
50.93
49.56
58
40
28.0
33.0
5.50
0.0
6202ZZ M2
15
35
11.0
AWC-22-S8M150
AWC-22-S8M150
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
22
S8M150
56.02
54.65
61
45
17.0
22.0
6.00
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AWC-24-S8M150
AWC-24-S8M150
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
24
S8M150
61.12
59.74
67
50
17.0
22.0
6.00
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AWC-24-S8M250
AWC-24-S8M250
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
24
S8M250
61.12
59.74
67
50
28.0
33.0
6.50
0.0
6201ZZ M2
12
32
10.0
AWC-24-S8M300
AWC-24-S8M300
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
24
S8M300
61.12
59.74
67
50
33.0
38.0
8.00
0.0
6202ZZ M2
15
35
11.0
AWC-24-S8M400
AWC-24-S8M400
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
24
S8M400
61.12
59.74
67
50
44.0
49.0
13.50
0.0
6202ZZ M2
15
35
11.0
AWC-25-S8M150
AWC-25-S8M150
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
25
S8M150
63.66
62.29
70
56
17.0
22.0
5.50
0.0
6202ZZ M1
15
35
11.0
AWC-26-S8M150
AWC-26-S8M150
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
26
S8M150
66.21
64.84
74
58
17.0
22.0
5.50
0.0
6202ZZ M1
15
35
11.0
AWC-28-S8M150
AWC-28-S8M150
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
28
S8M150
71.30
69.93
80
60
17.0
22.0
5.50
0.0
6202ZZ M1
15
35
11.0
AWC-30-S8M150
AWC-30-S8M150
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
30
S8M150
76.39
75.02
87
67
17.0
22.0
5.50
0.0
6202ZZ M1
15
35
11.0
AWC-30-S8M250
AWC-30-S8M250
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
30
S8M250
76.39
75.02
87
67
28.0
33.0
5.50
0.0
6202ZZ M2
15
35
11.0
AWC-30-S8M300
AWC-30-S8M300
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
30
S8M300
76.39
75.02
87
67
33.0
38.0
5.00
0.0
6204ZZ M2
20
47
14.0
AWC-30-S8M400
AWC-30-S8M400
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
30
S8M400
76.39
75.02
87
67
44.0
49.0
10.50
0.0
6204ZZ M2
20
47
14.0
AWC-32-S8M150
AWC-32-S8M150
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
32
S8M150
81.49
80.12
87
67
17.0
22.0
4.00
0.0
6204ZZ M1
20
47
14.0
AWC-34-S8M150
AWC-34-S8M150
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
34
S8M150
86.58
85.21
95
75
17.0
22.0
4.00
0.0
6204ZZ M1
20
47
14.0
AWC-40-S8M150
AWC-40-S8M150
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
40
S8M150
101.86
100.49
111
90
17.0
22.0
3.50
0.0
6205ZZ M1
25
52
15.0
AHC-20-S8M150
AHC-20-S8M150
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
20
S8M150
50.93
49.56
58
40
17.0
22.0
6.00
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AHC-20-S8M250
AHC-20-S8M250
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
20
S8M250
50.93
49.56
58
40
28.0
33.0
5.50
0.0
6202ZZ M2
15
35
11.0
AHC-22-S8M150
AHC-22-S8M150
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
22
S8M150
56.02
54.65
61
45
17.0
22.0
6.00
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AHC-24-S8M150
AHC-24-S8M150
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
24
S8M150
61.12
59.74
67
50
17.0
22.0
6.00
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AHC-24-S8M250
AHC-24-S8M250
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
24
S8M250
61.12
59.74
67
50
28.0
33.0
6.50
0.0
6201ZZ M2
12
32
10.0
AHC-24-S8M300
AHC-24-S8M300
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
24
S8M300
61.12
59.74
67
50
33.0
38.0
8.00
0.0
6202ZZ M2
15
35
11.0
AHC-24-S8M400
AHC-24-S8M400
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
24
S8M400
61.12
59.74
67
50
44.0
49.0
13.50
0.0
6202ZZ M2
15
35
11.0
AHC-25-S8M150
AHC-25-S8M150
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
25
S8M150
63.66
62.29
70
56
17.0
22.0
5.50
0.0
6202ZZ M1
15
35
11.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HBG, HBGM, HBGA, HBGAS, HBGS, HBGP - 平皮带用惰轮 窄幅型
Misumi
04.04.2023
BLPA__S8M150, BLPA__S8M250, BLPA__S8M300, BLPA__S8M400, BLPK__S8M150, BLPK_...
Misumi
08.06.2021
HTD8M - 带挡边齿型惰轮
HEFA
14.06.2024
CBAFW,CBBFW,CBMFW - 同步轮-带法兰齿形惰轮S5M·S8M型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
S8M-A - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
15mm
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
HTPA__S8M150, HTPA__S8M250, HTPA__S8M300, HTPA__S8M400, HTPA__S8M600, HTPB_...
Misumi
17.03.2023
HTLA_ _S8M150, HTLA_ _S8M250, HTLA_ _S8M300, HTLA_ _S8M400, HTLK_ _S8M150, ...
Misumi
17.08.2021
AGTF__GT2060, AGTF__GT2090, AGTF__GT3060, AGTF__GT3090, AGTF__GT5090, AGTF_...
Misumi
08.06.2021
D-S8M - 带挡边齿型惰轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
25mm
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
S8M
HEFA
14.06.2024
8M - TAPER-LOCK SPROCKETS
Dodge
17.02.2023
HTD5M - 带挡边齿型惰轮
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表