您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
S3M - 带挡边齿型惰轮
HEFA
5-惰轮
带挡边,齿形惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/5-idlers/toothed_idler_with_rib/s3m_asmtab.prj},{NB=AWW-60-S3M100-10},{TYPE=AWW},{TYPE1=AWW : Bearing type on both sides},{WM=Aluminum alloy},{FM=Aluminum alloy},{BM=Steel},{ST=Natural anodizing},{NT=60},{TNW=S3M100},{PD=57.30},{OD=56.53},{F=61},{E=46},{A=11.0},{W=15.0},{S=0.00},{DH=19.5},{BEARING=6900ZZ},{NFB=2},{D=10},{DD=22},{B=6.0},{DDD=20.0},{DKC=23.0},{DKCK=1.1},{RR=},{FZBL=3},{PPATH=s3m/assembiles/d-s3m_asmtpl.prj},{ALT=},{FC=0.0},{BB=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
WM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FM
挡边材质
ⁿ/ₐ
BM
轴承材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
TNW
适应皮带
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DH
Dh
[mm]
NO
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
AWC-20-S3M060
AWC-20-S3M060
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
20
S3M060
19.10
18.34
22
14
7.0
11.0
3.00
0.0
685ZZ M1
5
11
5.0
AWC-20-S3M100
AWC-20-S3M100
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
20
S3M100
19.10
18.34
22
14
11.0
15.0
2.50
0.0
685ZZ M2
5
11
5.0
AWC-24-S3M060
AWC-24-S3M060
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
24
S3M060
22.92
22.16
25
16
7.0
11.0
3.50
0.0
695ZZ M1
5
13
4.0
AWC-24-S3M100
AWC-24-S3M100
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
24
S3M100
22.92
22.16
25
16
11.0
15.0
3.50
0.0
695ZZ M2
5
13
4.0
AWC-25-S3M060
AWC-25-S3M060
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
25
S3M060
23.87
13.11
28
18
7.0
11.0
3.50
0.0
695ZZ M1
5
13
4.0
AWC-26-S3M060
AWC-26-S3M060
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
26
S3M060
24.83
24.07
28
18
7.0
11.0
3.00
0.0
696ZZ M1
6
15
5.0
AWC-28-S3M060
AWC-28-S3M060
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
28
S3M060
26.74
25.98
30
20
7.0
11.0
3.00
0.0
696ZZ M1
6
15
5.0
AWC-30-S3M060
AWC-30-S3M060
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
30
S3M060
28.65
27.89
32
23
7.0
11.0
3.00
0.0
696ZZ M1
6
15
5.0
AWC-30-S3M100
AWC-30-S3M100
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
30
S3M100
28.65
27.89
32
23
11.0
15.0
4.50
0.0
626ZZ M1
6
19
6.0
AWC-32-S3M060
AWC-32-S3M060
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
32
S3M060
30.56
29.80
35
25
7.0
11.0
2.50
0.0
698ZZ M1
8
19
6.0
AWC-32-S3M100
AWC-32-S3M100
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
32
S3M100
30.56
29.80
35
25
11.0
15.0
4.50
0.0
698ZZ M1
8
19
6.0
AWC-36-S3M060
AWC-36-S3M060
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
36
S3M060
34.38
33.62
40
28
7.0
11.0
2.50
0.0
698ZZ M1
8
19
6.0
AWC-40-S3M060
AWC-40-S3M060
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
40
S3M060
38.20
37.44
44
32
7.0
11.0
2.50
0.0
6900ZZ M1
10
22
6.0
AWC-44-S3M060
AWC-44-S3M060
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
44
S3M060
42.02
41.25
48
36
7.0
11.0
2.50
0.0
6900ZZ M1
10
22
6.0
AWC-48-S3M060
AWC-48-S3M060
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
48
S3M060
45.84
45.07
50
38
7.0
11.0
2.50
0.0
6900ZZ M1
10
22
6.0
AWC-50-S3M060
AWC-50-S3M060
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
50
S3M060
47.75
46.98
52
40
7.0
11.0
2.50
0.0
6900ZZ M1
10
22
6.0
AWC-60-S3M060
AWC-60-S3M060
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
60
S3M060
57.30
56.53
61
46
7.0
11.0
2.50
0.0
6900ZZ M1
10
22
6.0
AHC-20-S3M060
AHC-20-S3M060
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
20
S3M060
19.10
18.34
22
14
7.0
11.0
3.00
0.0
685ZZ M1
5
11
5.0
AHC-20-S3M100
AHC-20-S3M100
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
20
S3M100
19.10
18.34
22
14
11.0
15.0
2.50
0.0
685ZZ M2
5
11
5.0
AHC-24-S3M060
AHC-24-S3M060
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
24
S3M060
22.92
22.16
25
16
7.0
11.0
3.50
0.0
695ZZ M1
5
13
4.0
AHC-24-S3M100
AHC-24-S3M100
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
24
S3M100
22.92
22.16
25
16
11.0
15.0
3.50
0.0
695ZZ M2
5
13
4.0
AHC-25-S3M060
AHC-25-S3M060
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
25
S3M060
23.87
13.11
28
18
7.0
11.0
3.50
0.0
695ZZ M1
5
13
4.0
AHC-26-S3M060
AHC-26-S3M060
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
26
S3M060
24.83
24.07
28
18
7.0
11.0
3.00
0.0
696ZZ M1
6
15
5.0
AHC-28-S3M060
AHC-28-S3M060
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
28
S3M060
26.74
25.98
30
20
7.0
11.0
3.00
0.0
696ZZ M1
6
15
5.0
AHC-30-S3M060
AHC-30-S3M060
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
30
S3M060
28.65
27.89
32
23
7.0
11.0
3.00
0.0
696ZZ M1
6
15
5.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HTD3M - 带挡边齿型惰轮
HEFA
14.06.2024
D-S3M - 带挡边齿型惰轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
Timing belt pulleys HTD profile - HTD 3M-06
Sati
12.04.2023
HTD3M - 免键圆弧齿同步带轮HTD3M
HEFA
14.06.2024
HTD3M
HEFA
14.06.2024
AHTFW__S3M060, AHTFW__S3M100, AHTFW__S3M150, KHTFW__S3M060, KHTFW__S3M100, ...
Misumi
25.04.2022
HHAA__S3M100, HHAA__S3M150 - 免键高扭矩同步带轮 S3M型 -免键轴衬 带标准型轴衬(带定心功能)-
Misumi
25.04.2022
HHTA__S3M100, HHTA__S3M150, HHTK__S3M100, HHTK__S3M150, HHTAS__S3M100, HHTA...
Misumi
25.04.2022
S3M-B/K - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
FTPA__S3M - 同步带轮宽度指定型
Misumi
08.06.2021
HTLA__S3M100, HTLK__S3M100, HTLN__S3M100, HTPL__S3M100, HTLG__S3M100, HTLA_...
Misumi
17.08.2021
S3M
HEFA
14.06.2024
HTPA__S3M060, HTPA__S3M100, HTPA__S3M150, HTPB__S3M060, HTPB__S3M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
S3M-A - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表