您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
T5 Center - 免键同步带轮T5型-带标准型免键衬套(带定心功能)
HEFA
1-同步带轮/2-免键轴衬/免键同步带轮/夹持式同步带轮
免键同步带轮
T5(带定心功能)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/1-timing_pulleys/without_key_type/kps_t5_center/kps_t5_center_asmtab.prj},{NB=AW32T5M100-E-10},{MATP=A},{STP=W},{ALT1=},{NT=32},{TNW=T5M100},{PS=E},{DD=10},{PD=50.93},{OD=50.10},{F=55},{E=40},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{FC=0.0},{PPATH=kps_t5_center_asmtpl.prj},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
MATF
挡边材质
ⁿ/ₐ
MATML
免键轴衬材质
ⁿ/ₐ
STF
挡边表面处理
ⁿ/ₐ
STML
免键轴衬表面处理
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
MAXAT
容许最大扭矩
[N*m]
D1
[mm]
L
[mm]
AW24T5M100-E-8
AW24T5M100-E-8
6061
S45C
本色阳极氧化处理
-
24
38.20
37.40
45
30
19.6
23.5
0.0
AW25T5M100-E-8
AW25T5M100-E-8
6061
S45C
本色阳极氧化处理
-
25
39.79
39.00
45
30
19.6
23.5
0.0
AW26T5M100-E-8
AW26T5M100-E-8
6061
S45C
本色阳极氧化处理
-
26
41.38
40.60
48
35
19.6
23.5
0.0
AW28T5M100-E-8
AW28T5M100-E-8
6061
S45C
本色阳极氧化处理
-
28
44.56
43.75
48
35
19.6
23.5
0.0
AW30T5M100-E-10
AW30T5M100-E-10
6061
S45C
本色阳极氧化处理
-
30
47.75
46.95
52
36
27.5
25.5
6.0
AW32T5M100-E-10
AW32T5M100-E-10
6061
S45C
本色阳极氧化处理
-
32
50.93
50.10
55
40
27.5
25.5
6.0
AW34T5M100-E-10
AW34T5M100-E-10
6061
S45C
本色阳极氧化处理
-
34
54.11
53.25
61
45
27.5
25.5
6.0
AW36T5M100-E-10
AW36T5M100-E-10
6061
S45C
本色阳极氧化处理
-
36
57.30
56.45
61
45
27.5
25.5
6.0
AW40T5M100-E-10
AW40T5M100-E-10
6061
S45C
本色阳极氧化处理
-
40
63.66
62.85
67
50
27.5
25.5
6.0
AW44T5M100-E-12
AW44T5M100-E-12
6061
S45C
本色阳极氧化处理
-
44
70.03
69.20
74
58
44.1
28.5
6.5
AW48T5M100-E-12
AW48T5M100-E-12
6061
S45C
本色阳极氧化处理
-
48
76.39
75.55
83
63
44.1
28.5
6.5
AW50T5M100-E-12
AW50T5M100-E-12
6061
S45C
本色阳极氧化处理
-
50
79.58
78.75
87
67
44.1
28.5
6.5
AW60T5M100-E-12
AW60T5M100-E-12
6061
S45C
本色阳极氧化处理
-
60
95.49
94.65
99
80
44.1
28.5
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
T5-A - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
Timing belt pulleys with pilot bore 27-T 5 - Metric pulleys ''T'' - DIN 772...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
T5M - 免键同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
T 5 - Timing belt pulleys metric pitch
Sati
12.04.2023
Timing belt pulleys with pilot bore 14M-40 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
LAS5M - 中间轴承型齿形惰轮-S5M型
上隆SAMLO
17.12.2021
T 5 - Standard toothed bars
Sati
12.04.2023
T5-B - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
T10 - 免键同步带轮T10型
HEFA
15.06.2024
Taper bushes Taper Lock 1610
Haberkorn
21.02.2022
HDT5M Center - 免键圆弧齿同步带轮HTD5M-带标准型免键轴衬(带定心功能)
HEFA
14.06.2024
TABS5M/TSBS5M - 同步带轮-S5M带凸肩型
上隆SAMLO
23.03.2023
ZRR-MAED-FIX®-T5-BR10-AL - 带夹紧轮的T型齿形皮带轮系统MAED-FIX®,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度10毫米
MÄDLER
10.04.2024
BS-P5M - 时规皮带轮(P5M)
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表